メカニカル部品技術窓口

確定しました

十字穴付(+) 丸タッピンねじ(1種 A形)

型番:

CSPBTS-SUS-TP4-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

CSPBTS-SUS-TP4-16の仕様・寸法情報

詳細形状
ボタン
ねじの呼び(M)
4
長さL(mm)
16
ねじ山種類
タッピングねじ
取付穴形状
十字穴
材質
[ステンレス] SUS304相当
表面処理
[なし] なし
先端形状
[その他特殊形状] その他特殊形状
基本形状
標準(丸)
追加形状
標準
販売単位
バラ(1個から購入可能)
ねじM径
M4
サイズ(X表記)
M4X16
サイズ(-表記)
M4-16
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CSPBTS-SUS-TP4-16

表面処理

販売単位

RoHS?最小発注数量
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210
( 231 )
1日目

詳細情報

基本情報

1~1,000個入りの商品です。1~3種の中では一番ピッチが粗い商品です。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

呼び径4
dk基準寸法7
許容差0
-0.5
k基準寸法2.6
許容差±0.15
十字穴m参考4.2
Q最大2.03
最小1.45
十字穴の番号2
r最大0.5
d最大4.15
最小4
ねじの山数25.4mmに付き16

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付(+) 丸タッピンねじ(1種 A形)の型番CSPBTS-SUS-TP4-16のページです。 型番CSPBTS-SUS-TP4-16に関する仕様情報を記載しております。
十字穴付(+) 丸タッピンねじ(1種 A形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字穴付(+) 丸タッピンねじ(1種 A形)
十字穴付ナベタッピンねじ 1種 A形
六角穴付 極低頭 平頭タッピンねじ 1種 A形
十字穴付(+) なべ左ねじタッピンねじ(2種ガイド付 BRP形 G=5)
十字穴付(+) なべタッピンねじ(2種ガイド・ネック付 BNRP形 G=20)
十字穴付(+) ナベタッピンねじ(2種溝付き B-0形)P=1(JIS平W)
メーカーSUNCO八幡ねじSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格21045232 -214236221
通常出荷日1日目11日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目
詳細形状ボタンなべ極低頭なべなべなべ
ねじの呼び(M)454454
長さL(mm)163016254512
ねじ山種類タッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじ
取付穴形状十字穴十字穴六角穴十字穴十字穴十字穴

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング