17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が142型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
    • 黄銅
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ユニクロメッキ
    • クロメートメッキ
    • ニッケルメッキ
    • クロームメッキ
    • ステンコート
    • なし
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内
    • 10日以内

十字穴付(+)旧JIS ナベ小ねじ【300~3000個入り】

十字穴付(+)旧JIS ナベ小ねじ
通常単価(税別)
1,86329,453
税込単価
2,04932,398
通常出荷日:1日目~10日目

RoHS10対応品,詳細形状:なべ,取付穴形状:十字穴,先端形状:平先

  • このシリーズの商品は旧JIS規格品となります。
    新JIS規格品とはピッチが異なりますので、ご購入前にご確認いただきますようお願いいたします。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が142型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

材質

表面処理

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

標準名称(材質)

RoHS?最小発注数量
3
12
[黄銅] 黄銅
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.6
M3
M3X12
M3-12
黄銅
10
1パック

1500個入り

4
8
[黄銅] 黄銅
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.75
M4
M4X8
M4-8
黄銅
10
1パック

1000個入り

4
12
[黄銅] 黄銅
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.75
M4
M4X12
M4-12
黄銅
10
1パック

1000個入り

4
16
[黄銅] 黄銅
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.75
M4
M4X16
M4-16
黄銅
10
1パック

1000個入り

4
30
[黄銅] 黄銅
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.75
M4
M4X30
M4-30
黄銅
10
1パック

500個入り

4
40
[黄銅] 黄銅
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.75
M4
M4X40
M4-40
黄銅
10
1パック

400個入り

5
12
[黄銅] 黄銅
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.9
M5
M5X12
M5-12
黄銅
10
1パック

500個入り

5
16
[黄銅] 黄銅
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.9
M5
M5X16
M5-16
黄銅
10
1パック

700個入り

5
30
[黄銅] 黄銅
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.9
M5
M5X30
M5-30
黄銅
10
1パック

400個入り

3
5
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
0.6
M3
M3X5
M3-5
スチール
10
1パック

3000個入り

3
6
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
0.6
M3
M3X6
M3-6
スチール
10
1パック

2500個入り

3
8
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
0.6
M3
M3X8
M3-8
スチール
10
1パック

2200個入り

3
10
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
0.6
M3
M3X10
M3-10
スチール
10
1パック

2000個入り

3
15
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
0.6
M3
M3X15
M3-15
スチール
10
1パック

2000個入り

3
20
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
0.6
M3
M3X20
M3-20
スチール
10
1パック

1500個入り

3
25
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
0.6
M3
M3X25
M3-25
スチール
10
1パック

1200個入り

4
8
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
0.75
M4
M4X8
M4-8
スチール
10
1パック

2000個入り

4
20
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
0.75
M4
M4X20
M4-20
スチール
10
1パック

900個入り

4
22
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
0.75
M4
M4X22
M4-22
スチール
10
1パック

800個入り

4
50
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
0.75
M4
M4X50
M4-50
スチール
10
1パック

450個入り

4
60
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
0.75
M4
M4X60
M4-60
スチール
10
1パック

300個入り

5
10
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
0.9
M5
M5X10
M5-10
スチール
10
1パック

900個入り

5
12
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
0.9
M5
M5X12
M5-12
スチール
10
1パック

800個入り

5
15
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
0.9
M5
M5X15
M5-15
スチール
10
1パック

700個入り

5
16
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
0.9
M5
M5X16
M5-16
スチール
10
1パック

700個入り

5
20
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
0.9
M5
M5X20
M5-20
スチール
10
1パック

500個入り

5
25
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
0.9
M5
M5X25
M5-25
スチール
10
1パック

700個入り

5
30
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
0.9
M5
M5X30
M5-30
スチール
10
1パック

600個入り

5
40
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
0.9
M5
M5X40
M5-40
スチール
10
1パック

400個入り

5
45
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
0.9
M5
M5X45
M5-45
スチール
10
1パック

350個入り

5
50
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
0.9
M5
M5X50
M5-50
スチール
10
1パック

300個入り

3
4
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.6
M3
M3X4
M3-4
スチール
10
1パック

3000個入り

3
5
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.6
M3
M3X5
M3-5
スチール
10
1パック

3000個入り

3
6
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.6
M3
M3X6
M3-6
スチール
10
1パック

2500個入り

3
8
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.6
M3
M3X8
M3-8
スチール
10
1パック

2200個入り

3
10
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.6
M3
M3X10
M3-10
スチール
10
1パック

2000個入り

3
12
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.6
M3
M3X12
M3-12
スチール
10
1パック

2500個入り

3
15
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.6
M3
M3X15
M3-15
スチール
10
1パック

2000個入り

3
18
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.6
M3
M3X18
M3-18
スチール
10
1パック

1600個入り

3
20
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.6
M3
M3X20
M3-20
スチール
10
1パック

1500個入り

3
40
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.6
M3
M3X40
M3-40
スチール
10
1パック

600個入り

4
5
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.75
M4
M4X5
M4-5
スチール
10
1パック

2500個入り

4
6
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.75
M4
M4X6
M4-6
スチール
10
1パック

2200個入り

4
8
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.75
M4
M4X8
M4-8
スチール
10
1パック

2000個入り

4
10
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.75
M4
M4X10
M4-10
スチール
10
1パック

1600個入り

4
12
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.75
M4
M4X12
M4-12
スチール
10
1パック

1500個入り

4
14
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.75
M4
M4X14
M4-14
スチール
10
1パック

1200個入り

4
15
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.75
M4
M4X15
M4-15
スチール
10
1パック

1200個入り

4
16
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.75
M4
M4X16
M4-16
スチール
10
1パック

1000個入り

4
18
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.75
M4
M4X18
M4-18
スチール
10
1パック

1000個入り

4
20
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.75
M4
M4X20
M4-20
スチール
10
1パック

900個入り

4
22
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.75
M4
M4X22
M4-22
スチール
10
1パック

800個入り

4
25
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.75
M4
M4X25
M4-25
スチール
10
1パック

700個入り

4
30
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.75
M4
M4X30
M4-30
スチール
10
1パック

600個入り

4
40
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.75
M4
M4X40
M4-40
スチール
10
1パック

600個入り

4
55
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.75
M4
M4X55
M4-55
スチール
10
1パック

400個入り

5
6
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.9
M5
M5X6
M5-6
スチール
10
1パック

1000個入り

5
8
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.9
M5
M5X8
M5-8
スチール
10
1パック

1000個入り

5
10
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.9
M5
M5X10
M5-10
スチール
10
1パック

900個入り

5
12
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.9
M5
M5X12
M5-12
スチール
10
1パック

800個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,982
( 31,880 )
1日目
21,204
( 23,324 )
1日目
25,383
( 27,921 )
1日目
28,686
( 31,555 )
1日目
19,206
( 21,127 )
1日目
19,218
( 21,140 )
1日目
19,679
( 21,647 )
1日目
29,453
( 32,398 )
1日目
24,131
( 26,544 )
1日目
4,386
( 4,825 )
1日目
3,651
( 4,016 )
1日目
3,988
( 4,387 )
1日目
3,117
( 3,429 )
1日目
3,640
( 4,004 )
1日目
4,388
( 4,827 )
1日目
3,468
( 3,815 )
1日目
4,004
( 4,404 )
1日目
4,051
( 4,456 )
1日目
3,607
( 3,968 )
1日目
5,389
( 5,928 )
1日目
5,685
( 6,254 )
1日目
4,094
( 4,503 )
1日目
4,845
( 5,330 )
1日目
4,235
( 4,659 )
1日目
4,223
( 4,645 )
1日目
3,777
( 4,155 )
1日目
6,326
( 6,959 )
1日目
6,344
( 6,978 )
1日目
5,378
( 5,916 )
9日目
4,711
( 5,182 )
1日目
4,940
( 5,434 )
1日目
4,386
( 4,825 )
1日目
4,473
( 4,920 )
1日目
3,654
( 4,019 )
1日目
3,306
( 3,637 )
1日目
2,907
( 3,198 )
1日目
3,641
( 4,005 )
1日目
4,170
( 4,587 )
1日目
3,009
( 3,310 )
1日目
3,000
( 3,300 )
1日目
3,460
( 3,806 )
1日目
5,094
( 5,603 )
1日目
3,701
( 4,071 )
1日目
2,975
( 3,273 )
1日目
3,179
( 3,497 )
1日目
4,623
( 5,085 )
1日目
3,772
( 4,149 )
1日目
2,650
( 2,915 )
1日目
2,994
( 3,293 )
1日目
4,091
( 4,500 )
1日目
3,094
( 3,403 )
10日目
3,600
( 3,960 )
1日目
3,151
( 3,466 )
1日目
2,705
( 2,976 )
1日目
4,495
( 4,945 )
1日目
5,826
( 6,409 )
9日目
3,015
( 3,317 )
1日目
3,028
( 3,331 )
1日目
4,102
( 4,512 )
1日目
3,641
( 4,005 )
1日目

詳細情報

基本情報

RoHS10対応品,詳細形状:なべ,取付穴形状:十字穴,先端形状:平先

ご注意

  • このシリーズの商品は旧JIS規格品となります。
    新JIS規格品とはピッチが異なりますので、ご購入前にご確認いただきますようお願いいたします。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

ねじの
呼び
(d)
ピッチ
P
十字穴
の番号
dkkmq(十字穴深さ)
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差参考最大最小
M30.625.50
-0.5
2±0.153.61.430.86
M40.7572.64.22.031.45
M50.990
-0.6
3.34.92.732.14

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

十字穴付(+)旧JIS ナベ小ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字穴付(+)旧JIS ナベ小ねじ
十字穴付(+)旧JIS 丸小ねじ
十字穴付(+)ナベ小ねじ JIS-1996
十字穴付(+)ナベ小ねじ
十字穴付ナベ小ねじ
十字穴付(+) なべ小ねじ
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO八幡ねじSUNCO
通常価格1,863-207 -214 -6 -20 -200 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜
詳細形状なべボタンなべなべなべなべ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
先端形状平先平先平先平先平先平先
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング