17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

十字穴付(+) 小頭丸皿小ねじ D=7【1~2000個入り】

通常単価(税別)
20820,506
税込単価
22922,557
通常出荷日:1日目

【ねじの呼び(M)】4。【ピッチ(mm)】0.7。【詳細形状】丸皿。【取付穴形状】十字穴。【基本形状】...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL(mm)

表面処理

販売単位

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

表面処理詳細

RoHS?最小発注数量
6
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4X6
M4-6
-
10
1個
8
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4X8
M4-8
-
10
1個
10
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4X10
M4-10
-
10
1個
12
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4X12
M4-12
-
10
1個
14
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4X14
M4-14
-
10
1個
15
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4X15
M4-15
-
10
1個
16
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4X16
M4-16
-
10
1個
18
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4X18
M4-18
-
10
1個
20
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4X20
M4-20
-
10
1個
25
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4X25
M4-25
-
10
1個
10
[黒色塗装] 黒色塗装
箱・パック
M4X10
M4-10
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1パック

2000個入り

12
[黒色塗装] 黒色塗装
箱・パック
M4X12
M4-12
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
208
( 229 )
1日目
208
( 229 )
1日目
209
( 230 )
1日目
210
( 231 )
1日目
211
( 232 )
1日目
211
( 232 )
1日目
213
( 234 )
1日目
212
( 233 )
1日目
212
( 233 )
1日目
216
( 238 )
1日目
20,506
( 22,557 )
1日目
11,443
( 12,587 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】4。
【ピッチ(mm)】0.7。
【詳細形状】丸皿。
【取付穴形状】十字穴。
【基本形状】標準(丸)。
【材質】SUS304相当。
【ねじ山種類】メートル並目。
【先端形状】平先。
【追加形状】標準。
【用途】標準。
【ねじ種類】全ねじ。
【長さL(mm)】6/8/10/12/14/15/16/18/20/25。
【表面処理】なし/黒色塗装。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)/箱・パック。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

ねじの呼びdkkfmd
(d)基準寸法許容差基準寸法許容差基準寸法許容差
M470
-0.5
20
-0.3
約0.34.34-0.03
-0.16

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付(+) 小頭丸皿小ねじ D=7のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
仕事用
5
満足度:5.0
小頭タイプの特殊皿ネジが10個パックの小口で買えるのはありがたい。 精度も材質も問題ないと思われます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字穴付(+) 小頭丸皿小ねじ D=7
十字穴付(+) Pタイプ丸皿小ねじ
十字穴付(+) 丸皿小ねじ(半ねじ)(ねじ部50)
すり割り付(-)丸皿小ねじ
(+)旧JIS丸皿小ねじ
十字穴付(+)丸皿小ねじ 小頭
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格208-11,5234,226 -224212 -70 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
ねじの呼び(M)42.643.53-
詳細形状丸皿丸皿丸皿丸皿丸皿丸皿
取付穴形状十字穴十字穴十字穴マイナス十字穴十字穴
材質SUS304相当スチールスチール黄銅ステンレスSUS304相当
ねじ山種類メートル並目タッピングねじメートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸皿小ねじカテゴリの売れ筋ランキング