17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

十字穴付(+)トラス小ねじ D=8 大頭【1~2000個入り】

通常単価(税別)
21413,726
税込単価
23515,099
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【ねじの呼び(M)】3。【長さL(mm)】4/6。【ピッチ(mm)】0.5。【詳細形状】トラス。【取付...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL(mm)

表面処理

販売単位

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

表面処理詳細

RoHS?最小発注数量
4
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M3X4
M3-4
-
10
1個
6
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M3X6
M3-6
-
10
1個
4
[銅メッキ] ジャーマン・ブラウンメッキ
箱・パック
M3X4
M3-4
-
10
1パック

2000個入り

6
[銅メッキ] ジャーマン・ブラウンメッキ
箱・パック
M3X6
M3-6
-
10
1パック

2000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
217
( 239 )
在庫品1日目当日出荷可能
214
( 235 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,726
( 15,099 )
1日目
11,965
( 13,162 )
9日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】3。
【長さL(mm)】4/6。
【ピッチ(mm)】0.5。
【詳細形状】トラス。
【取付穴形状】十字穴。
【基本形状】標準(丸)。
【材質】SUS304相当。
【表面処理】なし/ジャーマン・ブラウンメッキ/黒色塗装。
【ねじ山種類】メートル並目。
【先端形状】平先。
【追加形状】標準。
【用途】標準。
【ねじ種類】全ねじ。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

十字穴付(+)トラス小ねじ D=8 大頭の外形図
ねじの呼び
(d)
ピッチ十字穴
の番号
dkKm
基準寸法許容差基準寸法許容差参考
M30.528.1-0.52.2±0.154.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付(+)トラス小ねじ D=8 大頭のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
カバーの取り付け
4
満足度:4.0
カバーの取り付けに使用しました。 締結も問題なく出来てます。 剛性も強いと思います。
0人が参考にしています。
製品用
5
満足度:5.0
製品の一部品として使用しています。使い心地等は非常に良いので今後もリピート購入すると思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字穴付(+)トラス小ねじ D=8 大頭
(+)トラス小ねじ(D=8) 大頭
チタン 十字穴付トラス小ねじ
十字穴付(+)トラス小ねじ 小頭
【クリーン洗浄品】十字穴付トラス小ねじ
十字穴付(+)トラス小ねじ 半ねじ ねじ部50
メーカーSUNCOSUNCOミスミSUNCOミスミSUNCO
通常価格214-3,894 -330 -75 --329 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目1日目
ねじの呼び(M)33---6
詳細形状トラストラストラストラストラストラス
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質SUS304相当スチール純チタン2種SUS304相当--
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

トラス小ねじカテゴリの売れ筋ランキング