メカニカル部品技術窓口
ステンレス製JIS2種で、先端にねじ無ガイド付BRP形・皿頭形状のタッピングねじ。【特長】・ガイド部分...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
214円 ( 235円 ) | 1日目 |
221円 ( 243円 ) | 1日目 |
224円 ( 246円 ) | 1日目 |
ステンレス製JIS2種で、先端にねじ無ガイド付BRP形・皿頭形状のタッピングねじ。
【特長】
・ガイド部分が先端15mm(G=15)タイプ。
・アルミサッシの枠の組み立て時に使用。
・先端にねじの無いガイド(G)部分を、見づらい下穴個所に入れて位置決め役をする。
【用途】
・アルミサッシの枠の組み立て時に最適。


外形図
| 呼び径 | 4 | ||
|---|---|---|---|
| dk | 基準寸法 | 7.0 | |
| 許容差 | 0 -0.5 | ||
| k | 基準寸法 | 2.6 | |
| 許容差 | ±0.15 | ||
| 十 字 穴 | m | 参考 | 4.2 |
| Q | 最大 | 2.03 | |
| 最小 | 1.45 | ||
| 十字穴の番号 | 2 | ||
| ガイド部G | 約15 | ||
| d | 最大 | 4.0 | |
| 最小 | 3.85 | ||
| ねじの山数25.4mmに付き | 18 | ||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
トラス頭タッピングねじ
4.7通常価格(税別):88円~

SUNCO
十字穴付(+)ナベタッピンねじ 1種 A形
4.6通常価格(税別):7円~

SUNCO
十字穴付(+)皿タッピンねじ 1種 A形
4.6通常価格(税別):6円~

SUNCO
サンコータイト (+) Pタイプ ナベ
4.6通常価格(税別):10円~

SUNCO
十字穴付(+)ナベタッピンねじ 2種溝なし B-0形
4.8通常価格(税別):93円~

ミスミ
なべ頭タッピングねじ-単品・小箱-
4.5通常価格(税別):91円~

SUNCO
十字穴付(+)トラスタッピンねじ 1種 A形
4.7通常価格(税別):5円~

SUNCO
十字穴付(+)ナベタッピンねじ 2種溝付き B-1形
5通常価格(税別):74円~

SUNCO
サンコータイト (+) Pタイプ バインド
4.9通常価格(税別):205円~