17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プラスマイナス穴付(+-) なべタッピンねじ(2種ガイド・ネック付 BNRP形 G=5)

通常単価(税別)
216228
税込単価
238251
通常出荷日:1日目

【ねじ山種類】 タッピングねじ 【ねじの呼び(M)】 4 【詳細形状】 なべ 【取付穴...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL(mm)

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
30
M4X30
M4-30
10
1個
45
M4X45
M4-45
10
1個
50
M4X50
M4-50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
216
( 238 )
1日目
224
( 246 )
1日目
228
( 251 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ねじ山種類】 タッピングねじ
【ねじの呼び(M)】 4
【詳細形状】 なべ
【取付穴形状】 十字穴
【基本形状】 標準(丸)
【材質】 SUS304相当
【表面処理】 なし
【先端形状】 その他特殊
【追加形状】 標準
【販売単位】 バラ(1個から購入可能)
【用途】 標準
【長さL(mm)】 30 45 50

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

呼び径4
dk基準寸法7.0
許容差0
-0.5
k基準寸法2.6
許容差±0.15
十字穴m参考4.2
Q最大2.03
最小1.45
十字穴の番号2
すりわり幅 n1.00
すりわり深さ t1.40
ガイド部 G約5
ねじ部 S約20
d最大4.0
最小3.85
ねじの山数25.4mmに付き18

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスマイナス穴付(+-) なべタッピンねじ(2種ガイド・ネック付 BNRP形 G=5)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスマイナス穴付(+-) なべタッピンねじ(2種ガイド・ネック付 BNRP形 G=5)
十字穴付(+) なべタッピンねじ 2種ガイド・ネック付き BNRP形 G=5
プラスマイナス穴付 なべタッピンねじ(2種ガイド付 BRP形 G=5)
十字穴付(+) なべタッピンねじ(2種ガイド・ネック付 BNRP形 G=20)
プラスマイナス穴付(+-) なべタッピンねじ(2種ガイド付 BRP形 G=20)
プラスマイナス穴付(+-) なべタッピンねじ 2種ガイド付き BRP形 G=40
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格216-22656 -236226 -260
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
詳細形状なべなべなべなべなべなべ
ねじの呼び(M)444544
ねじ山種類タッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴プラスマイナス
材質SUS304相当ステンレスSUS304相当SUS304相当SUS304相当ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング