17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が231型番あります。

十字穴付(+)皿タッピンねじ 2種溝なし B-0形【1~12000個入り】

通常単価(税別)
5138,435
税込単価
5642,279
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

先端の2山から2.5山がテーパーになっており、ピッチは1種より細かいのが特徴です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が231型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

材質

表面処理

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

表面処理詳細

RoHS?最小発注数量
3
6
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X6
M3-6
-
10
1個
2
4
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2
M2X4
M2-4
-
10
1パック

12000個入り

2
5
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2
M2X5
M2-5
-
10
1パック

10000個入り

2
6
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2
M2X6
M2-6
-
10
1パック

9000個入り

2
8
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2
M2X8
M2-8
-
10
1パック

7000個入り

2
10
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2
M2X10
M2-10
-
10
1パック

5000個入り

2.3
8
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.3
M2.3X8
M2.3-8
-
10
1パック

5000個入り

2.6
5
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.6
M2.6X5
M2.6-5
-
10
1パック

5000個入り

2.6
6
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.6
M2.6X6
M2.6-6
-
10
1パック

5000個入り

2.6
10
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.6
M2.6X10
M2.6-10
-
10
1パック

3000個入り

2.6
12
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.6
M2.6X12
M2.6-12
-
10
1パック

2500個入り

2.6
14
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.6
M2.6X14
M2.6-14
-
10
1パック

2000個入り

3
5
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X5
M3-5
-
10
1パック

4000個入り

3
6
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X6
M3-6
-
10
1パック

3500個入り

3
10
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X10
M3-10
-
10
1パック

2200個入り

3
12
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X12
M3-12
-
10
1パック

2500個入り

3
14
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X14
M3-14
-
10
1パック

2500個入り

3
16
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X16
M3-16
-
10
1パック

2000個入り

3
18
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X18
M3-18
-
10
1パック

1800個入り

3
20
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X20
M3-20
-
10
1パック

1500個入り

3.5
6
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3.5
M3.5X6
M3.5-6
-
10
1パック

4000個入り

3.5
10
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3.5
M3.5X10
M3.5-10
-
10
1パック

2500個入り

3.5
12
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3.5
M3.5X12
M3.5-12
-
10
1パック

2000個入り

4
8
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X8
M4-8
-
10
1パック

2000個入り

4
10
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X10
M4-10
-
10
1パック

1800個入り

4
12
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X12
M4-12
-
10
1パック

1500個入り

4
16
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X16
M4-16
-
10
1パック

1200個入り

4
18
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X18
M4-18
-
10
1パック

1000個入り

4
20
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X20
M4-20
-
10
1パック

900個入り

5
10
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M5
M5X10
M5-10
-
10
1パック

1100個入り

5
14
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M5
M5X14
M5-14
-
10
1パック

800個入り

5
16
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M5
M5X16
M5-16
-
10
1パック

700個入り

5
20
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M5
M5X20
M5-20
-
10
1パック

600個入り

2
4
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2
M2X4
M2-4
-
10
1パック

12000個入り

2
5
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2
M2X5
M2-5
-
10
1パック

10000個入り

2
6
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2
M2X6
M2-6
-
10
1パック

9000個入り

2
8
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2
M2X8
M2-8
-
10
1パック

7000個入り

2
10
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2
M2X10
M2-10
-
10
1パック

5000個入り

2
14
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2
M2X14
M2-14
-
10
1パック

3500個入り

2.3
8
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.3
M2.3X8
M2.3-8
-
10
1パック

5000個入り

2.3
10
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.3
M2.3X10
M2.3-10
-
10
1パック

4000個入り

2.3
16
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.3
M2.3X16
M2.3-16
-
10
1パック

2000個入り

2.5
6
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.5
M2.5X6
M2.5-6
-
10
1パック

5000個入り

2.5
8
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.5
M2.5X8
M2.5-8
-
10
1パック

4000個入り

2.5
10
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.5
M2.5X10
M2.5-10
-
10
1パック

3000個入り

2.6
5
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.6
M2.6X5
M2.6-5
-
10
1パック

5000個入り

2.6
6
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.6
M2.6X6
M2.6-6
-
10
1パック

5000個入り

2.6
8
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.6
M2.6X8
M2.6-8
-
10
1パック

4000個入り

2.6
10
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.6
M2.6X10
M2.6-10
-
10
1パック

3000個入り

2.6
12
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.6
M2.6X12
M2.6-12
-
10
1パック

2500個入り

2.6
14
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.6
M2.6X14
M2.6-14
-
10
1パック

2000個入り

2.6
18
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.6
M2.6X18
M2.6-18
-
10
1パック

1600個入り

3
5
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3
M3X5
M3-5
-
10
1パック

4000個入り

3
6
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3
M3X6
M3-6
-
10
1パック

3500個入り

3
8
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3
M3X8
M3-8
-
10
1パック

2500個入り

3
10
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3
M3X10
M3-10
-
10
1パック

2200個入り

3
12
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3
M3X12
M3-12
-
10
1パック

2500個入り

3
14
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3
M3X14
M3-14
-
10
1パック

2500個入り

3
16
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3
M3X16
M3-16
-
10
1パック

2000個入り

3
18
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3
M3X18
M3-18
-
10
1パック

1800個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
205
( 226 )
1日目
15,067
( 16,574 )
1日目
11,890
( 13,079 )
1日目
11,460
( 12,606 )
1日目
8,984
( 9,882 )
1日目
10,478
( 11,526 )
1日目
10,930
( 12,023 )
1日目
11,855
( 13,041 )
1日目
12,173
( 13,390 )
1日目
7,691
( 8,460 )
1日目
7,114
( 7,825 )
1日目
6,422
( 7,064 )
1日目
14,206
( 15,627 )
1日目
5,799
( 6,379 )
1日目
4,086
( 4,495 )
1日目
3,655
( 4,021 )
1日目
7,634
( 8,397 )
1日目
5,415
( 5,957 )
1日目
6,287
( 6,916 )
1日目
5,239
( 5,763 )
1日目
15,223
( 16,745 )
1日目
8,082
( 8,890 )
1日目
5,576
( 6,134 )
1日目
5,692
( 6,261 )
1日目
7,039
( 7,743 )
1日目
4,286
( 4,715 )
1日目
5,433
( 5,976 )
1日目
5,204
( 5,724 )
1日目
4,684
( 5,152 )
1日目
7,982
( 8,780 )
1日目
5,661
( 6,227 )
1日目
5,547
( 6,102 )
1日目
5,540
( 6,094 )
1日目
20,317
( 22,349 )
1日目
14,600
( 16,060 )
1日目
13,140
( 14,454 )
1日目
11,852
( 13,037 )
1日目
5,898
( 6,488 )
1日目
5,480
( 6,028 )
1日目
5,975
( 6,573 )
1日目
4,707
( 5,178 )
1日目
5,342
( 5,876 )
1日目
5,989
( 6,588 )
1日目
4,780
( 5,258 )
1日目
3,566
( 3,923 )
1日目
5,967
( 6,564 )
1日目
5,989
( 6,588 )
1日目
4,780
( 5,258 )
1日目
3,566
( 3,923 )
1日目
3,895
( 4,285 )
1日目
4,959
( 5,455 )
1日目
3,800
( 4,180 )
1日目
12,215
( 13,437 )
1日目
6,475
( 7,123 )
1日目
4,166
( 4,583 )
1日目
4,070
( 4,477 )
1日目
3,368
( 3,705 )
1日目
4,152
( 4,567 )
1日目
3,374
( 3,711 )
1日目
4,860
( 5,346 )
1日目

詳細情報

基本情報

先端の2山から2.5山がテーパーになっており、ピッチは1種より細かいのが特徴です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

十字穴付(+)皿タッピンねじ 2種溝なし B-0形の外形図
呼び径22.32.52.633.544.556
dk基準寸法4.04.65.05.26.07.08.09.010.012.0
許容差0
-0.4
0
-0.5
0
-0.6
0
-0.7
k基準寸法1.201.351.451.501.752.002.302.552.803.40
許容差0
-0.2
0
-0.3
0
-0.4


m参考2.22.42.62.63.64.14.54.95.16.7
Q最大1.011.211.421.421.431.932.332.732.933.26
最小0.650.851.051.050.911.401.792.192.382.70
十字穴の番号123
d最大2.02.32.52.63.03.54.04.55.06.0
最小1.902.202.402.502.903.403.854.354.855.85
ねじの山数25.4mmに付き40322828242018161614

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付(+)皿タッピンねじ 2種溝なし B-0形のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
3Dプリンター造形品の結合
5
満足度:5.0
3Dプリンターで造形した部品同士の結合に使用しています。皿ネジは寸法が限られた場所に使うと効果的で、本シリーズのネジは何...もっと読む
0人が参考にしています。
樹脂部品の締結
3
満足度:3.0
樹脂部品の締結に使用しました。 本当はタップタイトPを使用したかったのですが、SUSだと設定が少なく、 仕方なく本品を使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字穴付(+)皿タッピンねじ 2種溝なし B-0形
十字穴付(+) 小頭皿タッピンねじ(2種溝なし B-0形)
十字穴付(+) 丸皿タッピンねじ(2種溝なし B-0形)
十字穴付(+)トラスタッピンねじ 2種溝なし B-0形
十字穴付(+)バインドタッピンねじ 2種溝なし B-0形
十字穴付(+) 小頭トラスタッピンねじ 2種溝なし B-0形
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格51-208 -206 -205 -205 -210 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
詳細形状低頭皿丸皿トラスバインドトラス
ねじ山種類タッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
先端形状その他特殊形状その他特殊形状その他特殊形状その他特殊形状-平先
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
よく一緒に購入される商品

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング