17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が312型番あります。

十字穴付(+)バインドタッピンねじ 2種溝付き B-1形【1~8000個入り】

通常単価(税別)
20528,443
税込単価
22631,287
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

先端を1/4カットしてあり、カット部は刃の役割をして相手材を削っていくのが特徴です。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が312型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

材質

表面処理

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

表面処理詳細

RoHS?最小発注数量
4
12
[ステンレス] SUS316L
[なし] なし
箱・パック
M4
M4X12
M4-12
-
10
1パック

1000個入り

3
6
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X6
M3-6
-
10
1個
3
8
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X8
M3-8
-
10
1個
3
10
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X10
M3-10
-
10
1個
3
12
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X12
M3-12
-
10
1個
4
6
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
箱・パック
M4
M4X6
M4-6
-
10
1パック

1000個入り

4
8
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X8
M4-8
-
10
1個
4
10
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X10
M4-10
-
10
1個
4
12
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X12
M4-12
-
10
1個
4
20
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X20
M4-20
-
10
1個
4
25
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X25
M4-25
-
10
1個
4
10
[ステンレス] SUS410
ダクロタイズド
箱・パック
M4
M4X10
M4-10
-
-
1パック

1000個入り

4
8
[ステンレス] SUS410
[黒色塗装] 黒色塗装
箱・パック
M4
M4X8
M4-8
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1パック

1000個入り

4
12
[ステンレス] SUS410
[黒色塗装] 黒色塗装
箱・パック
M4
M4X12
M4-12
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1パック

1000個入り

4
14
[ステンレス] SUS410
[黒色塗装] 黒色塗装
箱・パック
M4
M4X14
M4-14
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1パック

500個入り

2
5
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2
M2X5
M2-5
-
10
1パック

7000個入り

2
6
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2
M2X6
M2-6
-
10
1パック

7000個入り

2
8
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2
M2X8
M2-8
-
10
1パック

5000個入り

2.5
6
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.5
M2.5X6
M2.5-6
-
10
1パック

3500個入り

2.5
12
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.5
M2.5X12
M2.5-12
-
10
1パック

2000個入り

2.6
4
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.6
M2.6X4
M2.6-4
-
10
1パック

4000個入り

2.6
6
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.6
M2.6X6
M2.6-6
-
10
1パック

3500個入り

2.6
8
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.6
M2.6X8
M2.6-8
-
10
1パック

3000個入り

2.6
10
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.6
M2.6X10
M2.6-10
-
10
1パック

2500個入り

3
5
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X5
M3-5
-
10
1パック

2500個入り

3
6
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X6
M3-6
-
10
1パック

2200個入り

3
7
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X7
M3-7
-
10
1パック

2000個入り

3
8
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X8
M3-8
-
10
1パック

1800個入り

3
10
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X10
M3-10
-
10
1パック

1800個入り

3
12
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X12
M3-12
-
10
1パック

2200個入り

3
14
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X14
M3-14
-
10
1パック

2000個入り

3
16
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X16
M3-16
-
10
1パック

1800個入り

3
18
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X18
M3-18
-
10
1パック

1500個入り

3
20
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X20
M3-20
-
10
1パック

1400個入り

3
22
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X22
M3-22
-
10
1パック

1200個入り

3
25
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X25
M3-25
-
10
1パック

1000個入り

3.5
6
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3.5
M3.5X6
M3.5-6
-
10
1パック

2500個入り

3.5
8
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3.5
M3.5X8
M3.5-8
-
10
1パック

2000個入り

3.5
10
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3.5
M3.5X10
M3.5-10
-
10
1パック

1800個入り

3.5
12
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3.5
M3.5X12
M3.5-12
-
10
1パック

1600個入り

3.5
16
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3.5
M3.5X16
M3.5-16
-
10
1パック

1200個入り

4
8
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X8
M4-8
-
10
1パック

1500個入り

4
10
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X10
M4-10
-
10
1パック

1200個入り

4
12
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X12
M4-12
-
10
1パック

1200個入り

4
14
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X14
M4-14
-
10
1パック

1000個入り

4
16
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X16
M4-16
-
10
1パック

900個入り

4
18
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X18
M4-18
-
10
1パック

800個入り

4
20
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X20
M4-20
-
10
1パック

700個入り

4
25
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X25
M4-25
-
10
1パック

600個入り

4
35
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X35
M4-35
-
10
1パック

400個入り

5
8
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M5
M5X8
M5-8
-
10
1パック

800個入り

5
10
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M5
M5X10
M5-10
-
10
1パック

800個入り

5
12
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M5
M5X12
M5-12
-
10
1パック

700個入り

5
14
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M5
M5X14
M5-14
-
10
1パック

600個入り

5
16
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M5
M5X16
M5-16
-
10
1パック

500個入り

5
20
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M5
M5X20
M5-20
-
10
1パック

450個入り

5
25
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M5
M5X25
M5-25
-
10
1パック

500個入り

5
30
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M5
M5X30
M5-30
-
10
1パック

500個入り

6
20
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M6
M6X20
M6-20
-
10
1パック

300個入り

6
30
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M6
M6X30
M6-30
-
10
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,506
( 19,257 )
1日目
205
( 226 )
1日目
205
( 226 )
1日目
205
( 226 )
1日目
207
( 228 )
1日目
4,721
( 5,193 )
1日目
207
( 228 )
1日目
206
( 227 )
1日目
209
( 230 )
1日目
210
( 231 )
1日目
213
( 234 )
1日目
7,551
( 8,306 )
1日目
5,530
( 6,083 )
9日目
8,644
( 9,508 )
9日目
4,946
( 5,441 )
1日目
16,931
( 18,624 )
1日目
16,931
( 18,624 )
1日目
12,747
( 14,022 )
1日目
8,375
( 9,213 )
1日目
6,609
( 7,270 )
1日目
11,053
( 12,158 )
1日目
9,079
( 9,987 )
1日目
8,157
( 8,973 )
1日目
8,929
( 9,822 )
1日目
7,373
( 8,110 )
1日目
3,227
( 3,550 )
1日目
5,440
( 5,984 )
1日目
4,996
( 5,496 )
1日目
4,939
( 5,433 )
1日目
6,488
( 7,137 )
1日目
6,957
( 7,653 )
1日目
6,261
( 6,887 )
1日目
6,069
( 6,676 )
1日目
5,665
( 6,232 )
1日目
6,477
( 7,125 )
9日目
4,956
( 5,452 )
1日目
9,948
( 10,943 )
1日目
7,062
( 7,768 )
1日目
6,725
( 7,398 )
1日目
6,503
( 7,153 )
1日目
5,613
( 6,174 )
1日目
6,550
( 7,205 )
1日目
5,416
( 5,958 )
1日目
5,563
( 6,119 )
1日目
5,264
( 5,790 )
1日目
4,737
( 5,211 )
1日目
4,581
( 5,039 )
1日目
4,209
( 4,630 )
1日目
4,228
( 4,651 )
1日目
4,317
( 4,749 )
1日目
6,704
( 7,374 )
1日目
6,113
( 6,724 )
1日目
5,866
( 6,453 )
1日目
5,476
( 6,024 )
1日目
4,564
( 5,020 )
1日目
4,792
( 5,271 )
1日目
6,052
( 6,657 )
1日目
7,176
( 7,894 )
1日目
5,375
( 5,913 )
1日目
6,608
( 7,269 )
1日目

詳細情報

基本情報

先端を1/4カットしてあり、カット部は刃の役割をして相手材を削っていくのが特徴です。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

十字穴付(+)バインドタッピンねじ 2種溝付き B-1形の外形図
呼び径22.32.52.633.544.556
dk基準寸法4.34.95.35.56.37.38.39.310.312.4
許容差0
-0.4
0
-0.5
0
-0.6
0
-0.7
k+f基準寸法1.201.401.501.601.902.202.502.803.103.70
許容差±0.15±0.2


m参考2.22.42.52.63.74.04.34.75.06.3
Q最大1.011.211.321.421.531.832.132.532.832.86
最小0.650.850.951.051.011.301.601.992.292.31
十字穴の番号123
d最大2.002.302.502.603.003.504.004.505.006.00
最小1.902.202.402.502.903.403.854.354.855.85
ねじの山数25.4mmに付き40322828242018161614

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付(+)バインドタッピンねじ 2種溝付き B-1形のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
部材の固定
5
満足度:5.0
ドライバー先端との喰いつきも問題なく、ナメずに使用できています。固定力量も他と変わらず使用できています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字穴付(+)バインドタッピンねじ 2種溝付き B-1形
十字穴付(+)皿タッピンねじ 2種溝付き B-1形
十字穴付(+)バインドタッピンねじ 2種溝なし B-0形
十字穴付(+)トラスタッピンねじ 2種溝付き B-1形
十字穴付(+)ナベタッピンねじ 2種溝付き B-1形
十字穴付(+) バインドタッピンねじ(3種溝付 C-1形)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格205-206 -205 -59 -74 -206 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
詳細形状バインドバインドトラスなべバインド
ねじ山種類タッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
先端形状平先その他特殊形状-その他特殊形状その他特殊形状その他特殊形状
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング