17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ニッケルメッキ
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

十字穴付(+) なべ小ねじ I-3 (SW+ISO平W) 丸先タイプ【1200~1500個入り】

通常単価(税別)
4,648円~5,210円
税込単価
5,113円~5,731円
通常出荷日:1日目

なべ頭形状のねじに、小形平座金が組込れてはずれない形状です。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL

(mm)

表面処理

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
6
[三価クロメート] 三価ホワイト
M3X6
M3-6
対応
1パック

1500個入り

8
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
M3X8
M3-8
対応
1パック

1200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,648円
( 5,113円 )
1日目
5,210円
( 5,731円 )
1日目

詳細情報

基本情報

なべ頭形状のねじに、小形平座金が組込れてはずれない形状です。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

ねじの呼びdkK十字穴
番号
m
(参考)
平座金
外径×厚み
(D1×T)
ばね座金
d1
(最大)
al1
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差
M35.50
-0.5
2±0.1523.67×0.55.53.00.6
~1.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付(+) なべ小ねじ I-3 (SW+ISO平W) 丸先タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字穴付(+) なべ小ねじ I-3 (SW+ISO平W) 丸先タイプ
十字穴付(+) なべ小ねじ P=3(SW+JIS平W) 丸先タイプ
十字穴付(+)なべ小ねじ P=4(SW+JIS小形平W)丸先タイプ
十字穴付(+) なべ小ねじ I=4(SW+ISO小形平W) 薄板用
TRXタンパープルーフ ナベI-4(SW+ISO小形平W)
平座金組込 六角トリーマ(ISO平W)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格4,648円-3,406円 -3,719円 -3,177円 -9,094円3,719円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)333448
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴ヘクサロビュラ穴なし
詳細形状なべなべなべなべなべ標準
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)六角
材質SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当ステンレスSWCH相当
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト