17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が63型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ユニクロメッキ
    • クロメートメッキ
    • なし
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

4マーク 小形六角アプセット小ねじ SP-3(スパック+JIS平W)【60~150個入り】

通常単価(税別)
2,9787,142
税込単価
3,2767,856
通常出荷日:1日目

六角頭形状にスパック&平座金が組込れてはずれない形状で、頭部に強度と識別の(4)数字マークが刻...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が63型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
12
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
M8
M8X12
M8-12
10
1パック

150個入り

8
15
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
M8
M8X15
M8-15
10
1パック

150個入り

8
16
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
M8
M8X16
M8-16
10
1パック

130個入り

8
20
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
M8
M8X20
M8-20
10
1パック

120個入り

8
25
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
M8
M8X25
M8-25
10
1パック

150個入り

8
30
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
M8
M8X30
M8-30
10
1パック

150個入り

8
35
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
M8
M8X35
M8-35
10
1パック

130個入り

8
40
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
M8
M8X40
M8-40
10
1パック

100個入り

8
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X12
M8-12
10
1パック

150個入り

8
14
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X14
M8-14
10
1パック

150個入り

8
15
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X15
M8-15
10
1パック

150個入り

8
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X16
M8-16
10
1パック

130個入り

8
18
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X18
M8-18
10
1パック

130個入り

8
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X20
M8-20
10
1パック

120個入り

8
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X25
M8-25
10
1パック

150個入り

8
30
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X30
M8-30
10
1パック

150個入り

8
35
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X35
M8-35
10
1パック

130個入り

8
40
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X40
M8-40
10
1パック

100個入り

8
45
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X45
M8-45
10
1パック

100個入り

8
50
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X50
M8-50
10
1パック

100個入り

10
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M10
M10X16
M10-16
10
1パック

100個入り

10
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M10
M10X20
M10-20
10
1パック

80個入り

10
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M10
M10X25
M10-25
10
1パック

80個入り

10
30
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M10
M10X30
M10-30
10
1パック

60個入り

8
40
[なし] 生地
1.25
M8
M8X40
M8-40
10
1パック

100個入り

8
12
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X12
M8-12
-
1パック

150個入り

8
14
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X14
M8-14
-
1パック

150個入り

8
15
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X15
M8-15
-
1パック

150個入り

8
16
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X16
M8-16
-
1パック

130個入り

8
18
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X18
M8-18
-
1パック

130個入り

8
20
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X20
M8-20
-
1パック

120個入り

8
25
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X25
M8-25
-
1パック

150個入り

8
30
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X30
M8-30
-
1パック

150個入り

8
35
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X35
M8-35
-
1パック

130個入り

8
40
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X40
M8-40
-
1パック

100個入り

8
45
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X45
M8-45
-
1パック

100個入り

8
50
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X50
M8-50
-
1パック

100個入り

10
16
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M10
M10X16
M10-16
-
1パック

100個入り

10
20
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M10
M10X20
M10-20
-
1パック

80個入り

10
25
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M10
M10X25
M10-25
-
1パック

80個入り

10
30
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M10
M10X30
M10-30
-
1パック

60個入り

8
15
[クロメートメッキ] 黒色クロメート
1.25
M8
M8X15
M8-15
-
1パック

150個入り

8
16
[クロメートメッキ] 黒色クロメート
1.25
M8
M8X16
M8-16
-
1パック

130個入り

8
18
[クロメートメッキ] 黒色クロメート
1.25
M8
M8X18
M8-18
-
1パック

130個入り

8
20
[クロメートメッキ] 黒色クロメート
1.25
M8
M8X20
M8-20
-
1パック

120個入り

8
25
[クロメートメッキ] 黒色クロメート
1.25
M8
M8X25
M8-25
-
1パック

150個入り

8
30
[クロメートメッキ] 黒色クロメート
1.25
M8
M8X30
M8-30
-
1パック

150個入り

8
35
[クロメートメッキ] 黒色クロメート
1.25
M8
M8X35
M8-35
-
1パック

130個入り

8
40
[クロメートメッキ] 黒色クロメート
1.25
M8
M8X40
M8-40
-
1パック

100個入り

8
50
[クロメートメッキ] 黒色クロメート
1.25
M8
M8X50
M8-50
-
1パック

100個入り

8
12
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
M8
M8X12
M8-12
-
1パック

150個入り

8
14
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
M8
M8X14
M8-14
-
1パック

150個入り

8
15
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
M8
M8X15
M8-15
-
1パック

150個入り

8
16
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
M8
M8X16
M8-16
-
1パック

130個入り

8
18
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
M8
M8X18
M8-18
-
1パック

130個入り

8
20
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
M8
M8X20
M8-20
-
1パック

120個入り

8
25
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
M8
M8X25
M8-25
-
1パック

150個入り

8
30
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
M8
M8X30
M8-30
-
1パック

150個入り

8
40
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
M8
M8X40
M8-40
-
1パック

100個入り

8
45
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
M8
M8X45
M8-45
-
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,586
( 6,145 )
1日目
5,157
( 5,673 )
1日目
4,468
( 4,915 )
1日目
4,423
( 4,865 )
1日目
5,918
( 6,510 )
1日目
6,446
( 7,091 )
1日目
6,003
( 6,603 )
1日目
5,026
( 5,529 )
1日目
4,425
( 4,868 )
1日目
4,116
( 4,528 )
1日目
4,116
( 4,528 )
1日目
3,908
( 4,299 )
1日目
3,757
( 4,133 )
1日目
3,540
( 3,894 )
1日目
4,740
( 5,214 )
1日目
5,052
( 5,557 )
1日目
4,800
( 5,280 )
1日目
4,021
( 4,423 )
1日目
4,378
( 4,816 )
1日目
4,871
( 5,358 )
1日目
7,142
( 7,856 )
1日目
5,715
( 6,287 )
1日目
6,021
( 6,623 )
1日目
4,775
( 5,253 )
1日目
2,978
( 3,276 )
1日目
3,864
( 4,250 )
1日目
3,600
( 3,960 )
1日目
3,600
( 3,960 )
1日目
3,150
( 3,465 )
1日目
3,287
( 3,616 )
1日目
3,093
( 3,402 )
1日目
4,143
( 4,557 )
1日目
4,412
( 4,853 )
1日目
4,202
( 4,622 )
1日目
3,518
( 3,870 )
1日目
3,854
( 4,239 )
1日目
4,168
( 4,585 )
1日目
6,248
( 6,873 )
1日目
4,999
( 5,499 )
1日目
5,267
( 5,794 )
1日目
4,175
( 4,593 )
1日目
4,514
( 4,965 )
1日目
3,931
( 4,324 )
1日目
4,101
( 4,511 )
1日目
3,862
( 4,248 )
1日目
5,172
( 5,689 )
1日目
5,588
( 6,147 )
1日目
5,244
( 5,768 )
1日目
4,387
( 4,826 )
1日目
5,206
( 5,727 )
1日目
3,855
( 4,241 )
1日目
3,618
( 3,980 )
1日目
3,618
( 3,980 )
1日目
3,131
( 3,444 )
1日目
3,287
( 3,616 )
1日目
3,093
( 3,402 )
1日目
4,143
( 4,557 )
1日目
4,412
( 4,853 )
1日目
3,535
( 3,889 )
1日目
3,827
( 4,210 )
1日目

詳細情報

基本情報

六角頭形状にスパック&平座金が組込れてはずれない形状で、
頭部に強度と識別の(4)数字マークが刻印されています。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

ねじの
呼び
(d)
KS平座金
D1×t
ばね座金a
(約)
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差d1
(最大)
M85.5±0.15120
-0.25
18×1.614.58.4
M107.5±0.21422×1.617.510.4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4マーク 小形六角アプセット小ねじ SP-3(スパック+JIS平W)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4マーク 小形六角アプセット小ねじ SP-3(スパック+JIS平W)
4マーク 小形六角アプセット小ねじ SP-3(スパック+JIS平W) 細目
4マーク 六角アプセット小ねじ SP-3(スパック+JIS平W)
7マーク六角アプセット小ねじ SP-3(スパック+JIS平W)
4マーク 小形六角アプセット小ねじ SP=2(スパック組込)
4マーク 小形六角アプセット小ねじ SP-2(スパック) 細目
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格2,978-4,247 -3,152 -4,514 -2,451 -4,052 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
詳細形状小径小径標準低頭小径小径
基本形状六角六角六角六角六角六角
材質SWCH相当SWCH相当SWCH相当スチールSWCH相当SWCH相当
ねじ山種類メートル並目メートル細目メートル並目メートル並目メートル並目メートル細目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング