17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • クロメートメッキ
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

4マーク 六角アプセット小ねじ SP-2(スパック)【200~400個入り】

通常単価(税別)
2,8894,577
税込単価
3,1785,035
通常出荷日:1日目

六角頭形状にスパックが組込れてはずれない形状で、頭部に強度と識別の(4)数字マークが刻印されています。

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL

(mm)

表面処理

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6X12
M6-12
10
1パック

400個入り

14
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6X14
M6-14
10
1パック

350個入り

15
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6X15
M6-15
10
1パック

350個入り

16
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6X16
M6-16
10
1パック

350個入り

18
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6X18
M6-18
10
1パック

300個入り

20
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6X20
M6-20
10
1パック

300個入り

25
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6X25
M6-25
10
1パック

400個入り

10
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6X10
M6-10
-
1パック

400個入り

12
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6X12
M6-12
-
1パック

400個入り

14
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6X14
M6-14
-
1パック

350個入り

15
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6X15
M6-15
-
1パック

350個入り

16
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6X16
M6-16
-
1パック

350個入り

18
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6X18
M6-18
-
1パック

300個入り

20
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6X20
M6-20
-
1パック

300個入り

25
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6X25
M6-25
-
1パック

400個入り

30
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6X30
M6-30
-
1パック

300個入り

35
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6X35
M6-35
-
1パック

250個入り

40
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6X40
M6-40
-
1パック

200個入り

45
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6X45
M6-45
-
1パック

200個入り

50
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6X50
M6-50
-
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,701
( 4,071 )
1日目
3,429
( 3,772 )
1日目
3,518
( 3,870 )
1日目
3,600
( 3,960 )
1日目
3,211
( 3,532 )
1日目
3,460
( 3,806 )
1日目
4,577
( 5,035 )
1日目
3,340
( 3,674 )
1日目
3,340
( 3,674 )
1日目
3,078
( 3,386 )
1日目
3,212
( 3,533 )
1日目
3,242
( 3,566 )
1日目
2,889
( 3,178 )
1日目
3,109
( 3,420 )
1日目
4,461
( 4,907 )
1日目
3,783
( 4,161 )
1日目
3,510
( 3,861 )
1日目
3,133
( 3,446 )
1日目
3,518
( 3,870 )
1日目
4,086
( 4,495 )
1日目

詳細情報

基本情報

六角頭形状にスパックが組込れてはずれない形状で、
頭部に強度と識別の(4)数字マークが刻印されています。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

ねじの呼び
(d)
KSピッチe
(約)
SPAKa
基準寸法許容差基準寸法許容差d1(最大)
(約)
M64±0.15100
-0.2
1.010.910.85.1

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4マーク 六角アプセット小ねじ SP-2(スパック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4マーク 六角アプセット小ねじ SP-2(スパック)
4マーク 六角アプセット小ねじ SP-3(スパック+JIS平W)
4マーク 小形六角アプセット小ねじ SP-2(スパック) 細目
4マーク 小形六角アプセット小ねじ SP-3(スパック+JIS平W) 細目
7マーク六角アプセット小ねじ SP-3(スパック+JIS平W)
7マーク小形六角アプセット細目 SP=3(スパック+JIS W組込)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格2,889-3,152 -4,052 -4,247 -4,514 -6,978 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)661010610
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
詳細形状標準標準小径小径低頭低頭
基本形状六角六角六角六角六角六角
材質SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当スチールスチール

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング