17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ユニクロメッキ
    • クロメートメッキ
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 追加形状

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

ばね・平座金組込 十字穴付(+) バインド小ねじ(SW+ISO平W)【1000~3000個入り】

通常単価(税別)
3,5199,980
税込単価
3,87110,978
通常出荷日:1日目~9日目

緩み止めや、座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだ座金組込みねじ。【特長】・ねじ山...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

ピッチ

(mm)

追加形状

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.5
-
M3
M3X12
M3-12
10
1パック

1000個入り

3
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.5
-
M3
M3X16
M3-16
10
1パック

1000個入り

2
8
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
0.4
座金組込み
M2
M2X8
M2-8
-
1パック

3000個入り

2
10
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
0.4
座金組込み
M2
M2X10
M2-10
-
1パック

2500個入り

2
12
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
0.4
座金組込み
M2
M2X12
M2-12
-
1パック

2200個入り

2
8
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
0.4
座金組込み
M2
M2X8
M2-8
-
1パック

3000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,519
( 3,871 )
1日目
4,223
( 4,645 )
1日目
9,980
( 10,978 )
1日目
8,477
( 9,325 )
1日目
7,645
( 8,410 )
1日目
9,459
( 10,405 )
9日目

詳細情報

基本情報

緩み止めや、座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだ座金組込みねじ。
【特長】
・ねじ山を転造する前に座金を組み込むため、座金がネジから外れなくなる。
・座金を入れる手間や、なくしてしまう煩わしさがなくなり、作業効率を上げることが可能。
・座金の組み込みねじ忘れも防止可能。セムスとも呼ばれる。
・座金の内径が小さめなため、ネジ山から外れにくい構造。
【用途】
・決まった用途はなく、様々な箇所に最適。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

ばね・平座金組込 十字穴付 バインド小ねじの商品概要

外形図

外形図

ねじの呼び
(d)
小ねじ本体平座金
外径(D1)×
厚み(T)
ばね座金
外径d1
(最大)
座面から
完全ネジ部
までの最大値a
頭径
(dk)
頭高
(k+f)
十字穴
十字穴番号翼長さm(参考)
M24.30
-0.4
1.2±1.512.25×0.342.1
M36.30
-0.5
1.9±0.1523.77×0.55.53

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ばね・平座金組込 十字穴付(+) バインド小ねじ(SW+ISO平W)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
お客様の要望により
5
満足度:5.0
お客様の要望により選定しました。普段使っている物とそれほど違いなく性能も十分です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qセムスネジとは何ですか?
A
セムスネジ=座金組込ネジと言います。座金を入れておいてからネジ部を転造して座金が外れないように加工したネジで、締結時に座金を入れる手間を省くことができるので作業の効率がアップします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ばね・平座金組込 十字穴付(+) バインド小ねじ(SW+ISO平W)
平座金組込 十字穴付(+) バインド小ねじ(ISO平W)
ばね・小形平座金組込 六角アプセット小ねじ(SW+ISO小形平W)
平座金組込 六角トリーマ(ISO平W)
十字穴付(+) バインド小ねじ PK=1(小形平W)
ばね・平座金組込 7マーク 六角アプセット小ねじ(SW+JIS平W)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格3,519-1,772 -3,514 -3,3414,248 -9,045 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
取付穴形状十字穴十字穴十字穴なし十字穴なし
詳細形状バインドバインド標準標準バインド標準
基本形状標準(丸)標準(丸)六角六角標準(丸)六角
材質SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング