17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ニッケルメッキ
    • クロームメッキ
    • なし
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 追加形状

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

十字穴付(+) バインド小ねじ PK=1(小形平W)【1200~3000個入り】

通常単価(税別)
4,24814,721
税込単価
4,67316,193
通常出荷日:1日目

緩み止めや、座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだ座金組込みねじ。【特長】・ねじ山...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

ピッチ

(mm)

追加形状

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
6
[三価クロメート] 三価ブラック
0.5
座金組込み
M3
M3X6
M3-6
10
1パック

2000個入り

4
8
[三価クロメート] 三価ブラック
0.7
座金組込み
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

1200個入り

3
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.5
座金組込み
M3
M3X10
M3-10
10
1パック

1500個入り

3
6
[なし] 生地
0.5
座金組込み
M3
M3X6
M3-6
10
1パック

2000個入り

4
8
[なし] 生地
0.7
座金組込み
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

1200個入り

3
6
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.5
座金組込み
M3
M3X6
M3-6
10
1パック

2000個入り

3
8
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.5
座金組込み
M3
M3X8
M3-8
10
1パック

1800個入り

4
10
[クロームメッキ] クロームメッキ
0.7
座金組込み
M4
M4X10
M4-10
10
1パック

1200個入り

3
6
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.5
座金組込み
M3
M3X6
M3-6
10
1パック

2000個入り

3
8
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.5
-
M3
M3X8
M3-8
10
1パック

3000個入り

4
8
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.7
座金組込み
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

1200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,896
( 7,586 )
1日目
6,698
( 7,368 )
1日目
4,302
( 4,732 )
1日目
4,248
( 4,673 )
1日目
4,979
( 5,477 )
1日目
10,192
( 11,211 )
1日目
11,099
( 12,209 )
1日目
14,721
( 16,193 )
1日目
6,476
( 7,124 )
1日目
9,959
( 10,955 )
1日目
7,510
( 8,261 )
1日目

詳細情報

基本情報

緩み止めや、座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだ座金組込みねじ。
【特長】
・ねじ山を転造する前に座金を組み込むため、座金がネジから外れなくなる。
・座金を入れる手間や、なくしてしまう煩わしさがなくなり、作業効率を上げることが可能。
・座金の組み込みねじ忘れも防止可能。セムスとも呼ばれる。
・座金の内径が小さめなため、ネジ山から外れにくい構造。
【用途】
・決まった用途はなく、様々な箇所に最適。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

  • 一部、下記の規格表に掲載されていても取扱いがなく、「仕様・寸法の指定」で選択できないサイズがございますのでご注意ください

 

十字穴付バインド小ねじ PK-1の商品概要

外形図

外形図

 dkKfK+f十字穴
の番号
m平座金
D1×T
a
(最大値)
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差参考
M36.30
-0.5
1.30.6±0.11.9±0.1523.76×0.51.5
M48.31.70.8±0.152.5±0.24.38×0.52.3

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付(+) バインド小ねじ PK=1(小形平W)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qセムスネジとは何ですか?
A
セムスネジ=座金組込ネジと言います。座金を入れておいてからネジ部を転造して座金が外れないように加工したネジで、締結時に座金を入れる手間を省くことができるので作業の効率がアップします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字穴付(+) バインド小ねじ PK=1(小形平W)
六角トリーマ PK-1(小形平W)
平座金組込 十字穴付(+) バインド小ねじ(ISO平W)
ばね・平座金組込 十字穴付(+) バインド小ねじ(SW+ISO平W)
小形平座金組込 プラスマイナス穴付(+-) なべ小ねじ(小形平W)
十字穴付(+) なべ小ねじ SP-4(スパック+JIS小形平W)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格4,248-6,8881,772 -3,519 -2,800 -3,784 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
取付穴形状十字穴なし十字穴十字穴プラスマイナス十字穴
詳細形状バインド標準バインドバインドなべなべ
基本形状標準(丸)六角標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング