17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ユニクロメッキ
    • クロメートメッキ
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プラスマイナス穴付(+-) なべ小ねじ P-1(JIS平W)【300~1500個入り】

通常単価(税別)
2,0844,224
税込単価
2,2924,646
通常出荷日:1日目

なべ頭形状のねじに、平座金が組込れてはずれない形状の小ねじ。【特長】・詳細形状:なべ、取付穴形状:プラ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.5
M3
M3X8
M3-8
10
1パック

1500個入り

4
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.7
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

1000個入り

4
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.7
M4
M4X20
M4-20
10
1パック

600個入り

5
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.8
M5
M5X10
M5-10
10
1パック

600個入り

4
6
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
0.7
M4
M4X6
M4-6
-
1パック

1300個入り

4
20
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
0.7
M4
M4X20
M4-20
-
1パック

600個入り

5
8
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
0.8
M5
M5X8
M5-8
-
1パック

700個入り

5
10
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
0.8
M5
M5X10
M5-10
-
1パック

600個入り

5
12
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
0.8
M5
M5X12
M5-12
-
1パック

600個入り

4
8
[クロメートメッキ] 黒色クロメート
0.7
M4
M4X8
M4-8
-
1パック

1000個入り

6
20
[クロメートメッキ] 黒色クロメート
1
M6
M6X20
M6-20
-
1パック

300個入り

5
12
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
0.8
M5
M5X12
M5-12
-
1パック

600個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,084
( 2,292 )
1日目
2,789
( 3,068 )
1日目
2,512
( 2,763 )
1日目
3,299
( 3,629 )
1日目
4,047
( 4,452 )
1日目
2,640
( 2,904 )
1日目
3,354
( 3,689 )
1日目
2,989
( 3,288 )
1日目
3,177
( 3,495 )
1日目
2,787
( 3,066 )
1日目
4,224
( 4,646 )
1日目
3,168
( 3,485 )
1日目

詳細情報

基本情報

なべ頭形状のねじに、平座金が組込れてはずれない形状の小ねじ。
【特長】
・詳細形状:なべ、取付穴形状:プラスマイナス、基本形状:標準(丸)。
・材質:SWCH相当。
・ねじ山種類:メートル並目、先端形状:平先。
【用途】
・標準。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

ねじの呼び
(d)
ピッチ
p
十字穴の番号dkkm平座金
D1×T
a
基準寸法許容差基準寸法許容差参考
M30.525.50
-0.5
2±0.153.68×0.51.5
M40.772.64.210×0.82.3
M50.890
-0.6
3.34.912×0.82.5
M61.0310.50
-0.7
3.9±0.26.313×1.03.1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスマイナス穴付(+-) なべ小ねじ P-1(JIS平W)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスマイナス穴付(+-) なべ小ねじ P-1(JIS平W)
プラスマイナス穴付(+-) 六角アプセット小ねじ P=1(JIS平W)
小形平座金組込 プラスマイナス穴付(+-) なべ小ねじ(小形平W)
プラスマイナス穴付(+-) ナベ小ねじ I=3(SW+ISO平W)
十字穴付アプセット小ねじ P=3(SW+JIS平W)
十字穴付(+) なべ小ねじ SP-4(スパック+JIS小形平W)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格2,084-3,101 -2,800 -3,255 -3,446 -3,784 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
取付穴形状プラスマイナスプラスマイナスプラスマイナスプラスマイナス十字穴十字穴
詳細形状なべ標準なべなべ標準なべ
基本形状標準(丸)六角標準(丸)標準(丸)六角標準(丸)
材質SWCH相当スチールSWCH相当スチールスチールSWCH相当
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング