17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が34型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ユニクロメッキ
    • クロメートメッキ
    • ニッケルメッキ
    • なし
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 追加形状

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

十字穴付(+) なべ小ねじ LI=2(内歯W組込)【800~2500個入り】

通常単価(税別)
6,54715,267
税込単価
7,20216,794
通常出荷日:1日目

緩み止めや、座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだ座金組込みねじ。【特長】・ねじ山...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が34型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

ピッチ

(mm)

追加形状

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
6
[三価クロメート] 三価ブラック
0.5
座金組込み
M3
M3X6
M3-6
10
1パック

2500個入り

3
8
[三価クロメート] 三価ブラック
0.5
座金組込み
M3
M3X8
M3-8
10
1パック

2000個入り

3
10
[三価クロメート] 三価ブラック
0.5
座金組込み
M3
M3X10
M3-10
10
1パック

1800個入り

3
15
[三価クロメート] 三価ブラック
0.5
座金組込み
M3
M3X15
M3-15
10
1パック

1800個入り

4
8
[三価クロメート] 三価ブラック
0.7
座金組込み
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

1600個入り

2.6
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.45
座金組込み
M2.6
M2.6X8
M2.6-8
10
1パック

2000個入り

3
5
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.5
座金組込み
M3
M3X5
M3-5
10
1パック

2500個入り

3
6
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.5
座金組込み
M3
M3X6
M3-6
10
1パック

2500個入り

3
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.5
座金組込み
M3
M3X8
M3-8
10
1パック

2000個入り

3
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.5
座金組込み
M3
M3X10
M3-10
10
1パック

1800個入り

3
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.5
座金組込み
M3
M3X12
M3-12
10
1パック

2000個入り

3
15
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.5
座金組込み
M3
M3X15
M3-15
10
1パック

1800個入り

4
6
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.7
座金組込み
M4
M4X6
M4-6
10
1パック

1800個入り

4
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.7
座金組込み
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

1600個入り

4
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.7
座金組込み
M4
M4X10
M4-10
10
1パック

1200個入り

4
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.7
座金組込み
M4
M4X12
M4-12
10
1パック

1200個入り

4
15
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.7
座金組込み
M4
M4X15
M4-15
10
1パック

1000個入り

4
18
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.7
座金組込み
M4
M4X18
M4-18
10
1パック

900個入り

5
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.8
座金組込み
M5
M5X8
M5-8
10
1パック

800個入り

5
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.8
座金組込み
M5
M5X10
M5-10
10
1パック

800個入り

4
8
[なし] 生地
0.7
-
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

1600個入り

3
6
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
0.5
座金組込み
M3
M3X6
M3-6
-
1パック

2500個入り

4
8
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
0.7
座金組込み
M4
M4X8
M4-8
-
1パック

1600個入り

4
10
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
0.7
座金組込み
M4
M4X10
M4-10
-
1パック

1200個入り

4
12
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
0.7
座金組込み
M4
M4X12
M4-12
-
1パック

1200個入り

4
18
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
0.7
座金組込み
M4
M4X18
M4-18
-
1パック

900個入り

2.6
5
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.45
座金組込み
M2.6
M2.6X5
M2.6-5
10
1パック

2500個入り

3
6
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.5
座金組込み
M3
M3X6
M3-6
10
1パック

2500個入り

3
8
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.5
座金組込み
M3
M3X8
M3-8
10
1パック

2000個入り

4
6
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.7
座金組込み
M4
M4X6
M4-6
10
1パック

1800個入り

4
8
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.7
座金組込み
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

1600個入り

4
12
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.7
座金組込み
M4
M4X12
M4-12
10
1パック

1200個入り

5
8
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.8
座金組込み
M5
M5X8
M5-8
10
1パック

800個入り

5
12
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
0.8
座金組込み
M5
M5X12
M5-12
-
1パック

800個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,410
( 14,751 )
1日目
10,828
( 11,911 )
1日目
9,827
( 10,810 )
1日目
9,046
( 9,951 )
1日目
11,764
( 12,940 )
1日目
11,393
( 12,532 )
1日目
10,960
( 12,056 )
1日目
10,736
( 11,810 )
1日目
8,649
( 9,514 )
1日目
7,893
( 8,682 )
1日目
8,879
( 9,767 )
1日目
8,496
( 9,346 )
1日目
10,601
( 11,661 )
1日目
9,422
( 10,364 )
1日目
7,067
( 7,774 )
1日目
6,611
( 7,272 )
1日目
6,920
( 7,612 )
1日目
6,547
( 7,202 )
1日目
10,247
( 11,272 )
1日目
10,374
( 11,411 )
1日目
6,767
( 7,444 )
1日目
10,712
( 11,783 )
1日目
9,406
( 10,347 )
1日目
7,054
( 7,759 )
1日目
7,726
( 8,499 )
1日目
6,551
( 7,206 )
1日目
15,267
( 16,794 )
1日目
12,261
( 13,487 )
1日目
9,890
( 10,879 )
1日目
12,778
( 14,056 )
1日目
11,359
( 12,495 )
1日目
9,307
( 10,238 )
1日目
13,018
( 14,320 )
1日目
9,622
( 10,584 )
1日目

詳細情報

基本情報

緩み止めや、座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだ座金組込みねじ。
【特長】
・ねじ山を転造する前に座金を組み込むため、座金がネジから外れなくなる。
・座金を入れる手間や、なくしてしまう煩わしさがなくなり、作業効率を上げることが可能。
・座金の組み込みねじ忘れも防止可能。セムスとも呼ばれる。
・座金の内径が小さめなため、ネジ山から外れにくい構造。
【用途】
・決まった用途はなく、様々な箇所に最適。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

十字穴付なべ小ねじの商品概要

外形図

外形図

ねじの
呼び
小ねじ本体内歯形
歯付き
座金
dt
a
dkk十字穴
十字穴
番号
m
(参考)
M2.64.50
-0.4
1.7±0.112.65.8
M35.50
-0.5
2±0.1523.66.51.9
M470
-0.5
2.6±0.1524.28.52.3
M590
-0.6
3.3±0.1524.9102.8

※製造規格がないため、製造ロットによって異なる可能性がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付(+) なべ小ねじ LI=2(内歯W組込)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qセムスネジとは何ですか?
A
セムスネジ=座金組込ネジと言います。座金を入れておいてからネジ部を転造して座金が外れないように加工したネジで、締結時に座金を入れる手間を省くことができるので作業の効率がアップします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字穴付(+) なべ小ねじ LI=2(内歯W組込)
十字穴付(+) バインド小ねじ LI=2(内歯W組込)
十字穴付(+) 六角アプセット小ねじ LO-2(外歯W)
外歯座金組込 十字穴付(+) 六角アプセット小ねじ(外歯W)
十字穴付ナベ組込小ねじ P=3(SW+JIS W組込)
十字穴付(+) なべ小ねじ SP-4(スパック+JIS小形平W)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO八幡ねじSUNCO
通常価格6,547-6,052 -10,5207,215 -27 -3,784 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目8日目1日目
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
詳細形状なべバインド標準標準なべなべ
基本形状標準(丸)標準(丸)六角六角標準(丸)標準(丸)
材質SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング