17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ユニクロメッキ
    • クロメートメッキ
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

十字穴付(+) なべ小ねじ SP-4(スパック+JIS小形平W)【400~1300個入り】

通常単価(税別)
3,7846,555
税込単価
4,1627,211
通常出荷日:1日目

なべ頭形状のねじに、波形ばね+小形平座金が組込れてはずれない形状です。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.7
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

1300個入り

5
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.8
M5
M5X12
M5-12
10
1パック

600個入り

4
10
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
0.7
M4
M4X10
M4-10
-
1パック

1200個入り

6
12
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X12
M6-12
-
1パック

400個入り

4
8
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
0.7
M4
M4X8
M4-8
-
1パック

1300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,555
( 7,211 )
1日目
5,201
( 5,721 )
1日目
3,784
( 4,162 )
1日目
4,796
( 5,276 )
1日目
6,156
( 6,772 )
1日目

詳細情報

基本情報

なべ頭形状のねじに、波形ばね+小形平座金が組込れてはずれない形状です。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

  • 一部、下記の規格表に掲載されていても取扱いがなく、「仕様・寸法の指定」で選択できないサイズがございますのでご注意ください

 

商品概要

外形図

外形図

ねじの呼びM4M5M6
小ねじ
本体
dk70
-0.5
90
-0.6
10.50
-0.7
k2.6±0.153.3±0.153.9±0.20
十字穴十字穴番号23
m(参考)4.24.96.3
 平座金D1×T8×0.510×0.811.5×0.8
 SPAK(d1)7.068.7611.15

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付(+) なべ小ねじ SP-4(スパック+JIS小形平W)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字穴付(+) なべ小ねじ SP-4(スパック+JIS小形平W)
4マーク 小形六角アプセット小ねじ SP-3(スパック+JIS平W)
4マーク 六角アプセット小ねじ SP-3(スパック+JIS平W)
4マーク 小形六角アプセット小ねじ SP-3(スパック+JIS平W) 細目
十字穴付(+)なべ小ねじ P=4(SW+JIS小形平W)丸先タイプ
4マーク 小形六角アプセット小ねじ SP=2(スパック組込)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格3,784-2,978 -3,152 -4,247 -3,486 -2,451 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
取付穴形状十字穴なしなしなし十字穴なし
詳細形状なべ小径標準小径なべ小径
基本形状標準(丸)六角六角六角標準(丸)六角
材質SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル細目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング