17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • クロメートメッキ
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

十字穴付(+) なべ小ねじ I=4(SW+ISO小形平W) 薄板用【700~1300個入り】

通常単価(税別)
2,8935,571
税込単価
3,1826,128
通常出荷日:1日目

なべ頭形状のねじに、ばね+小形平座金が組込れてはずれない形状です。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL

(mm)

表面処理

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
12
[三価クロメート] 三価ブラック
M4X12
M4-12
10
1パック

1000個入り

8
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4X8
M4-8
10
1パック

1300個入り

10
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4X10
M4-10
10
1パック

1200個入り

12
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4X12
M4-12
10
1パック

1000個入り

18
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4X18
M4-18
10
1パック

800個入り

20
[三価クロメート] 三価ホワイト
M4X20
M4-20
10
1パック

700個入り

8
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M4X8
M4-8
-
1パック

1300個入り

10
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M4X10
M4-10
-
1パック

1200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,571
( 6,128 )
1日目
4,787
( 5,266 )
1日目
4,561
( 5,017 )
1日目
2,893
( 3,182 )
1日目
3,845
( 4,230 )
1日目
3,615
( 3,977 )
1日目
4,274
( 4,701 )
1日目
3,704
( 4,074 )
1日目

詳細情報

基本情報

なべ頭形状のねじに、ばね+小形平座金が組込れてはずれない形状です。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

ねじの呼び
(d)
小ねじ本体平座金
外径×厚み
(D1×T)
ばね座金座面から
完全ネジ
部までの
最大値(a)
頭径
(dk)
頭高
(k)
十字穴
十字穴
番号
翼長さm
(参考)
外径
d1(最大)
M470
-0.5
2.6±0.1524.28×0.872.7

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付(+) なべ小ねじ I=4(SW+ISO小形平W) 薄板用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字穴付(+) なべ小ねじ I=4(SW+ISO小形平W) 薄板用
十字穴付(+) なべ小ねじ I-3 (SW+ISO平W) 丸先タイプ
十字穴付(+)なべ小ねじ P=4(SW+JIS小形平W)丸先タイプ
TRXタンパープルーフ ナベI-4(SW+ISO小形平W)
鉄 プラス 六角アプセット I=4(SW+ISO小形W組込)
十字穴付(+) なべ小ねじ P=3(SW+JIS平W) 丸先タイプ
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格2,893-4,357 -3,486 -9,0944,4753,182 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)433463
取付穴形状十字穴十字穴十字穴ヘクサロビュラ穴十字穴十字穴
詳細形状なべなべなべなべ標準なべ
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)六角標準(丸)
材質SWCH相当SWCH相当SWCH相当ステンレスSWCH相当SWCH相当
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング