17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • クロメートメッキ
    • ニッケルメッキ
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

十字穴付(+) なべ小ねじ I=3(SW+ISO平W) 薄板用【250~1600個入り】

通常単価(税別)
3,0304,912
税込単価
3,3335,403
通常出荷日:1日目

なべ頭形状のねじに、ばね+平座金が組込れてはずれない形状です。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
6
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.5
M3
M3X6
M3-6
10
1パック

1600個入り

3
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.5
M3
M3X8
M3-8
10
1パック

1600個入り

3
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.5
M3
M3X10
M3-10
10
1パック

1500個入り

4
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.7
M4
M4X10
M4-10
10
1パック

1000個入り

5
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.8
M5
M5X8
M5-8
10
1パック

700個入り

5
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.8
M5
M5X12
M5-12
10
1パック

500個入り

5
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.8
M5
M5X16
M5-16
10
1パック

450個入り

5
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.8
M5
M5X20
M5-20
10
1パック

400個入り

6
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X10
M6-10
10
1パック

400個入り

6
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X12
M6-12
10
1パック

350個入り

6
14
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X14
M6-14
10
1パック

300個入り

6
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X16
M6-16
10
1パック

300個入り

6
18
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X18
M6-18
10
1パック

300個入り

6
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X20
M6-20
10
1パック

250個入り

4
10
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
0.7
M4
M4X10
M4-10
-
1パック

1000個入り

5
8
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
0.8
M5
M5X8
M5-8
-
1パック

700個入り

5
12
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
0.8
M5
M5X12
M5-12
-
1パック

500個入り

5
16
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
0.8
M5
M5X16
M5-16
-
1パック

450個入り

3
6
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.5
M3
M3X6
M3-6
10
1パック

1600個入り

5
16
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.8
M5
M5X16
M5-16
10
1パック

450個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,015
( 4,417 )
1日目
4,015
( 4,417 )
1日目
3,883
( 4,271 )
1日目
3,041
( 3,345 )
1日目
4,464
( 4,910 )
1日目
3,371
( 3,708 )
1日目
3,376
( 3,714 )
1日目
3,219
( 3,541 )
1日目
4,912
( 5,403 )
1日目
4,403
( 4,843 )
1日目
3,868
( 4,255 )
1日目
4,126
( 4,539 )
1日目
4,245
( 4,670 )
1日目
3,564
( 3,920 )
1日目
3,349
( 3,684 )
1日目
3,433
( 3,776 )
1日目
3,220
( 3,542 )
1日目
3,030
( 3,333 )
1日目
4,068
( 4,475 )
1日目
3,936
( 4,330 )
1日目

詳細情報

基本情報

なべ頭形状のねじに、ばね+平座金が組込れてはずれない形状です。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

ねじの呼び
(d)
小ねじ本体平座金
外径×厚み
(D1×T)
ばね座金座面から
完全ネジ
部までの
最大値(a)
頭径
(dk)
頭高
(k)
十字穴
十字穴
番号
翼長さm
(参考)
外径
d1(最大)
M35.50
-0.5
2±0.1523.67×0.55.51.8
M470
-0.5
2.6±0.1524.29×0.872.7
M590
-0.6
3.3±0.1524.910×1.08.53.5
M610.50
-0.7
3.9±0.236.312.5×1.611.55.0

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付(+) なべ小ねじ I=3(SW+ISO平W) 薄板用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字穴付(+) なべ小ねじ I=3(SW+ISO平W) 薄板用
十字穴付 ピタックなべ小ねじ I=3(SW+ISO平W) 薄板用
十字穴付(+) なべ小ねじ I=4(SW+ISO小形平W) 薄板用
十字穴付 ピタックアプセット小ねじ P=3(薄板用・SW+JIS平W)
十字穴付(+) なべ小ねじ I-3 (SW+ISO平W) 丸先タイプ
ばね・小形平座金組込 ピタックなべ小ねじ(SW+ISO小形平W)薄板用
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格3,030-5,291 -2,893 -6,875 -4,357 -7,415 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
詳細形状なべなべなべ標準なべなべ
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)六角標準(丸)標準(丸)
材質SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング