17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ニッケルメッキ
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

十字穴付 ピタックなべ小ねじ I=3(SW+ISO平W) 薄板用【1000~3000個入り】

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
6
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.5
M3
M3X6
M3-6
10
1パック

3000個入り

4
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.7
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

1500個入り

4
12
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.7
M4
M4X12
M4-12
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,479
( 8,227 )
1日目
7,773
( 8,550 )
1日目
5,291
( 5,820 )
1日目

詳細情報

基本情報

なべ頭形状のねじに、ばね+平座金が組込れてはずれない形状です。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

ねじの
呼び
小ねじ本体平座金
D1×T
ばね座金au
dkk十字穴d1
(最大)
十字穴
番号
m
(参考)
M35.50
-0.5
2±0.1523.67×0.55.52.51.75
M470
-0.5
2.6±0.1524.29×0.873.62.55
M590
-0.6
3.3±0.1524.910×1.08.54.53.50
M610.50
-0.7
3.9±0.236.312.5×1.611.55.84.60

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付 ピタックなべ小ねじ I=3(SW+ISO平W) 薄板用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字穴付 ピタックなべ小ねじ I=3(SW+ISO平W) 薄板用
十字穴付(+) なべ小ねじ I=3(SW+ISO平W) 薄板用
十字穴付(+) なべ小ねじ I=4(SW+ISO小形平W) 薄板用
ばね・小形平座金組込 ピタックなべ小ねじ(SW+ISO小形平W)薄板用
十字穴付 ピタックアプセット小ねじ P=3(薄板用・SW+JIS平W)
十字穴付(+) なべ小ねじ I-3 (SW+ISO平W) 丸先タイプ
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格5,291-3,030 -2,893 -7,415 -6,875 -4,357 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
詳細形状なべなべなべなべ標準なべ
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)六角標準(丸)
材質SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング