17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が26型番あります。

7マーク 小形六角アプセット小ねじ 細目【100~230個入り】

通常単価(税別)
11,65219,084
税込単価
12,81720,992
通常出荷日:1日目

頭部に識別の為の数字マーク"7"が刻印されている小ねじ。【特長】・強度区分7T(最小引張荷重70kgf...

詳細を確認
  • 一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
    ※表面処理の「その他特殊処理」とは、下記仕様となっております。
    3W-ZEC:ZECコート-下地三価ホワイト
詳細を確認
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

表面処理

販売単位

呼び寸法

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
10
M10
M10X16
M10-16
10
1パック

230個入り

10
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
10
M10
M10X20
M10-20
10
1パック

200個入り

10
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
10
M10
M10X25
M10-25
10
1パック

180個入り

10
30
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
10
M10
M10X30
M10-30
10
1パック

150個入り

10
35
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
10
M10
M10X35
M10-35
10
1パック

130個入り

10
40
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
10
M10
M10X40
M10-40
10
1パック

120個入り

10
45
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
10
M10
M10X45
M10-45
10
1パック

100個入り

10
50
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
10
M10
M10X50
M10-50
10
1パック

100個入り

12
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
12
M12
M12X25
M12-25
10
1パック

100個入り

12
30
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
12
M12
M12X30
M12-30
10
1パック

100個入り

12
35
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
12
M12
M12X35
M12-35
10
1パック

100個入り

12
40
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
12
M12
M12X40
M12-40
10
1パック

100個入り

12
45
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
12
M12
M12X45
M12-45
10
1パック

100個入り

12
50
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
12
M12
M12X50
M12-50
10
1パック

100個入り

10
16
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
10
M10
M10X16
M10-16
-
1パック

230個入り

10
20
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
10
M10
M10X20
M10-20
-
1パック

200個入り

10
25
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
10
M10
M10X25
M10-25
-
1パック

180個入り

10
30
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
10
M10
M10X30
M10-30
-
1パック

150個入り

10
35
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
10
M10
M10X35
M10-35
-
1パック

130個入り

10
40
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
10
M10
M10X40
M10-40
-
1パック

120個入り

10
45
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
10
M10
M10X45
M10-45
-
1パック

100個入り

10
50
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
10
M10
M10X50
M10-50
-
1パック

100個入り

12
25
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
バラ(1個から購入可能)
12
M12
M12X25
M12-25
-
1パック

100個入り

12
30
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
バラ(1個から購入可能)
12
M12
M12X30
M12-30
-
1パック

100個入り

12
35
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
バラ(1個から購入可能)
12
M12
M12X35
M12-35
-
1パック

100個入り

12
40
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
バラ(1個から購入可能)
12
M12
M12X40
M12-40
-
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,579
( 20,437 )
1日目
16,157
( 17,773 )
1日目
14,541
( 15,995 )
1日目
15,496
( 17,046 )
1日目
14,844
( 16,328 )
1日目
15,132
( 16,645 )
1日目
13,111
( 14,422 )
1日目
14,939
( 16,433 )
1日目
13,190
( 14,509 )
1日目
13,804
( 15,184 )
1日目
14,888
( 16,377 )
1日目
16,165
( 17,782 )
1日目
18,532
( 20,385 )
1日目
19,084
( 20,992 )
1日目
18,224
( 20,046 )
1日目
15,847
( 17,432 )
1日目
14,262
( 15,688 )
1日目
14,247
( 15,672 )
1日目
14,642
( 16,106 )
1日目
14,910
( 16,401 )
1日目
13,622
( 14,984 )
1日目
14,702
( 16,172 )
1日目
11,652
( 12,817 )
1日目
12,834
( 14,117 )
1日目
13,477
( 14,825 )
1日目
14,715
( 16,187 )
1日目

詳細情報

基本情報

頭部に識別の為の数字マーク"7"が刻印されている小ねじ。
【特長】
・強度区分7T(最小引張荷重70kgf/mm2)。
・材質:SWCH相当。
【用途】
・自動車部品等に最適。

ご注意

  • 一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
    ※表面処理の「その他特殊処理」とは、下記仕様となっております。
    3W-ZEC:ZECコート-下地三価ホワイト

商品情報

7マーク 小形六角アプセット小ねじ 細目の商品概要

外形図

外形図

ねじの呼び
(d)
ピッチ
(p)
六角二面幅(s)対角長さ(e)頭高(k)
基準寸法許容差参考基準寸法許容差
M101.2514.00
-0.25
15.517.0±0.2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7マーク 小形六角アプセット小ねじ 細目のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q8.8T又は7マークとはどういう意味ですか?
A
80kg迄切れずに8割の64kg迄伸びても元に戻るという強さを表しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7マーク 小形六角アプセット小ねじ 細目
7マーク アプセット小ネジ
7マーク 小形六角アプセット小ねじ
4マーク 小形六角アプセット小ねじ 細目
4マーク 小形六角アプセット小ねじ
十字穴付(+)小形アプセット小ねじ
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格11,652-10,964 -13,865 -4,253 -3,369 -329 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
詳細形状小径標準小径-小径小径
取付穴形状なしなしなしなしなし十字穴
材質SWCH相当スチールSWCH相当SWCH相当SWCH相当-
ねじ山種類メートル細目メートル並目メートル並目メートル細目メートル並目メートル並目
ピッチ(mm)1.251-1.25-1.25

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト