17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • クロメートメッキ
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 呼び寸法

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

7マーク 小形六角アプセット小ねじ【100~450個入り】

通常単価(税別)
13,86524,366
税込単価
15,25226,803
通常出荷日:1日目

強度区分7T(最小引張荷重70kgf/mm2)のねじになります。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

表面処理

ピッチ

(mm)

呼び寸法

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
8
M8
M8X12
M8-12
10
1パック

450個入り

8
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
8
M8
M8X16
M8-16
10
1パック

400個入り

8
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
8
M8
M8X20
M8-20
10
1パック

330個入り

8
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
8
M8
M8X25
M8-25
10
1パック

280個入り

8
30
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
8
M8
M8X30
M8-30
10
1パック

250個入り

8
35
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
8
M8
M8X35
M8-35
10
1パック

200個入り

8
40
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
8
M8
M8X40
M8-40
10
1パック

180個入り

8
45
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
8
M8
M8X45
M8-45
10
1パック

150個入り

8
50
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
8
M8
M8X50
M8-50
10
1パック

150個入り

10
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
10
M10
M10X20
M10-20
10
1パック

200個入り

10
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
10
M10
M10X25
M10-25
10
1パック

180個入り

10
30
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
10
M10
M10X30
M10-30
10
1パック

150個入り

10
35
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
10
M10
M10X35
M10-35
10
1パック

130個入り

10
40
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
10
M10
M10X40
M10-40
10
1パック

120個入り

10
50
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
10
M10
M10X50
M10-50
10
1パック

100個入り

8
12
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
8
M8
M8X12
M8-12
-
1パック

450個入り

8
16
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
8
M8
M8X16
M8-16
-
1パック

400個入り

8
20
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
8
M8
M8X20
M8-20
-
1パック

330個入り

8
25
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
8
M8
M8X25
M8-25
-
1パック

280個入り

8
30
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
8
M8
M8X30
M8-30
-
1パック

250個入り

8
35
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
8
M8
M8X35
M8-35
-
1パック

200個入り

8
40
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
8
M8
M8X40
M8-40
-
1パック

180個入り

8
45
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
8
M8
M8X45
M8-45
-
1パック

150個入り

8
50
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
8
M8
M8X50
M8-50
-
1パック

150個入り

10
20
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
10
M10
M10X20
M10-20
-
1パック

200個入り

10
25
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
10
M10
M10X25
M10-25
-
1パック

180個入り

10
30
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
10
M10
M10X30
M10-30
-
1パック

150個入り

10
35
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
10
M10
M10X35
M10-35
-
1パック

130個入り

10
40
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
10
M10
M10X40
M10-40
-
1パック

120個入り

10
50
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
10
M10
M10X50
M10-50
-
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,366
( 26,803 )
1日目
21,658
( 23,824 )
1日目
17,868
( 19,655 )
1日目
16,760
( 18,436 )
1日目
17,572
( 19,329 )
1日目
15,692
( 17,261 )
1日目
15,381
( 16,919 )
1日目
14,441
( 15,885 )
1日目
16,754
( 18,429 )
1日目
17,711
( 19,482 )
1日目
15,940
( 17,534 )
1日目
16,939
( 18,633 )
1日目
16,246
( 17,871 )
1日目
16,903
( 18,593 )
1日目
16,651
( 18,316 )
1日目
23,950
( 26,345 )
1日目
21,288
( 23,417 )
1日目
17,563
( 19,319 )
1日目
16,461
( 18,107 )
1日目
17,282
( 19,010 )
1日目
15,495
( 17,045 )
1日目
15,313
( 16,844 )
1日目
13,865
( 15,252 )
1日目
16,194
( 17,813 )
1日目
17,400
( 19,140 )
1日目
15,660
( 17,226 )
1日目
16,776
( 18,454 )
1日目
15,996
( 17,596 )
1日目
16,346
( 17,981 )
1日目
15,780
( 17,358 )
1日目

詳細情報

基本情報

強度区分7T(最小引張荷重70kgf/mm2)のねじになります。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

ねじの呼び
(d)
ピッチ
(p)
六角二面幅(s)対角長さ(e)頭高(k)
基準寸法許容差参考基準寸法許容差
M81.2512.00
-0.25
13.255.5±0.15
M101.514.00
-0.25
15.517.0±0.2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7マーク 小形六角アプセット小ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7マーク 小形六角アプセット小ねじ
7マーク 小形六角アプセット小ねじ 細目
4マーク 小形六角アプセット小ねじ
7マーク アプセット小ネジ
4マーク 六角アプセット小ねじ
十字穴付(+)六角TP小ねじ
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格13,865-11,652 -3,369 -10,964 -2,836 -11,520 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
詳細形状小径小径小径標準標準標準
取付穴形状なしなしなしなしなし十字穴
材質SWCH相当SWCH相当SWCH相当スチールSWCH相当スチール
ねじ山種類メートル並目メートル細目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
基本形状六角六角六角六角六角六角

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アプセット小ねじカテゴリの売れ筋ランキング