17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。

4マーク 小形六角アプセット小ねじ 細目【60~200個入り】

通常単価(税別)
4,2539,004
税込単価
4,6789,904
通常出荷日:1日目

頭部に識別の為の数字マーク"4"が刻印されている小ねじ。【特長】・材質:SWCH相当。【用途】・自動車...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
    ※表面処理の「その他特殊処理」とは、下記仕様となっております。
    3W-ZEC:ZECコート-下地三価ホワイト
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

表面処理

販売単位

呼び寸法

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
12
45
[三価クロメート] 三価ブラック
バラ(1個から購入可能)
12
M12
M12X45
M12-45
10
1パック

70個入り

12
50
[三価クロメート] 三価ブラック
バラ(1個から購入可能)
12
M12
M12X50
M12-50
10
1パック

60個入り

12
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
12
M12
M12X20
M12-20
10
1パック

130個入り

10
15
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
10
M10
M10X15
M10-15
10
1パック

200個入り

10
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
10
M10
M10X16
M10-16
10
1パック

200個入り

10
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
10
M10
M10X20
M10-20
10
1パック

180個入り

10
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
10
M10
M10X25
M10-25
10
1パック

150個入り

10
30
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
10
M10
M10X30
M10-30
10
1パック

130個入り

10
35
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
10
M10
M10X35
M10-35
10
1パック

120個入り

10
40
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
10
M10
M10X40
M10-40
10
1パック

100個入り

10
45
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
10
M10
M10X45
M10-45
10
1パック

100個入り

10
50
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
10
M10
M10X50
M10-50
10
1パック

80個入り

12
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
12
M12
M12X25
M12-25
10
1パック

110個入り

12
30
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
12
M12
M12X30
M12-30
10
1パック

100個入り

12
35
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
12
M12
M12X35
M12-35
10
1パック

90個入り

12
40
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
12
M12
M12X40
M12-40
10
1パック

75個入り

12
45
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
12
M12
M12X45
M12-45
10
1パック

70個入り

12
50
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
12
M12
M12X50
M12-50
10
1パック

60個入り

10
15
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
10
M10
M10X15
M10-15
-
1パック

200個入り

10
16
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
10
M10
M10X16
M10-16
-
1パック

200個入り

10
20
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
10
M10
M10X20
M10-20
-
1パック

180個入り

10
25
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
10
M10
M10X25
M10-25
-
1パック

150個入り

10
30
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
10
M10
M10X30
M10-30
-
1パック

130個入り

10
35
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
10
M10
M10X35
M10-35
-
1パック

120個入り

10
40
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
10
M10
M10X40
M10-40
-
1パック

100個入り

10
45
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
10
M10
M10X45
M10-45
-
1パック

100個入り

10
50
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
10
M10
M10X50
M10-50
-
1パック

80個入り

12
25
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
12
M12
M12X25
M12-25
-
1パック

110個入り

12
30
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
12
M12
M12X30
M12-30
-
1パック

100個入り

12
35
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
12
M12
M12X35
M12-35
-
1パック

90個入り

12
40
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
12
M12
M12X40
M12-40
-
1パック

75個入り

12
45
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
12
M12
M12X45
M12-45
-
1パック

70個入り

12
50
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
箱・パック
12
M12
M12X50
M12-50
-
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,951
( 8,746 )
1日目
8,087
( 8,896 )
1日目
9,004
( 9,904 )
1日目
7,518
( 8,270 )
1日目
7,518
( 8,270 )
1日目
6,626
( 7,289 )
1日目
6,108
( 6,719 )
1日目
5,834
( 6,417 )
1日目
6,002
( 6,602 )
1日目
5,476
( 6,024 )
1日目
5,921
( 6,513 )
1日目
5,141
( 5,655 )
1日目
7,998
( 8,798 )
1日目
8,161
( 8,977 )
1日目
7,406
( 8,147 )
1日目
6,743
( 7,417 )
1日目
6,880
( 7,568 )
1日目
6,310
( 6,941 )
1日目
6,220
( 6,842 )
1日目
6,220
( 6,842 )
1日目
5,483
( 6,031 )
1日目
5,051
( 5,556 )
1日目
4,824
( 5,306 )
1日目
4,964
( 5,460 )
1日目
4,526
( 4,979 )
1日目
4,900
( 5,390 )
1日目
4,253
( 4,678 )
1日目
7,328
( 8,061 )
1日目
7,479
( 8,227 )
1日目
7,339
( 8,073 )
1日目
6,686
( 7,355 )
1日目
6,827
( 7,510 )
1日目
6,265
( 6,892 )
1日目

詳細情報

基本情報

頭部に識別の為の数字マーク"4"が刻印されている小ねじ。
【特長】
・材質:SWCH相当。
【用途】
・自動車部品等に最適。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
    ※表面処理の「その他特殊処理」とは、下記仕様となっております。
    3W-ZEC:ZECコート-下地三価ホワイト

商品情報

4マーク 小形六角アプセット小ねじ 細目の商品概要

外形図

外形図

ねじの呼び
(d)
ピッチ
(p)
六角二面幅(s)対角長さ(e)頭高(k)
基準寸法許容差参考基準寸法許容差
M101.25140
-0.25
15.517.0±0.2
M121.25170
-0.25
18.908.0±0.2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4マーク 小形六角アプセット小ねじ 細目のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
穴埋め
3
満足度:3.0
特殊なサイズなので仕方ないのですが、少々高いと思います。もう少し安価なものをご用意いただければ嬉しいです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q4.8の刻印はどういう意味ですか?
A
40kg/mm2最少引張強さを表しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4マーク 小形六角アプセット小ねじ 細目
7マーク 小形六角アプセット小ねじ 細目
7マーク アプセット小ネジ
4マーク 小形六角アプセット小ねじ
7マーク 小形六角アプセット小ねじ
4マーク 六角アプセット小ねじ
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格4,253-11,652 -10,964 -3,369 -13,865 -2,836 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質SWCH相当SWCH相当スチールSWCH相当SWCH相当SWCH相当
ねじ山種類メートル細目メートル細目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
ピッチ(mm)1.251.251---
基本形状六角六角六角六角六角六角
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アプセット小ねじカテゴリの売れ筋ランキング