17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が48型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ユニクロメッキ
    • クロメートメッキ
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 呼び寸法

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

4マーク 小形六角アプセット小ねじ【100~250個入り】

通常単価(税別)
3,3699,427
税込単価
3,70610,370
通常出荷日:1日目

頭部に強度と識別の為の"4"数字マークが刻印され、自動車部品等に使用されています。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

表面処理

ピッチ

(mm)

呼び寸法

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
12
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
8
M8
M8X12
M8-12
10
1パック

250個入り

8
16
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
8
M8
M8X16
M8-16
10
1パック

200個入り

8
20
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
8
M8
M8X20
M8-20
10
1パック

180個入り

8
25
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
8
M8
M8X25
M8-25
10
1パック

250個入り

8
35
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
8
M8
M8X35
M8-35
10
1パック

170個入り

8
40
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
8
M8
M8X40
M8-40
10
1パック

150個入り

8
45
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
8
M8
M8X45
M8-45
10
1パック

130個入り

8
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
8
M8
M8X12
M8-12
10
1パック

250個入り

8
15
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
8
M8
M8X15
M8-15
10
1パック

200個入り

8
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
8
M8
M8X16
M8-16
10
1パック

200個入り

8
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
8
M8
M8X20
M8-20
10
1パック

180個入り

8
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
8
M8
M8X25
M8-25
10
1パック

250個入り

8
30
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
8
M8
M8X30
M8-30
10
1パック

200個入り

8
35
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
8
M8
M8X35
M8-35
10
1パック

170個入り

8
40
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
8
M8
M8X40
M8-40
10
1パック

150個入り

8
45
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
8
M8
M8X45
M8-45
10
1パック

130個入り

8
50
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
8
M8
M8X50
M8-50
10
1パック

120個入り

10
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
10
M10
M10X16
M10-16
10
1パック

230個入り

10
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
10
M10
M10X20
M10-20
10
1パック

200個入り

10
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
10
M10
M10X25
M10-25
10
1パック

180個入り

10
30
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
10
M10
M10X30
M10-30
10
1パック

150個入り

10
40
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
10
M10
M10X40
M10-40
10
1パック

120個入り

10
45
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
10
M10
M10X45
M10-45
10
1パック

100個入り

10
50
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
10
M10
M10X50
M10-50
10
1パック

100個入り

8
12
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
8
M8
M8X12
M8-12
-
1パック

250個入り

8
15
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
8
M8
M8X15
M8-15
-
1パック

200個入り

8
16
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
8
M8
M8X16
M8-16
-
1パック

200個入り

8
20
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
8
M8
M8X20
M8-20
-
1パック

180個入り

8
25
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
8
M8
M8X25
M8-25
-
1パック

250個入り

8
30
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
8
M8
M8X30
M8-30
-
1パック

200個入り

8
35
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
8
M8
M8X35
M8-35
-
1パック

170個入り

8
40
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
8
M8
M8X40
M8-40
-
1パック

150個入り

8
45
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
8
M8
M8X45
M8-45
-
1パック

130個入り

8
50
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
8
M8
M8X50
M8-50
-
1パック

120個入り

10
20
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
10
M10
M10X20
M10-20
-
1パック

200個入り

10
25
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
10
M10
M10X25
M10-25
-
1パック

180個入り

10
30
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
10
M10
M10X30
M10-30
-
1パック

150個入り

10
35
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
10
M10
M10X35
M10-35
-
1パック

130個入り

10
40
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
10
M10
M10X40
M10-40
-
1パック

120個入り

10
45
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
10
M10
M10X45
M10-45
-
1パック

100個入り

10
50
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
10
M10
M10X50
M10-50
-
1パック

100個入り

8
20
[クロメートメッキ] 黒色クロメート
1.25
8
M8
M8X20
M8-20
-
1パック

180個入り

8
12
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
8
M8
M8X12
M8-12
-
1パック

250個入り

8
20
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
8
M8
M8X20
M8-20
-
1パック

180個入り

8
25
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
8
M8
M8X25
M8-25
-
1パック

250個入り

8
30
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
8
M8
M8X30
M8-30
-
1パック

200個入り

8
35
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
8
M8
M8X35
M8-35
-
1パック

170個入り

8
40
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
8
M8
M8X40
M8-40
-
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,392
( 5,931 )
1日目
4,444
( 4,888 )
1日目
4,264
( 4,690 )
1日目
6,669
( 7,336 )
1日目
5,756
( 6,332 )
1日目
5,613
( 6,174 )
1日目
5,202
( 5,722 )
1日目
4,316
( 4,748 )
1日目
3,461
( 3,807 )
1日目
3,557
( 3,913 )
1日目
3,408
( 3,749 )
1日目
5,244
( 5,768 )
1日目
4,727
( 5,200 )
1日目
4,605
( 5,066 )
1日目
4,491
( 4,940 )
1日目
4,136
( 4,550 )
1日目
4,079
( 4,487 )
1日目
9,427
( 10,370 )
1日目
8,197
( 9,017 )
1日目
8,171
( 8,988 )
1日目
8,312
( 9,143 )
1日目
8,136
( 8,950 )
1日目
7,410
( 8,151 )
1日目
8,002
( 8,802 )
1日目
3,969
( 4,366 )
1日目
3,423
( 3,765 )
1日目
3,517
( 3,869 )
1日目
3,369
( 3,706 )
1日目
5,204
( 5,724 )
1日目
4,669
( 5,136 )
1日目
4,561
( 5,017 )
1日目
4,441
( 4,885 )
1日目
4,099
( 4,509 )
1日目
4,039
( 4,443 )
1日目
8,670
( 9,537 )
1日目
8,659
( 9,525 )
1日目
7,922
( 8,714 )
1日目
7,664
( 8,430 )
1日目
7,755
( 8,531 )
1日目
7,155
( 7,871 )
1日目
7,592
( 8,351 )
1日目
4,095
( 4,505 )
1日目
3,969
( 4,366 )
1日目
3,369
( 3,706 )
1日目
5,204
( 5,724 )
1日目
4,669
( 5,136 )
1日目
4,561
( 5,017 )
1日目
4,441
( 4,885 )
1日目

詳細情報

基本情報

頭部に強度と識別の為の"4"数字マークが刻印され、自動車部品等に使用されています。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

ねじの呼び
(d)
ピッチ
(p)
六角二面幅(s)対角長さ(e)頭高(k)
基準寸法許容差参考基準寸法許容差
M81.2512.00
-0.25
13.255.5±0.15
M101.514.00
-0.25
15.517.0±0.2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4マーク 小形六角アプセット小ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4マーク 小形六角アプセット小ねじ
7マーク 小形六角アプセット小ねじ
7マーク 小形六角アプセット小ねじ 細目
4マーク 六角アプセット小ねじ
十字穴付(+)六角TP小ねじ
7マーク アプセット小ネジ
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格3,369-13,865 -11,652 -2,836 -11,520 -10,964 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
詳細形状小径小径小径標準標準標準
取付穴形状なしなしなしなし十字穴なし
材質SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当スチールスチール
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル細目メートル並目メートル並目メートル並目
基本形状六角六角六角六角六角六角

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト