17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

貫通穴付 十字穴付(+) 皿小ねじ【1~200個入り】

通常単価(税別)
16645,313
税込単価
18349,844
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【詳細形状】皿。【取付穴形状】十字穴。【基本形状】標準(丸)。【材質】SUS304相当。【表面処理】な...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

販売単位

RoHS?最小発注数量
3
5
0.5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
6
0.5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
8
0.5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
12
0.5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
6
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
8
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
10
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
12
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
15
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
16
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
20
0.7
箱・パック
10
1パック

200個入り

5
8
0.8
箱・パック
10
1パック

200個入り

5
15
0.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
20
0.8
箱・パック
10
1パック

200個入り

6
10
1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
12
1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
20
1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
167
( 184 )
在庫品1日目当日出荷可能
173
( 190 )
在庫品1日目当日出荷可能
172
( 189 )
1日目
253
( 278 )
1日目
166
( 183 )
1日目
215
( 237 )
在庫品1日目当日出荷可能
227
( 250 )
在庫品1日目当日出荷可能
261
( 287 )
在庫品1日目当日出荷可能
346
( 381 )
在庫品1日目当日出荷可能
363
( 399 )
1日目
45,313
( 49,844 )
1日目
38,736
( 42,610 )
1日目
313
( 344 )
1日目
44,907
( 49,398 )
1日目
358
( 394 )
1日目
429
( 472 )
1日目
370
( 407 )
1日目

詳細情報

基本情報

【詳細形状】皿。
【取付穴形状】十字穴。
【基本形状】標準(丸)。
【材質】SUS304相当。
【表面処理】なし。
【ねじ山種類】メートル並目。
【用途】標準。
【ねじ種類】全ねじ。
【ねじの呼び(M)】3/4/5/6。
【長さL(mm)】5/6/8/10/12/15/16/20。
【ピッチ(mm)】0.5/0.7/0.8/1。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)/箱・パック。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

単位:mm

dABC(参考)E
M3φ6.01.753.6φ1.2
M4φ8.02.34.5φ1.5
M5φ10.02.85.1φ1.5
M6φ12.03.46.7φ2.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

貫通穴付 十字穴付(+) 皿小ねじのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
部材の固定用
4
満足度:4.0
設備部材の固定用として問題なく使用できました。部材のほとんどをミスミから購入しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
貫通穴付 十字穴付(+) 皿小ねじ
貫通穴付 十字穴付(+) なべ小ねじ
十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き用穴つき) SVFS
貫通穴付全ねじ
貫通穴付六角ボルト
六角穴付き皿ボルト SVFCS
メーカーSUNCOSUNCO鍋屋バイテックミスミミスミ鍋屋バイテック
通常価格166-185 -805 -275 -187 -840 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
詳細形状なべ標準標準
取付穴形状十字穴十字穴十字穴六角穴なし六角穴
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)全ねじ六角標準(丸)
材質SUS304相当SUS304相当ステンレスSUS304相当SUS304相当ステンレス
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

貫通穴付ボルトカテゴリの売れ筋ランキング