17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ECO-BS 化粧ビス 黄銅(低カドミ材)

通常単価(税別)
9081,814特別価格
税込単価
9991,995特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・頭部のつまみネジ部分に縦みぞがあるため、手ですべらずに簡単に回せる化粧ねじです。・また、マイ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
4
20
0.7
M4
M4X20
M4-20
10
1個
4
27
0.7
M4
M4X27
M4-27
10
1個
5
22
0.8
M5
M5X22
M5-22
10
1個
5
27
0.8
M5
M5X27
M5-27
10
1個
5
37
0.8
M5
M5X37
M5-37
10
1個
6
21
1
M6
M6X21
M6-21
10
1個
6
26
1
M6
M6X26
M6-26
10
1個
6
30
1
M6
M6X30
M6-30
10
1個
6
36
1
M6
M6X36
M6-36
10
1個
8
34
1.25
M8
M8X34
M8-34
10
1個
8
44
1.25
M8
M8X44
M8-44
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
908
( 999 )
在庫品1日目当日出荷可能
908
( 999 )
在庫品1日目当日出荷可能
968
( 1,065 )
在庫品1日目当日出荷可能
934
( 1,027 )
1日目
1,088380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,036
( 1,140 )
1日目
1,088
( 1,197 )
1日目
1,068
( 1,175 )
1日目
1,249
( 1,374 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,633
( 1,796 )
1日目
1,814
( 1,995 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部のつまみネジ部分に縦みぞがあるため、手ですべらずに簡単に回せる化粧ねじです。
・また、マイナスドライバーでも回せるための溝があります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

 dLL-1ABCHhnt
サイズ表M42012φ14φ8φ384.51.82
2717φ14φ8φ384.51.82
M52214φ15φ8φ484.51.82
2717φ15φ8φ484.51.82
3722φ15φ8φ484.51.82
M62113φ16φ8φ4.89522
2616φ16φ8φ4.89522
3621φ18φ10φ4.89522
M83419φ22φ12φ5.811622
4424φ22φ12φ5.811622

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ECO-BS 化粧ビス 黄銅(低カドミ材)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機器 操作パネル取付ネジ補修交換
5
満足度:5.0
機器 操作パネル取付ネジが無くなっていました。 ビスの型式を調べたところ、 御社のサイトに見つけることができ、すぐ注文し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ECO-BS 化粧ビス 黄銅(低カドミ材)
化粧ビス・座金 C-29
化粧ビス(C-1029・ステンレス製)
【クリーン洗浄品】化粧ビス-単品・小箱-
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】化粧ビス-単品・小箱-
白ユリヤ 化粧ネジ Pタイプ
メーカーSUNCOタキゲン製造タキゲン製造ミスミミスミSUNCO
通常価格908-11 -8 ---24
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目7日目在庫品1日目
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
詳細形状標準丸皿丸皿丸皿丸皿ユリア
取付穴形状マイナス十字穴十字穴十字穴十字穴なし
基本形状その他ねじ標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)手締めボルト
材質黄銅快削黄銅棒ステンレス鋼棒SUS304相当SUS304相当ステンレス
よく一緒に購入される商品

化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング