17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が52型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ピーク 十字穴付(+)ナベ小ねじ【1~100個入り】

通常単価(税別)
946,695特別価格
税込単価
1037,365特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

耐熱性の非常に高い結晶性樹脂で作られております。【材質】ピーク

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が52型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

販売単位

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
1.7
4
バラ(1個から購入可能)
0.35
M1.7
M1.7X4
M1.7-4
10
1個
2
4
バラ(1個から購入可能)
0.4
M2
M2X4
M2-4
10
1個
2
5
バラ(1個から購入可能)
0.4
M2
M2X5
M2-5
10
1個
2
6
バラ(1個から購入可能)
0.4
M2
M2X6
M2-6
10
1個
2
8
バラ(1個から購入可能)
0.4
M2
M2X8
M2-8
10
1個
2
10
バラ(1個から購入可能)
0.4
M2
M2X10
M2-10
10
1個
2
12
バラ(1個から購入可能)
0.4
M2
M2X12
M2-12
10
1個
2.6
4
箱・パック
0.45
M2.6
M2.6X4
M2.6-4
10
1パック

100個入り

2.6
5
バラ(1個から購入可能)
0.45
M2.6
M2.6X5
M2.6-5
10
1個
2.6
6
バラ(1個から購入可能)
0.45
M2.6
M2.6X6
M2.6-6
10
1個
2.6
8
バラ(1個から購入可能)
0.45
M2.6
M2.6X8
M2.6-8
10
1個
2.6
10
バラ(1個から購入可能)
0.45
M2.6
M2.6X10
M2.6-10
10
1個
2.6
12
バラ(1個から購入可能)
0.45
M2.6
M2.6X12
M2.6-12
10
1個
3
4
バラ(1個から購入可能)
0.5
M3
M3X4
M3-4
10
1個
3
5
バラ(1個から購入可能)
0.5
M3
M3X5
M3-5
10
1個
3
6
バラ(1個から購入可能)
0.5
M3
M3X6
M3-6
10
1個
3
8
バラ(1個から購入可能)
0.5
M3
M3X8
M3-8
10
1個
3
10
バラ(1個から購入可能)
0.5
M3
M3X10
M3-10
10
1個
3
12
バラ(1個から購入可能)
0.5
M3
M3X12
M3-12
10
1個
3
15
バラ(1個から購入可能)
0.5
M3
M3X15
M3-15
10
1個
3
16
バラ(1個から購入可能)
0.5
M3
M3X16
M3-16
10
1個
3
20
バラ(1個から購入可能)
0.5
M3
M3X20
M3-20
10
1個
3
25
バラ(1個から購入可能)
0.5
M3
M3X25
M3-25
10
1個
4
5
箱・パック
0.7
M4
M4X5
M4-5
10
1個
4
6
バラ(1個から購入可能)
0.7
M4
M4X6
M4-6
10
1個
4
8
バラ(1個から購入可能)
0.7
M4
M4X8
M4-8
10
1個
4
10
バラ(1個から購入可能)
0.7
M4
M4X10
M4-10
10
1個
4
12
バラ(1個から購入可能)
0.7
M4
M4X12
M4-12
10
1個
4
15
バラ(1個から購入可能)
0.7
M4
M4X15
M4-15
10
1個
4
16
バラ(1個から購入可能)
0.7
M4
M4X16
M4-16
10
1個
4
20
バラ(1個から購入可能)
0.7
M4
M4X20
M4-20
10
1個
4
25
バラ(1個から購入可能)
0.7
M4
M4X25
M4-25
10
1個
4
30
バラ(1個から購入可能)
0.7
M4
M4X30
M4-30
10
1個
4
40
バラ(1個から購入可能)
0.7
M4
M4X40
M4-40
10
1個
5
6
バラ(1個から購入可能)
0.8
M5
M5X6
M5-6
10
1個
5
8
バラ(1個から購入可能)
0.8
M5
M5X8
M5-8
10
1個
5
10
バラ(1個から購入可能)
0.8
M5
M5X10
M5-10
10
1個
5
12
バラ(1個から購入可能)
0.8
M5
M5X12
M5-12
10
1個
5
15
バラ(1個から購入可能)
0.8
M5
M5X15
M5-15
10
1個
5
16
バラ(1個から購入可能)
0.8
M5
M5X16
M5-16
10
1個
5
20
バラ(1個から購入可能)
0.8
M5
M5X20
M5-20
10
1個
5
25
バラ(1個から購入可能)
0.8
M5
M5X25
M5-25
10
1個
5
30
バラ(1個から購入可能)
0.8
M5
M5X30
M5-30
10
1個
6
10
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X10
M6-10
10
1個
6
12
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X12
M6-12
10
1個
6
15
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X15
M6-15
10
1個
6
20
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X20
M6-20
10
1個
6
25
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X25
M6-25
10
1個
6
30
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X30
M6-30
10
1個
8
15
バラ(1個から購入可能)
1.25
M8
M8X15
M8-15
10
1個
8
20
バラ(1個から購入可能)
1.25
M8
M8X20
M8-20
10
1個
8
30
バラ(1個から購入可能)
1.25
M8
M8X30
M8-30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94
( 103 )
在庫品1日目当日出荷可能
143
( 157 )
在庫品1日目当日出荷可能
94
( 103 )
1日目
137
( 151 )
在庫品1日目当日出荷可能
103
( 113 )
1日目
157
( 173 )
在庫品1日目当日出荷可能
138
( 152 )
1日目
6,695
( 7,365 )
1日目
103
( 113 )
在庫品1日目当日出荷可能
110
( 121 )
在庫品1日目当日出荷可能
102
( 112 )
1日目
178
( 196 )
在庫品1日目当日出荷可能
122
( 134 )
1日目
184
( 202 )
在庫品1日目当日出荷可能
185
( 204 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
1日目
100
( 110 )
1日目
13252
( 57 )
在庫品1日目当日出荷可能
134
( 147 )
1日目
196
( 216 )
1日目
218
( 240 )
1日目
279
( 307 )
1日目
360
( 396 )
1日目
138
( 152 )
1日目
151
( 166 )
1日目
151
( 166 )
1日目
184
( 202 )
1日目
172
( 189 )
1日目
296
( 326 )
在庫品1日目当日出荷可能
196
( 216 )
1日目
228
( 251 )
1日目
230
( 253 )
1日目
292
( 321 )
1日目
694
( 763 )
1日目
288
( 317 )
1日目
316
( 348 )
1日目
316
( 348 )
1日目
294
( 323 )
1日目
341
( 375 )
1日目
340
( 374 )
1日目
340
( 374 )
1日目
556
( 612 )
1日目
662
( 728 )
1日目
396
( 436 )
1日目
396
( 436 )
1日目
438
( 482 )
1日目
604
( 664 )
1日目
776
( 854 )
1日目
886
( 975 )
1日目
1,188
( 1,307 )
1日目
1,188
( 1,307 )
1日目
1,424
( 1,566 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐熱性の非常に高い結晶性樹脂で作られております。
【材質】ピーク

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

呼び径ピッチdkk
M1.70.352.50.5
M2.00.43.51.3
M2.60.54.51.7
M3.00.55.52
M4.00.772.6
M5.00.893.3
M6.01.010.53.9
M8.01.25145.2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピーク 十字穴付(+)ナベ小ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピーク 十字穴付(+)ナベ小ねじ
ピーク 十字穴付(+)皿小ねじ
RENY 十字穴付(+)ナベ小ねじ
ポリカーボネート 十字穴付(+)ナベ小ねじ
PEEK(ピーク) (+)ナベ小ネジ
ポリカーボネート 十字穴付(+)皿小ねじ
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO日本ケミカルスクリューSUNCO
通常価格94-101 -61 -19 -31 -79 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質ピークピークレニーポリカーボネート樹脂ポリカーボネート
樹脂材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)RENY(ポリアミドMXD6)PC(ポリカーボネート)PEEKPC(ポリカーボネート)
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
詳細形状なべなべなべなべ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴なし十字穴
よく一緒に購入される商品

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング