17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が51型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

RENY 十字穴付(+)ナベ小ねじ

通常単価(税別)
61382特別価格
税込単価
67420特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

高い強度・弾性率を有し耐油性にも優れることから、金属の代替材料として多方面で用いられています。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が51型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
1.7
4
0.35
黒色
M1.7
M1.7X4
M1.7-4
10
1個
2
3
0.4
乳白色
M2
M2X3
M2-3
10
1個
2
4
0.4
乳白色
M2
M2X4
M2-4
10
1個
2
5
0.4
乳白色
M2
M2X5
M2-5
10
1個
2
6
0.4
乳白色
M2
M2X6
M2-6
10
1個
2
8
0.4
乳白色
M2
M2X8
M2-8
10
1個
2
10
0.4
乳白色
M2
M2X10
M2-10
10
1個
2
12
0.4
乳白色
M2
M2X12
M2-12
10
1個
2.6
6
0.45
乳白色
M2.6
M2.6X6
M2.6-6
10
1個
2.6
8
0.45
乳白色
M2.6
M2.6X8
M2.6-8
10
1個
2.6
10
0.45
乳白色
M2.6
M2.6X10
M2.6-10
10
1個
2.6
12
0.45
乳白色
M2.6
M2.6X12
M2.6-12
10
1個
3
4
0.5
乳白色
M3
M3X4
M3-4
10
1個
3
5
0.5
乳白色
M3
M3X5
M3-5
10
1個
3
6
0.5
乳白色
M3
M3X6
M3-6
10
1個
3
8
0.5
乳白色
M3
M3X8
M3-8
10
1個
3
10
0.5
乳白色
M3
M3X10
M3-10
10
1個
3
12
0.5
乳白色
M3
M3X12
M3-12
10
1個
3
15
0.5
乳白色
M3
M3X15
M3-15
10
1個
3
16
0.5
乳白色
M3
M3X16
M3-16
10
1個
3
20
0.5
乳白色
M3
M3X20
M3-20
10
1個
3
25
0.5
乳白色
M3
M3X25
M3-25
10
1個
3
30
0.5
乳白色
M3
M3X30
M3-30
10
1個
4
5
0.7
乳白色
M4
M4X5
M4-5
10
1個
4
6
0.7
乳白色
M4
M4X6
M4-6
10
1個
4
8
0.7
乳白色
M4
M4X8
M4-8
10
1個
4
12
0.7
乳白色
M4
M4X12
M4-12
10
1個
4
15
0.7
乳白色
M4
M4X15
M4-15
10
1個
4
25
0.7
乳白色
M4
M4X25
M4-25
10
1個
4
30
0.7
乳白色
M4
M4X30
M4-30
10
1個
5
8
0.8
乳白色
M5
M5X8
M5-8
10
1個
5
10
0.8
乳白色
M5
M5X10
M5-10
10
1個
5
12
0.8
乳白色
M5
M5X12
M5-12
10
1個
5
15
0.8
乳白色
M5
M5X15
M5-15
10
1個
5
20
0.8
乳白色
M5
M5X20
M5-20
10
1個
5
25
0.8
乳白色
M5
M5X25
M5-25
10
1個
5
30
0.8
乳白色
M5
M5X30
M5-30
10
1個
5
35
0.8
乳白色
M5
M5X35
M5-35
10
1個
6
10
1
乳白色
M6
M6X10
M6-10
10
1個
6
12
1
乳白色
M6
M6X12
M6-12
10
1個
6
15
1
乳白色
M6
M6X15
M6-15
10
1個
6
20
1
乳白色
M6
M6X20
M6-20
10
1個
6
25
1
乳白色
M6
M6X25
M6-25
10
1個
6
30
1
乳白色
M6
M6X30
M6-30
10
1個
6
35
1
乳白色
M6
M6X35
M6-35
10
1個
6
40
1
乳白色
M6
M6X40
M6-40
10
1個
8
12
1.25
乳白色
M8
M8X12
M8-12
10
1個
8
20
1.25
乳白色
M8
M8X20
M8-20
10
1個
8
25
1.25
乳白色
M8
M8X25
M8-25
10
1個
8
30
1.25
乳白色
M8
M8X30
M8-30
10
1個
8
35
1.25
乳白色
M8
M8X35
M8-35
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
236
( 260 )
在庫品1日目当日出荷可能
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
229
( 252 )
在庫品1日目当日出荷可能
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
222
( 244 )
在庫品1日目当日出荷可能
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
227
( 250 )
1日目
237
( 261 )
在庫品1日目当日出荷可能
228
( 251 )
1日目
221
( 243 )
1日目
233
( 256 )
在庫品1日目当日出荷可能
237
( 261 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能
239167
( 184 )
在庫品1日目当日出荷可能
245
( 270 )
在庫品1日目当日出荷可能
237
( 261 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
261
( 287 )
在庫品1日目当日出荷可能
78
( 86 )
在庫品1日目当日出荷可能
94
( 103 )
在庫品1日目当日出荷可能
243
( 267 )
在庫品1日目当日出荷可能
237106
( 117 )
在庫品1日目当日出荷可能
237
( 261 )
在庫品1日目当日出荷可能
255
( 281 )
在庫品1日目当日出荷可能
245
( 270 )
在庫品1日目当日出荷可能
140
( 154 )
在庫品1日目当日出荷可能
107
( 118 )
在庫品1日目当日出荷可能
242
( 266 )
在庫品1日目当日出荷可能
252
( 277 )
在庫品1日目当日出荷可能
253
( 278 )
在庫品1日目当日出荷可能
61
( 67 )
在庫品1日目当日出荷可能
100
( 110 )
在庫品1日目当日出荷可能
86
( 95 )
在庫品1日目当日出荷可能
121
( 133 )
1日目
206
( 227 )
在庫品1日目当日出荷可能
371166
( 183 )
在庫品1日目当日出荷可能
161
( 177 )
在庫品1日目当日出荷可能
106
( 117 )
在庫品1日目当日出荷可能
128
( 141 )
在庫品1日目当日出荷可能
130
( 143 )
在庫品1日目当日出荷可能
205
( 226 )
1日目
178
( 196 )
在庫品1日目当日出荷可能
266
( 293 )
1日目
382
( 420 )
1日目
364
( 400 )
在庫品1日目当日出荷可能
375
( 413 )
在庫品1日目当日出荷可能
327
( 360 )
在庫品1日目当日出荷可能
321
( 353 )
1日目
319
( 351 )
1日目

詳細情報

基本情報

高い強度・弾性率を有し耐油性にも優れることから、金属の代替材料として多方面で用いられています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RENY 十字穴付(+)ナベ小ねじのレビュー
4.3平均満足度:4.38件のレビュー
絶縁アンテナの固定
4
満足度:4.0
絶縁対応が必要な部品の固定に役立ちました。ワッシャも含めこういうものがあればよいというニーズに応えてもらえるので助かりま...もっと読む
0人が参考にしています。
基板の固定
4
満足度:4.0
電源基板の固定に使用しました。金属を使えないので、この樹脂製ネジを選びました。問題なく固定でき、強度は十分。もう少し価格...もっと読む
0人が参考にしています。
センサ固定
4
満足度:4.0
ネジ式の近接スイッチの固定にナットが使用できなかったので、このネジでネジ部を締めました。スイッチは痛まず固定も十分に出来...もっと読む
0人が参考にしています。
機械部品
4
満足度:4.0
なかなか在庫がないものなので箱買いしても余ってしまうので 単品で買えるとこが良かったです。 何より送料無料が助かります
0人が参考にしています。
ラグ端子の固定
4
満足度:4.0
金属ねじだとメネジ部品に導通してしまうので、プラのネジがあって助かります。熱と締付けトルクには注意が必要ですが。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RENY 十字穴付(+)ナベ小ねじ
ピーク 十字穴付(+)ナベ小ねじ
ポリカーボネート 十字穴付(+)ナベ小ねじ
十字穴付樹脂なべ小ねじ RENY
ピーク 十字穴付(+)皿小ねじ
ポリカーボネート 十字穴付(+)皿小ねじ
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOミスミSUNCOSUNCO
通常価格61-94 -19 -240 -101 -79 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質レニーピークポリカーボネート樹脂ピークポリカーボネート
樹脂材質RENY(ポリアミドMXD6)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)PC(ポリカーボネート)RENYPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)PC(ポリカーボネート)
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
詳細形状なべなべなべなべ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴なし十字穴十字穴

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング