17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が50型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ポリカーボネート 十字穴付(+)皿小ねじ

通常単価(税別)
79296
税込単価
87326
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・機器・装置の省スペース化に適しています。・耐衝撃性にも優れ、耐熱性も優れています。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が50型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
2
4
0.4
M2
M2X4
M2-4
10
1個
2
5
0.4
M2
M2X5
M2-5
10
1個
2
6
0.4
M2
M2X6
M2-6
10
1個
2
8
0.4
M2
M2X8
M2-8
10
1個
2
10
0.4
M2
M2X10
M2-10
10
1個
2.6
4
0.45
M2.6
M2.6X4
M2.6-4
10
1個
2.6
5
0.45
M2.6
M2.6X5
M2.6-5
10
1個
2.6
6
0.45
M2.6
M2.6X6
M2.6-6
10
1個
2.6
8
0.45
M2.6
M2.6X8
M2.6-8
10
1個
2.6
10
0.45
M2.6
M2.6X10
M2.6-10
10
1個
2.6
12
0.45
M2.6
M2.6X12
M2.6-12
10
1個
3
4
0.5
M3
M3X4
M3-4
10
1個
3
5
0.5
M3
M3X5
M3-5
10
1個
3
6
0.5
M3
M3X6
M3-6
10
1個
3
8
0.5
M3
M3X8
M3-8
10
1個
3
12
0.5
M3
M3X12
M3-12
10
1個
3
15
0.5
M3
M3X15
M3-15
10
1個
3
16
0.5
M3
M3X16
M3-16
10
1個
3
18
0.5
M3
M3X18
M3-18
10
1個
3
20
0.5
M3
M3X20
M3-20
10
1個
3
25
0.5
M3
M3X25
M3-25
10
1個
4
6
0.7
M4
M4X6
M4-6
10
1個
4
8
0.7
M4
M4X8
M4-8
10
1個
4
10
0.7
M4
M4X10
M4-10
10
1個
4
12
0.7
M4
M4X12
M4-12
10
1個
4
14
0.7
M4
M4X14
M4-14
10
1個
4
15
0.7
M4
M4X15
M4-15
10
1個
4
16
0.7
M4
M4X16
M4-16
10
1個
4
18
0.7
M4
M4X18
M4-18
10
1個
4
20
0.7
M4
M4X20
M4-20
10
1個
4
25
0.7
M4
M4X25
M4-25
10
1個
5
8
0.8
M5
M5X8
M5-8
10
1個
5
10
0.8
M5
M5X10
M5-10
10
1個
5
12
0.8
M5
M5X12
M5-12
10
1個
5
15
0.8
M5
M5X15
M5-15
10
1個
5
20
0.8
M5
M5X20
M5-20
10
1個
5
25
0.8
M5
M5X25
M5-25
10
1個
6
10
1
M6
M6X10
M6-10
10
1個
6
12
1
M6
M6X12
M6-12
10
1個
6
15
1
M6
M6X15
M6-15
10
1個
6
20
1
M6
M6X20
M6-20
10
1個
6
25
1
M6
M6X25
M6-25
10
1個
6
30
1
M6
M6X30
M6-30
10
1個
6
35
1
M6
M6X35
M6-35
10
1個
8
10
1.25
M8
M8X10
M8-10
10
1個
8
12
1.25
M8
M8X12
M8-12
10
1個
8
15
1.25
M8
M8X15
M8-15
10
1個
8
20
1.25
M8
M8X20
M8-20
10
1個
8
25
1.25
M8
M8X25
M8-25
10
1個
8
30
1.25
M8
M8X30
M8-30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
215
( 237 )
在庫品1日目当日出荷可能
215
( 237 )
在庫品1日目当日出荷可能
215
( 237 )
在庫品1日目当日出荷可能
211
( 232 )
在庫品1日目当日出荷可能
219
( 241 )
在庫品1日目当日出荷可能
210
( 231 )
1日目
210
( 231 )
在庫品1日目当日出荷可能
210
( 231 )
1日目
211
( 232 )
1日目
210
( 231 )
1日目
213
( 234 )
1日目
223
( 245 )
在庫品1日目当日出荷可能
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
215
( 237 )
在庫品1日目当日出荷可能
211
( 232 )
在庫品1日目当日出荷可能
213
( 234 )
1日目
217
( 239 )
在庫品1日目当日出荷可能
222
( 244 )
1日目
222
( 244 )
1日目
225
( 248 )
在庫品1日目当日出荷可能
231
( 254 )
在庫品1日目当日出荷可能
213
( 234 )
在庫品1日目当日出荷可能
214
( 235 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
1日目
222
( 244 )
1日目
223
( 245 )
在庫品1日目当日出荷可能
225
( 248 )
在庫品1日目当日出荷可能
224
( 246 )
1日目
227
( 250 )
在庫品1日目当日出荷可能
239
( 263 )
在庫品1日目当日出荷可能
217
( 239 )
在庫品1日目当日出荷可能
220
( 242 )
在庫品1日目当日出荷可能
222
( 244 )
1日目
226
( 249 )
在庫品1日目当日出荷可能
235
( 259 )
在庫品1日目当日出荷可能
249
( 274 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能
243
( 267 )
1日目
274
( 301 )
在庫品1日目当日出荷可能
280
( 308 )
在庫品1日目当日出荷可能
258
( 284 )
1日目
272
( 299 )
1日目
193
( 212 )
在庫品1日目当日出荷可能
79
( 87 )
1日目
267
( 294 )
1日目
273
( 300 )
1日目
283
( 311 )
1日目
296
( 326 )
1日目
109
( 120 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機器・装置の省スペース化に適しています。
・耐衝撃性にも優れ、耐熱性も優れています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

 
呼び径ピッチdk
M2.00.44
M2.60.455.2
M3.00.56
M4.00.78
M5.00.810
M6.01.012
M8.01.2516

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリカーボネート 十字穴付(+)皿小ねじのレビュー
3.8平均満足度:3.85件のレビュー
治工具に使用しています
2
満足度:2.0
新規に製作していた樹脂製の治工具に使用しています。金属製のネジを使うとメネジ側が潰れる可能性があったので、樹脂製のこの商...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は弊社製品をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。金属製の十字ドライバーを使うと十字穴がかけてしまうとのことで、ご不便をおかけし申し訳ございません。頂きましたコメントをメーカーとも共有し、商品の改善に努めてまいります。何卒今後ともよろしくお願いいたします。

0人が参考にしています。
異種間金属の電食予防
3
満足度:3.0
アルミニウム板の固定にポリカーボネート樹脂製のビスを使いました。 SUS304のビスでは電食による腐食も考えての選択で...もっと読む
0人が参考にしています。
実験用設備に使用
5
満足度:5.0
強磁場で使用するため、この製品をチョイスしました。 樹脂の為、若干の不安を抱いていましたが、締め付けでの「舐め」もなく満...もっと読む
0人が参考にしています。
熱の遮断
5
満足度:5.0
金属ねじだと熱伝導が良いのでポリカを使ってみました。 金属ねじに比べて思った通りの結果が出ました。 ただし、温度範囲は ...もっと読む
0人が参考にしています。
仕事用
4
満足度:4.0
ポリカーボネートのネジの中で一番安いと思います。 また皿小ねじなのででっぱらないのもいいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリカーボネート 十字穴付(+)皿小ねじ
ポリカーボネート 十字穴付(+)ナベ小ねじ
ピーク 十字穴付(+)皿小ねじ
RENY 十字穴付(+)ナベ小ねじ
ピーク 十字穴付(+)ナベ小ねじ
十字穴付樹脂なべ小ねじ PC
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOミスミ
通常価格79-19 -101 -61 -94 -230 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
材質ポリカーボネートポリカーボネートピークレニーピーク樹脂
樹脂材質PC(ポリカーボネート)PC(ポリカーボネート)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)RENY(ポリアミドMXD6)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)PC
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
詳細形状なべなべなべなべ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
よく一緒に購入される商品

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト