17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が60型番あります。

ポリカーボネート 十字穴付(+)ナベ小ねじ

通常単価(税別)
19424
税込単価
21466
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【樹脂材質】PC(ポリカーボネート)。【表面処理】なし/青色塗装/緑色塗装/赤色塗装/黄色塗装。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が60型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
2
3
0.4
透明
M2
M2X3
M2-3
10
1個
2
4
0.4
透明
M2
M2X4
M2-4
10
1個
2
5
0.4
透明
M2
M2X5
M2-5
10
1個
2
6
0.4
透明
M2
M2X6
M2-6
10
1個
2
8
0.4
透明
M2
M2X8
M2-8
10
1個
2
10
0.4
透明
M2
M2X10
M2-10
10
1個
2
12
0.4
透明
M2
M2X12
M2-12
10
1個
2.6
3
0.45
透明
M2.6
M2.6X3
M2.6-3
10
1個
2.6
4
0.45
透明
M2.6
M2.6X4
M2.6-4
10
1個
2.6
5
0.45
透明
M2.6
M2.6X5
M2.6-5
10
1個
2.6
6
0.45
透明
M2.6
M2.6X6
M2.6-6
10
1個
2.6
8
0.45
透明
M2.6
M2.6X8
M2.6-8
10
1個
2.6
10
0.45
透明
M2.6
M2.6X10
M2.6-10
10
1個
2.6
12
0.45
透明
M2.6
M2.6X12
M2.6-12
10
1個
2.6
15
0.45
透明
M2.6
M2.6X15
M2.6-15
10
1個
3
5
0.5
透明
M3
M3X5
M3-5
10
1個
3
6
0.5
透明
M3
M3X6
M3-6
10
1個
3
8
0.5
透明
M3
M3X8
M3-8
10
1個
3
12
0.5
透明
M3
M3X12
M3-12
10
1個
3
16
0.5
透明
M3
M3X16
M3-16
10
1個
3
18
0.5
透明
M3
M3X18
M3-18
10
1個
3
20
0.5
透明
M3
M3X20
M3-20
10
1個
3
25
0.5
透明
M3
M3X25
M3-25
10
1個
3
30
0.5
透明
M3
M3X30
M3-30
10
1個
4
5
0.7
透明
M4
M4X5
M4-5
10
1個
4
6
0.7
透明
M4
M4X6
M4-6
10
1個
4
8
0.7
透明
M4
M4X8
M4-8
10
1個
4
10
0.7
透明
M4
M4X10
M4-10
10
1個
4
12
0.7
透明
M4
M4X12
M4-12
10
1個
4
18
0.7
透明
M4
M4X18
M4-18
10
1個
4
20
0.7
透明
M4
M4X20
M4-20
10
1個
4
25
0.7
透明
M4
M4X25
M4-25
10
1個
4
40
0.7
透明
M4
M4X40
M4-40
10
1個
5
8
0.8
透明
M5
M5X8
M5-8
10
1個
5
10
0.8
透明
M5
M5X10
M5-10
10
1個
5
12
0.8
透明
M5
M5X12
M5-12
10
1個
5
15
0.8
透明
M5
M5X15
M5-15
10
1個
5
16
0.8
透明
M5
M5X16
M5-16
10
1個
5
18
0.8
透明
M5
M5X18
M5-18
10
1個
5
20
0.8
透明
M5
M5X20
M5-20
10
1個
5
25
0.8
透明
M5
M5X25
M5-25
10
1個
5
30
0.8
透明
M5
M5X30
M5-30
10
1個
5
35
0.8
透明
M5
M5X35
M5-35
10
1個
6
10
1
透明
M6
M6X10
M6-10
10
1個
6
12
1
透明
M6
M6X12
M6-12
10
1個
6
15
1
透明
M6
M6X15
M6-15
10
1個
6
20
1
透明
M6
M6X20
M6-20
10
1個
6
25
1
透明
M6
M6X25
M6-25
10
1個
6
30
1
透明
M6
M6X30
M6-30
10
1個
6
35
1
透明
M6
M6X35
M6-35
10
1個
8
12
1.25
透明
M8
M8X12
M8-12
10
1個
8
15
1.25
透明
M8
M8X15
M8-15
10
1個
8
20
1.25
透明
M8
M8X20
M8-20
10
1個
8
25
1.25
透明
M8
M8X25
M8-25
10
1個
8
30
1.25
透明
M8
M8X30
M8-30
10
1個
8
40
1.25
透明
M8
M8X40
M8-40
10
1個
3
8
0.5
M3
M3X8
M3-8
10
1個
3
8
0.5
M3
M3X8
M3-8
10
1個
3
8
0.5
M3
M3X8
M3-8
10
1個
3
8
0.5
黄色
M3
M3X8
M3-8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
237
( 261 )
在庫品1日目当日出荷可能
237
( 261 )
在庫品1日目当日出荷可能
237
( 261 )
在庫品1日目当日出荷可能
237
( 261 )
在庫品1日目当日出荷可能
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
230
( 253 )
在庫品1日目当日出荷可能
233
( 256 )
在庫品1日目当日出荷可能
225
( 248 )
1日目
226
( 249 )
在庫品1日目当日出荷可能
237
( 261 )
在庫品1日目当日出荷可能
237
( 261 )
在庫品1日目当日出荷可能
235
( 259 )
在庫品1日目当日出荷可能
242
( 266 )
在庫品1日目当日出荷可能
230
( 253 )
在庫品1日目当日出荷可能
106
( 117 )
在庫品1日目当日出荷可能
237
( 261 )
在庫品1日目当日出荷可能
238
( 262 )
在庫品1日目当日出荷可能
19
( 21 )
在庫品1日目当日出荷可能
34
( 37 )
在庫品1日目当日出荷可能
242
( 266 )
1日目
242
( 266 )
1日目
79
( 87 )
在庫品1日目当日出荷可能
62
( 68 )
在庫品1日目当日出荷可能
133
( 146 )
在庫品1日目当日出荷可能
244
( 268 )
在庫品1日目当日出荷可能
243
( 267 )
在庫品1日目当日出荷可能
249
( 274 )
在庫品1日目当日出荷可能
31
( 34 )
在庫品1日目当日出荷可能
262
( 288 )
在庫品1日目当日出荷可能
247
( 272 )
在庫品1日目当日出荷可能
86
( 95 )
在庫品1日目当日出荷可能
113
( 124 )
1日目
279
( 307 )
在庫品1日目当日出荷可能
262
( 288 )
在庫品1日目当日出荷可能
271
( 298 )
在庫品1日目当日出荷可能
244
( 268 )
1日目
104
( 114 )
在庫品1日目当日出荷可能
258
( 284 )
1日目
102
( 112 )
在庫品1日目当日出荷可能
112
( 123 )
在庫品1日目当日出荷可能
147
( 162 )
在庫品1日目当日出荷可能
237
( 261 )
在庫品1日目当日出荷可能
183
( 201 )
在庫品1日目当日出荷可能
214
( 235 )
在庫品1日目当日出荷可能
278
( 306 )
在庫品1日目当日出荷可能
289
( 318 )
在庫品1日目当日出荷可能
291
( 320 )
在庫品1日目当日出荷可能
305
( 336 )
1日目
323
( 355 )
在庫品1日目当日出荷可能
387
( 426 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
1日目
323
( 355 )
1日目
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能
356
( 392 )
1日目
388
( 427 )
在庫品1日目当日出荷可能
424
( 466 )
在庫品1日目当日出荷可能
260
( 286 )
1日目
260
( 286 )
1日目
260
( 286 )
1日目
260
( 286 )
1日目

詳細情報

基本情報

【樹脂材質】PC(ポリカーボネート)。
【表面処理】なし/青色塗装/緑色塗装/赤色塗装/黄色塗装。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

  • 一部、下記の規格表に掲載されていても取扱いがなく、「仕様・寸法の指定」で選択できないサイズがございますのでご注意ください

 

  • 一部、下記の規格表に掲載されていても取扱いがなく、「仕様・寸法の指定」で選択できないサイズがございますのでご注意ください
ポリカーボネート 十字穴付(+)ナベ小ねじ:関連画像
呼び径 ピッチ dk k
M1.7 0.35 2.5 0.5
M2 0.4 3.5 1.3
M2.6 0.5 4.5 1.7
M3 0.5 5.5 2
M4 0.7 7 2.6
M5 0.8 9 3.3
M6 1.0 10.5 3.9
M8 1.25 14 5.2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリカーボネート 十字穴付(+)ナベ小ねじのレビュー
4.5平均満足度:4.516件のレビュー
機械修理
5
満足度:5.0
基盤を固定していたネジが樹脂製で折れていたために交換しました。しっかりしたものだと思います。
0人が参考にしています。
異種間金属の電腐予防
3
満足度:3.0
SUS304板とアルミニウム板の固定にポリカーボネート樹脂製のビスを使いました。 SUS304板とアルミニウム板の間に...もっと読む
0人が参考にしています。
基板の固定
5
満足度:5.0
回路基板の固定の際、絶縁状態にしたかったためこちらの商品を購入しました。 安価かつ少数の購入が可能であり、かつ短納期であ...もっと読む
0人が参考にしています。
基盤等の固定に
4
満足度:4.0
基板などの固定に使用しています。十字穴もしっかりしているので普通に使用できます。
0人が参考にしています。
絶縁場所に使用
5
満足度:5.0
金属が使用できない場所に使用しました。 トルク管理などの手間はありますが、安全には代えられません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリカーボネート 十字穴付(+)ナベ小ねじ
ポリカーボネート 十字穴付(+)皿小ねじ
RENY 十字穴付(+)ナベ小ねじ
ピーク 十字穴付(+)ナベ小ねじ
PC(ポリカーボネート) (+)ナベ小ネジ
ピーク 十字穴付(+)皿小ねじ
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO日本ケミカルスクリューSUNCO
通常価格19-79 -61 -94 -4 -101 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質ポリカーボネートポリカーボネートレニーピーク樹脂ピーク
樹脂材質PC(ポリカーボネート)PC(ポリカーボネート)RENY(ポリアミドMXD6)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)PCPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
詳細形状なべなべなべなべ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング