17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • ニッケルメッキ
    • クロームメッキ
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ECO-BS 段付きローレットビス 黄銅(低カドミ材)

通常単価(税別)
135490
税込単価
149539
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

調節ねじや取り外しを行う箇所などに使用できます。RoHS10対応品,ねじM径:M3-M6

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

表面処理

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
3
5
0.5
[クロームメッキ] クロームメッキ
M3
M3X5
M3-5
10
1個
3
6
0.5
[クロームメッキ] クロームメッキ
M3
M3X6
M3-6
10
1個
3
8
0.5
[クロームメッキ] クロームメッキ
M3
M3X8
M3-8
10
1個
3
10
0.5
[クロームメッキ] クロームメッキ
M3
M3X10
M3-10
10
1個
3
12
0.5
[クロームメッキ] クロームメッキ
M3
M3X12
M3-12
10
1個
3
15
0.5
[クロームメッキ] クロームメッキ
M3
M3X15
M3-15
10
1個
4
6
0.7
[クロームメッキ] クロームメッキ
M4
M4X6
M4-6
10
1個
4
8
0.7
[クロームメッキ] クロームメッキ
M4
M4X8
M4-8
10
1個
4
10
0.7
[クロームメッキ] クロームメッキ
M4
M4X10
M4-10
10
1個
4
12
0.7
[クロームメッキ] クロームメッキ
M4
M4X12
M4-12
10
1個
4
15
0.7
[クロームメッキ] クロームメッキ
M4
M4X15
M4-15
10
1個
4
20
0.7
[クロームメッキ] クロームメッキ
M4
M4X20
M4-20
10
1個
4
25
0.7
[クロームメッキ] クロームメッキ
M4
M4X25
M4-25
10
1個
5
10
0.8
[クロームメッキ] クロームメッキ
M5
M5X10
M5-10
10
1個
5
12
0.8
[クロームメッキ] クロームメッキ
M5
M5X12
M5-12
10
1個
5
15
0.8
[クロームメッキ] クロームメッキ
M5
M5X15
M5-15
10
1個
5
20
0.8
[クロームメッキ] クロームメッキ
M5
M5X20
M5-20
10
1個
5
25
0.8
[クロームメッキ] クロームメッキ
M5
M5X25
M5-25
10
1個
6
10
1
[クロームメッキ] クロームメッキ
M6
M6X10
M6-10
10
1個
6
12
1
[クロームメッキ] クロームメッキ
M6
M6X12
M6-12
10
1個
6
15
1
[クロームメッキ] クロームメッキ
M6
M6X15
M6-15
10
1個
6
20
1
[クロームメッキ] クロームメッキ
M6
M6X20
M6-20
10
1個
6
25
1
[クロームメッキ] クロームメッキ
M6
M6X25
M6-25
10
1個
6
30
1
[クロームメッキ] クロームメッキ
M6
M6X30
M6-30
10
1個
5
10
0.8
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
M5
M5X10
M5-10
10
1個
5
15
0.8
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
M5
M5X15
M5-15
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
213
( 234 )
在庫品1日目当日出荷可能
137
( 151 )
在庫品1日目当日出荷可能
204
( 224 )
在庫品1日目当日出荷可能
139
( 153 )
在庫品1日目当日出荷可能
135
( 149 )
在庫品1日目当日出荷可能
353
( 388 )
在庫品1日目当日出荷可能
203
( 223 )
在庫品1日目当日出荷可能
204
( 224 )
在庫品1日目当日出荷可能
250
( 275 )
在庫品1日目当日出荷可能
259
( 285 )
在庫品1日目当日出荷可能
172
( 189 )
在庫品1日目当日出荷可能
309
( 340 )
在庫品1日目当日出荷可能
333
( 366 )
在庫品1日目当日出荷可能
246
( 271 )
在庫品1日目当日出荷可能
207
( 228 )
在庫品1日目当日出荷可能
268
( 295 )
在庫品1日目当日出荷可能
203
( 223 )
在庫品1日目当日出荷可能
223
( 245 )
在庫品1日目当日出荷可能
309
( 340 )
在庫品1日目当日出荷可能
299
( 329 )
在庫品1日目当日出荷可能
190
( 209 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
342
( 376 )
在庫品1日目当日出荷可能
278
( 306 )
1日目
152
( 167 )
在庫品1日目当日出荷可能
242
( 266 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

調節ねじや取り外しを行う箇所などに使用できます。
RoHS10対応品,ねじM径:M3-M6

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

 
 ABCDEFG
M3107.554.511.59
M41296.5511.510.5
M51296.5511.510.5
M6129651.51.510.5

(公差各部 ±0.5)


※ネジ部(d)とねじ長さ(l)以外の公差が±0.5です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ECO-BS 段付きローレットビス 黄銅(低カドミ材)のレビュー
4.8平均満足度:4.88件のレビュー
止めネジに
5
満足度:5.0
固定のネジに使いました。頻繁に取り外しするネジなので、ドライバーなして外せるこのネジを使ってみました。少量から購入できる...もっと読む
0人が参考にしています。
パネル取り付け用として
5
満足度:5.0
手回しローレットネジで、使い勝手の良いM4サイズ。パネル取り付けに際してパネル接触部分が直径12mmあるので、パネルもし...もっと読む
0人が参考にしています。
検査治具
5
満足度:5.0
検査治具に多用しています。 手持ちのついたノブはいろいろ種類がありますが、サイズが小さく価格も安いので重宝しています。
0人が参考にしています。
工作機械の整備
5
満足度:5.0
メンテナンス用の蓋のネジをローレットビスへ変更。これで毎回工具を用意する手間が省ける。必要個数も少ないので、一個から購入...もっと読む
0人が参考にしています。
ねじ製作ベース
4
満足度:4.0
インチねじのローレットねじが欲しかったがなかったのでこれをベースに製作した。黄銅なので柔らかく、ダイスで簡単につくること...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ECO-BS 段付きローレットビス 黄銅(低カドミ材)
ECO-BS すり割り付 ローレットビス 黄銅(低カドミ材)
黄銅 ローレットツマミ(段付) NB-D
黄銅 ローレットツマミ(段付)/NB-DC
段付ローレットボルト
黄銅 ローレットツマミ(スリ割・段付・胴細) NB-F
メーカーSUNCOSUNCO廣杉計器廣杉計器ミスミ廣杉計器
通常価格135-64 -77 -148 --103 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目9日目2日目9日目
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
詳細形状ローレットローレットローレットローレットローレットローレット
取付穴形状なしマイナスなしなしなしマイナス
基本形状その他ねじ標準(丸)標準(丸)標準(丸)手締めボルト標準(丸)
材質黄銅黄銅黄銅黄銅SUS303黄銅
よく一緒に購入される商品

つまみねじカテゴリの売れ筋ランキング