17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が51型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 黒色塗装
    • なし
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

すり割り付 ローレットビス【1~500個入り】

通常単価(税別)
18374,558
税込単価
20182,014
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【特長】・頭部のつまみネジ部分にローレット(縦みぞ)があるため、手ですべらずに簡単に回せる化粧ねじです...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が51型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

表面処理

販売単位

呼び寸法

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

表面処理詳細

RoHS?最小発注数量
3
5
0.5
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
-
M3
M3X5
M3-5
-
10
1個
3
6
0.5
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
-
M3
M3X6
M3-6
-
10
1個
3
8
0.5
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
-
M3
M3X8
M3-8
-
10
1個
3
10
0.5
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
-
M3
M3X10
M3-10
-
10
1個
3
15
0.5
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
-
M3
M3X15
M3-15
-
10
1個
3
20
0.5
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
-
M3
M3X20
M3-20
-
10
1個
3
25
0.5
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
-
M3
M3X25
M3-25
-
10
1個
4
6
0.7
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
-
M4
M4X6
M4-6
-
10
1個
4
8
0.7
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
-
M4
M4X8
M4-8
-
10
1個
4
10
0.7
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
-
M4
M4X10
M4-10
-
10
1個
4
12
0.7
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
-
M4
M4X12
M4-12
-
10
1個
4
15
0.7
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
-
M4
M4X15
M4-15
-
10
1個
4
20
0.7
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
-
M4
M4X20
M4-20
-
10
1個
4
25
0.7
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
-
M4
M4X25
M4-25
-
10
1個
4
30
0.7
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
-
M4
M4X30
M4-30
-
10
1個
4
35
0.7
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
-
M4
M4X35
M4-35
-
10
1個
4
40
0.7
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
-
M4
M4X40
M4-40
-
10
1個
5
10
0.8
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
-
M5
M5X10
M5-10
-
10
1個
5
15
0.8
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
-
M5
M5X15
M5-15
-
10
1個
5
20
0.8
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
-
M5
M5X20
M5-20
-
10
1個
5
25
0.8
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
-
M5
M5X25
M5-25
-
10
1個
5
30
0.8
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
-
M5
M5X30
M5-30
-
10
1個
5
40
0.8
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
-
M5
M5X40
M5-40
-
10
1個
6
10
1
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
-
M6
M6X10
M6-10
-
10
1個
6
12
1
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
-
M6
M6X12
M6-12
-
10
1個
6
15
1
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
-
M6
M6X15
M6-15
-
10
1個
6
25
1
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
-
M6
M6X25
M6-25
-
10
1個
6
30
1
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
-
M6
M6X30
M6-30
-
10
1個
6
35
1
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
-
M6
M6X35
M6-35
-
10
1個
6
40
1
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
-
M6
M6X40
M6-40
-
10
1個
3
6
0.5
[黒色塗装] 黒色塗装
バラ(1個から購入可能)
-
M3
M3X6
M3-6
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1個
3
8
0.5
[黒色塗装] 黒色塗装
箱・パック
-
M3
M3X8
M3-8
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1パック

500個入り

3
10
0.5
[黒色塗装] 黒色塗装
箱・パック
-
M3
M3X10
M3-10
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1パック

450個入り

3
12
0.5
[黒色塗装] 黒色塗装
箱・パック
-
M3
M3X12
M3-12
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1パック

400個入り

3
15
0.5
[黒色塗装] 黒色塗装
バラ(1個から購入可能)
-
M3
M3X15
M3-15
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1個
3
20
0.5
[黒色塗装] 黒色塗装
バラ(1個から購入可能)
-
M3
M3X20
M3-20
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1個
4
6
0.7
[黒色塗装] 黒色塗装
箱・パック
-
M4
M4X6
M4-6
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1パック

300個入り

4
8
0.7
[黒色塗装] 黒色塗装
箱・パック
-
M4
M4X8
M4-8
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1パック

250個入り

4
10
0.7
[黒色塗装] 黒色塗装
バラ(1個から購入可能)
-
M4
M4X10
M4-10
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1個
4
12
0.7
[黒色塗装] 黒色塗装
箱・パック
-
M4
M4X12
M4-12
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1パック

250個入り

4
15
0.7
[黒色塗装] 黒色塗装
バラ(1個から購入可能)
-
M4
M4X15
M4-15
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1個
4
25
0.7
[黒色塗装] 黒色塗装
バラ(1個から購入可能)
-
M4
M4X25
M4-25
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1個
4
30
0.7
[黒色塗装] 黒色塗装
箱・パック
-
M4
M4X30
M4-30
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1パック

150個入り

5
10
0.8
[黒色塗装] 黒色塗装
箱・パック
-
M5
M5X10
M5-10
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1パック

200個入り

5
12
0.8
[黒色塗装] 黒色塗装
箱・パック
-
M5
M5X12
M5-12
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1パック

200個入り

5
15
0.8
[黒色塗装] 黒色塗装
箱・パック
-
M5
M5X15
M5-15
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1パック

200個入り

5
20
0.8
[黒色塗装] 黒色塗装
バラ(1個から購入可能)
-
M5
M5X20
M5-20
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1個
6
10
1
[黒色塗装] 黒色塗装
箱・パック
-
M6
M6X10
M6-10
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1パック

200個入り

6
12
1
[黒色塗装] 黒色塗装
箱・パック
-
M6
M6X12
M6-12
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1パック

200個入り

6
15
1
[黒色塗装] 黒色塗装
箱・パック
-
M6
M6X15
M6-15
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1パック

200個入り

6
20
1
[黒色塗装] 黒色塗装
箱・パック
-
M6
M6X20
M6-20
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
338
( 372 )
在庫品1日目当日出荷可能
203
( 223 )
在庫品1日目当日出荷可能
218
( 240 )
在庫品1日目当日出荷可能
218
( 240 )
在庫品1日目当日出荷可能
404
( 444 )
在庫品1日目当日出荷可能
325
( 358 )
在庫品1日目当日出荷可能
532
( 585 )
在庫品1日目当日出荷可能
239
( 263 )
在庫品1日目当日出荷可能
332
( 365 )
在庫品1日目当日出荷可能
337
( 371 )
在庫品1日目当日出荷可能
532
( 585 )
在庫品1日目当日出荷可能
401
( 441 )
在庫品1日目当日出荷可能
576
( 634 )
在庫品1日目当日出荷可能
401
( 441 )
1日目
408
( 449 )
在庫品1日目当日出荷可能
331
( 364 )
在庫品1日目当日出荷可能
813
( 894 )
1日目
183
( 201 )
1日目
405
( 446 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
391
( 430 )
在庫品1日目当日出荷可能
457
( 503 )
在庫品1日目当日出荷可能
508
( 559 )
在庫品1日目当日出荷可能
546
( 601 )
在庫品1日目当日出荷可能
402
( 442 )
在庫品1日目当日出荷可能
401
( 441 )
在庫品1日目当日出荷可能
457
( 503 )
在庫品1日目当日出荷可能
486
( 535 )
在庫品1日目当日出荷可能
785
( 864 )
在庫品1日目当日出荷可能
573
( 630 )
在庫品1日目当日出荷可能
352
( 387 )
在庫品1日目当日出荷可能
74,558
( 82,014 )
1日目
57,589
( 63,348 )
1日目
68,723
( 75,595 )
1日目
357
( 393 )
在庫品1日目当日出荷可能
562
( 618 )
在庫品1日目当日出荷可能
47,540
( 52,294 )
1日目
45,223
( 49,745 )
1日目
257
( 283 )
在庫品1日目当日出荷可能
49,714
( 54,685 )
1日目
328
( 361 )
在庫品1日目当日出荷可能
677
( 745 )
在庫品1日目当日出荷可能
42,571
( 46,828 )
10日目
41,772
( 45,949 )
1日目
45,054
( 49,559 )
1日目
42,351
( 46,586 )
1日目
657
( 723 )
在庫品1日目当日出荷可能
56,101
( 61,711 )
10日目
56,101
( 61,711 )
1日目
53,008
( 58,309 )
1日目
46,676
( 51,344 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部のつまみネジ部分にローレット(縦みぞ)があるため、手ですべらずに簡単に回せる化粧ねじです。
・また、マイナスドライバーでも回せるための溝があります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

すり割り付 ローレットビスの外形図
 ABCD
M3.0φ841.61.5
M4.0φ10521.8
M5.0φ10521.8
M6.0φ12521.8

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すり割り付 ローレットビスのレビュー
4.8平均満足度:4.816件のレビュー
部品の固定
5
満足度:5.0
ローレットの形状が良く、手締めでもしっかりと締める事が出来た。
4人が参考にしています。
デモ展示用の組み立てネジ
5
満足度:5.0
見た目も綺麗で組み付けやすく便利です。 基本的に手締めで使っていますが固くなったときにドライバで回せるのが便利。
3人が参考にしています。
ユニットバスの洗面台取付用として
5
満足度:5.0
既設のねじと同じものが近くの店舗になく、困っていたところ、使用できるものが当該店舗で見つけ購入した。届いたねじを取り付け...もっと読む
1人が参考にしています。
取り外し可能部品の固定
5
満足度:5.0
治具の固定に使用しています。 取り外しを行う部品なので、つまみタイプが必要だったのですが、オールステンレス製である必要が...もっと読む
1人が参考にしています。
カバーの止めネジ
5
満足度:5.0
頻繁に取り外しする箇所だったので手で回せるネジを探して購入しました。マイナスドライバーも使えるので大変便利です。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すり割り付 ローレットビス
ECO-BS すり割り付 ローレットビス 黄銅(低カドミ材)
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付)/NB-CC
黄銅 ローレットツマミ(段付) NB-D
黄銅 ローレットツマミ(段付)/NB-DC
黄銅 ローレットツマミ(スリ割・ツバ付) NB-B
メーカーSUNCOSUNCO廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格183-64 -154 -77 -148 -93 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目9日目9日目9日目
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
詳細形状ローレットローレットローレットローレットローレットローレット
取付穴形状マイナスマイナスなしなしなしマイナス
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質SUS304相当黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

つまみねじカテゴリの売れ筋ランキング