17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が56型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • ニッケルメッキ
    • クロームメッキ
    • なし
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ECO-BS すり割り付 ローレットビス 黄銅(低カドミ材)

通常単価(税別)
64538
税込単価
70592
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・頭部のつまみネジ部分に縦みぞがあるため、手ですべらずに簡単に回せる化粧ねじです。・また、マイ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 表面処理「クロームメッキ」と「ニッケルメッキ」の場合、色味は銀色です。 (※表面処理「なし」の商品は黄色です)
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
詳細を確認
未確定:候補が56型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

表面処理

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
4
8
0.7
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X8
M4-8
10
1個
4
10
0.7
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X10
M4-10
10
1個
4
15
0.7
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X15
M4-15
10
1個
4
30
0.7
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X30
M4-30
10
1個
5
15
0.8
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X15
M5-15
10
1個
5
20
0.8
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X20
M5-20
10
1個
6
15
1
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X15
M6-15
10
1個
6
25
1
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X25
M6-25
10
1個
6
35
1
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X35
M6-35
10
1個
3
6
0.5
[クロームメッキ] クロームメッキ
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X6
M3-6
10
1個
3
15
0.5
[クロームメッキ] クロームメッキ
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X15
M3-15
10
1個
4
8
0.7
[クロームメッキ] クロームメッキ
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X8
M4-8
10
1個
4
10
0.7
[クロームメッキ] クロームメッキ
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X10
M4-10
10
1個
4
12
0.7
[クロームメッキ] クロームメッキ
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X12
M4-12
10
1個
4
15
0.7
[クロームメッキ] クロームメッキ
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X15
M4-15
10
1個
4
30
0.7
[クロームメッキ] クロームメッキ
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X30
M4-30
10
1個
5
10
0.8
[クロームメッキ] クロームメッキ
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X10
M5-10
10
1個
5
15
0.8
[クロームメッキ] クロームメッキ
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X15
M5-15
10
1個
5
20
0.8
[クロームメッキ] クロームメッキ
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X20
M5-20
10
1個
6
8
1
[クロームメッキ] クロームメッキ
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X8
M6-8
10
1個
6
15
1
[クロームメッキ] クロームメッキ
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X15
M6-15
10
1個
6
35
1
[クロームメッキ] クロームメッキ
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X35
M6-35
10
1個
3
6
0.5
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X6
M3-6
10
1個
3
8
0.5
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X8
M3-8
10
1個
3
10
0.5
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X10
M3-10
10
1個
3
12
0.5
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X12
M3-12
10
1個
3
15
0.5
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X15
M3-15
10
1個
3
20
0.5
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X20
M3-20
10
1個
3
25
0.5
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X25
M3-25
10
1個
4
6
0.7
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X6
M4-6
10
1個
4
8
0.7
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X8
M4-8
10
1個
4
10
0.7
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X10
M4-10
10
1個
4
12
0.7
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X12
M4-12
10
1個
4
15
0.7
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X15
M4-15
10
1個
4
20
0.7
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X20
M4-20
10
1個
4
25
0.7
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X25
M4-25
10
1個
4
30
0.7
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X30
M4-30
10
1個
4
40
0.7
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X40
M4-40
10
1個
5
10
0.8
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X10
M5-10
10
1個
5
12
0.8
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X12
M5-12
10
1個
5
15
0.8
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X15
M5-15
10
1個
5
20
0.8
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X20
M5-20
10
1個
5
25
0.8
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X25
M5-25
10
1個
5
30
0.8
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X30
M5-30
10
1個
5
35
0.8
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X35
M5-35
10
1個
5
40
0.8
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X40
M5-40
10
1個
6
8
1
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X8
M6-8
10
1個
6
10
1
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X10
M6-10
10
1個
6
12
1
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X12
M6-12
10
1個
6
15
1
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X15
M6-15
10
1個
6
20
1
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X20
M6-20
10
1個
6
25
1
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X25
M6-25
10
1個
6
30
1
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X30
M6-30
10
1個
6
35
1
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X35
M6-35
10
1個
6
40
1
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X40
M6-40
10
1個
6
50
1
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X50
M6-50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83
( 91 )
在庫品1日目当日出荷可能
68
( 75 )
1日目
122
( 134 )
在庫品1日目当日出荷可能
134
( 147 )
在庫品1日目当日出荷可能
115
( 127 )
在庫品1日目当日出荷可能
133
( 146 )
1日目
162
( 178 )
在庫品1日目当日出荷可能
323
( 355 )
在庫品1日目当日出荷可能
526
( 579 )
1日目
86
( 95 )
1日目
108
( 119 )
1日目
108
( 119 )
1日目
214
( 235 )
在庫品1日目当日出荷可能
124
( 136 )
1日目
117
( 129 )
1日目
190
( 209 )
1日目
177
( 195 )
1日目
165
( 182 )
1日目
191
( 210 )
1日目
140
( 154 )
在庫品1日目当日出荷可能
155
( 171 )
1日目
399
( 439 )
在庫品1日目当日出荷可能
76
( 84 )
在庫品1日目当日出荷可能
103
( 113 )
在庫品1日目当日出荷可能
263
( 289 )
在庫品1日目当日出荷可能
74
( 81 )
1日目
80
( 88 )
1日目
139
( 153 )
在庫品1日目当日出荷可能
143
( 157 )
在庫品1日目当日出荷可能
64
( 70 )
1日目
74
( 81 )
在庫品1日目当日出荷可能
277
( 305 )
在庫品1日目当日出荷可能
144
( 158 )
在庫品1日目当日出荷可能
92
( 101 )
1日目
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
146
( 161 )
1日目
154
( 169 )
1日目
477
( 525 )
在庫品1日目当日出荷可能
122
( 134 )
在庫品1日目当日出荷可能
147
( 162 )
在庫品1日目当日出荷可能
143
( 157 )
1日目
188
( 207 )
1日目
167
( 184 )
1日目
220
( 242 )
1日目
538
( 592 )
1日目
477
( 525 )
1日目
122
( 134 )
1日目
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
192
( 211 )
在庫品1日目当日出荷可能
146
( 161 )
1日目
215
( 237 )
在庫品1日目当日出荷可能
151
( 166 )
1日目
165
( 182 )
1日目
384
( 422 )
1日目
439
( 483 )
1日目
532
( 585 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部のつまみネジ部分に縦みぞがあるため、手ですべらずに簡単に回せる化粧ねじです。
・また、マイナスドライバーでも回せるための溝があります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 表面処理「クロームメッキ」と「ニッケルメッキ」の場合、色味は銀色です。 (※表面処理「なし」の商品は黄色です)
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

ABCDE
M3832.71.61.5
M41043.51.62.5
M51243.51.62.5
M61253.81.63

寸法公差:削り加工寸法の普通許容差中級(JIS B 0405)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ECO-BS すり割り付 ローレットビス 黄銅(低カドミ材)のレビュー
4.5平均満足度:4.57件のレビュー
工作機械の点検口用
4
満足度:4.0
写真では金色だが現物は銀色だった。 エッジがたっているのできつく締めるには指が痛い。
1人が参考にしています。
古い家電製品に使用
5
満足度:5.0
古い家電製品には稀に手で回せるビスが付いていますが、代用品がなく困っていたところこの商品を見つけました。もう少し頭が小さ...もっと読む
0人が参考にしています。
治具に使用しました
5
満足度:5.0
当社で新規に製作した治具に製品を固定するのに使用しました。製品をガタがなく手締めで固定できること、傷が付かないようにスチ...もっと読む
0人が参考にしています。
装置のビス
5
満足度:5.0
さっと外せるのでローレットビスにしたかった。 モノとしてはとてもいい。回しやすい。質感もいい。 長さも指定できるので良い...もっと読む
0人が参考にしています。
設備のプレート固定
3
満足度:3.0
さっと外せるのでローレットビスにしたかった。 モノとしてはとてもいい。回しやすい。質感もいい。 ☆3つにしたのは、ユニ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ECO-BS すり割り付 ローレットビス 黄銅(低カドミ材)
ECO-BS 段付きローレットビス 黄銅(低カドミ材)
すり割り付 ローレットビス
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付)/NB-CC
黄銅 ローレットツマミ(段付) NB-D
黄銅 ローレットツマミ(段付)/NB-DC
メーカーSUNCOSUNCOSUNCO廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格64-135 -183 -154 -77 -148 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目9日目9日目
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
詳細形状ローレットローレットローレットローレットローレットローレット
取付穴形状マイナスなしマイナスなしなしなし
基本形状標準(丸)その他ねじ標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質黄銅黄銅SUS304相当黄銅黄銅黄銅

つまみねじカテゴリの売れ筋ランキング