17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
  • 表面処理

    • 三価クロメート
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

黒ユリヤ化粧ねじ No.1

通常単価(税別)
218
税込単価
240
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

軽量で、従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功した化粧ビス。【特長】・110℃の...

詳細を確認
  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

材質

表面処理

販売単位

RoHS?最小発注数量
3
12
0.5
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
14
0.5
[スチール] SWCH相当
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
218
( 240 )
在庫品1日目当日出荷可能
218
( 240 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

軽量で、従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功した化粧ビス。
【特長】
・110℃の優れた耐熱性。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

商品情報

外形図

ユリヤ化粧ねじ No.1の外形図

※型番:SPNURK1-SUS-M4-10



 

規格表

 DD1HH1BC
No.-111105.00.5無し無し

商品特長詳細

従来の金属挽物に比べて3分の1~10分の1のコストダウンに貢献する、ユリヤ化粧ねじ

ユリヤ化粧ネジNo.1

照明器具の反射板の取付や、各種ディスプレイ用器具に使用される化粧ねじ。

熱可塑性樹脂と熱硬化性樹脂

プラスチックは大きく分けて2種類に分類される。熱を加えると流動し成型が可能となる「熱可塑性樹脂」と熱を加えると硬化する「熱硬化性樹脂」である。
また、熱可塑性樹脂も汎用プラスチックとエンジニアリングプラスチックに分類される。

プラスチックの加工方法

  1. 1.射出成型:熱可塑性樹脂に用いる成型方法で、射出成型機内で樹脂を溶融(可塑化)し、スクリューの全身運動で樹脂に圧力を加える。金型内に流入した樹脂は冷却され金型より取り出される。
  2. 2.直圧成型(圧縮成型):熱硬化性樹脂に用いる成型方法で、樹脂を直接金型に投入し、金型温度を上げて成型する方法。
横型射出型機

横型射出型機

直圧成型機

直圧成型機

縦型射出成型機

縦型射出成型機

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒ユリヤ化粧ねじ No.1のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
板金ボックスの組み立て用
5
満足度:5.0
客先にて内容説明のため、取付取り外しが必要な場所に使っています。安価で使いやすい。M3用とM4用を使っています。
0人が参考にしています。
板金の締め付けに
5
満足度:5.0
板金の締め付けに使用しています。お手軽に購入できて重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒ユリヤ化粧ねじ No.1
黒ユリヤ化粧ねじ No.3
白ユリヤ 化粧ネジ Pタイプ
化粧ビス-単品・小箱-
化粧ビス・座金 C-29
化粧ビス(C-1029・ステンレス製)
メーカー大丸鋲螺製作所大丸鋲螺製作所SUNCOミスミタキゲン製造タキゲン製造
通常価格2181182413 -11 -8 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
詳細形状ユリアユリアユリア丸皿丸皿丸皿
取付穴形状なしなしなし十字穴十字穴十字穴
基本形状その他ねじその他ねじ手締めボルト標準(丸)標準(丸)標準(丸)
先端形状平先平先平先平先平先平先
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング