17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

白ユリヤ化粧ねじ No.1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

白ユリヤ化粧ねじ No.1

販売終了

型番

SPNURS1-ST3W-M3-4

2023年05月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

軽量で、従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功した化粧ビス。
【特長】
・110℃の優れた耐熱性。
【用途】
・照明器具の反射板の取付。
・各種ディスプレイ用器具。
・電機機器、一般機器、事務用機器、等。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
3
長さL(mm)
4
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
0.5
詳細形状
ユリア
取付穴形状
[なし] なし
基本形状
その他ねじ
材質
[スチール] SWCH相当
表面処理
[三価クロメート] 三価ホワイト
先端形状
[平先] 平先
追加形状
標準
販売単位
バラ(1個から購入可能)

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト