17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

プラカラー蝶ボルト 1種(SUS304相当)【1~200個入り】

プラカラー蝶ボルト 1種(SUS304相当)
通常単価(税別)
11011,400
税込単価
12112,540
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

現代感覚にマッチした、カラフル&シャープなねじ。【特長】・高強度である。・耐食性が良い。・カラーマッチ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL、またはl(mm)

(mm)

ピッチ

(mm)

販売単位

RoHS?最小発注数量
3
6
0.5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
20
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
25
0.7
箱・パック
10
1パック

200個入り

5
10
0.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
251
( 276 )
在庫品1日目当日出荷可能
110
( 121 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,400
( 12,540 )
1日目
128
( 141 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

現代感覚にマッチした、カラフル&シャープなねじ。
【特長】
・高強度である。
・耐食性が良い。
・カラーマッチングができる。
・軽量化ができる。
・頭部ウイングの材質は、ガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)です。
・ねじ部の材質は、耐食性に優れたステンレス(SUSXM7)が標準です。

商品情報

高強度で耐食性が良い軽量な樹脂複合蝶ボルト

高強度で耐食性が良い軽量な樹脂複合蝶ボルト

頭部ウイングに、ガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)を使用し、ねじ部に耐食性に優れたステンレス材質を使用した複合蝶ボルト。

高強度樹脂複合蝶ボルトの外形図

外形図1

外形図1

外形図2

外形図2

頭部ウイングの寸法

呼び径•種AA’BB’CC’DD’HH’M
M3-1種1716108φ8φ7434.523
M4-1種21191311φ10φ843524
M5-1種25.52314.512φ12φ104.53.562.55
M6-1種323017.514.5φ14φ1254836

使用上の注意

  • 締め付けは必ず手で行うようにしてください。
  • ペンチやモンキーレンチで羽根をつかんで、締め付けないでください。また、ハンマー等で羽根を叩いて締め付けないでください。
  • 樹脂頭部は、多くの薬品・溶剤・油に耐久性がありますが、これらの影響を受ける使用環境では、種類だけではなく温度・濃度にも注意してください。
  • 樹脂頭部の強度は、温度の影響を受けます。特に、50℃を超える使用環境温度には注意してください。
  • 金属座面頭部のサイズ(A’)以上の下穴には入れないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラカラー蝶ボルト 1種(SUS304相当)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
センサーの位置決め
5
満足度:5.0
ワークごとにセンサーの位置を調整する必要があり、こちらを使用しています。 女性でも簡単に取り扱うことができます。
0人が参考にしています。
糸鋸盤の工具レス化
5
満足度:5.0
糸鋸盤の刃の上側の止めネジは穴加工の場合に頻繁に緩めるので 簡単に動かせる様に交換しました。 大きめのつまみなので固定力...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラカラー蝶ボルト 1種(SUS304相当)
プラカラー蝶ボルト 2種(SUS304相当)
ステンレス プラカラー 蝶ボルト 1種
プラカラー 蝶ボルト 2種
蝶ボルト SUS316L
冷間蝶ボルト 1種 三星産業貿易製
メーカー丸ヱム製作所丸ヱム製作所SUNCOSUNCOミスミSUNCO
通常価格110-122 -94 -112 -1,290 -21,771 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
詳細形状
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
基本形状手締めボルト手締めボルト手締めボルト手締めボルト蝶ボルト手締めボルト
材質SUS304相当SUS304相当ステンレスステンレスSUS316Lスチール
よく一緒に購入される商品

蝶ボルトカテゴリの売れ筋ランキング