17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

インプルナット(中空ナット)【50~100個入り】

通常単価(税別)
16,07428,978
税込単価
17,68131,876
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

薄鋼板中空用のインプルナットです。材質:SUS304表面処理:なしねじ山の種類:メートル並目用途・機能...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

RoHS?最小発注数量
4
10
1パック

100個入り

5
10
1パック

100個入り

6
10
1パック

100個入り

8
10
1パック

100個入り

10
10
1パック

50個入り

12
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,074
( 17,681 )
1日目
16,924
( 18,616 )
1日目
17,965
( 19,762 )
1日目
19,912
( 21,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,846
( 21,831 )
1日目
28,978
( 31,876 )
1日目

詳細情報

基本情報

薄鋼板中空用のインプルナットです。
材質:SUS304
表面処理:なし
ねじ山の種類:メートル並目
用途・機能:かしめ
販売単位:箱・パック
表面処理(詳細):なし

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

記号ねじ径M下穴径(dφ)ナット厚
H(mm)
ナット長
L(mm)
全長L+L1
(mm)
外形幅
B(mm)
夕ブ幅B1
(mm)
破断トルク
N・m(kgf・cm)
最大引張強度
kN(kgf)
ブレスドリル※注1
PL4M48.08.22.513.025.37.212.55.9(60)3.4(350)
PL6M610.010.23.515.028.59.514.510.0(110)7.8(800)
PL8M812.512.74.521.036.512.017.024.5(250)14.7(1500)
PL10M1015.515.75.024.044.314.319.639.2(400)19.6(2000)
PL12M1218.0※注26.026.044.516.922.158.8(600)29.4(3000)
  • ※ 注1 真円に近いドリル施工が可能な場合は「プレス」欄の下穴径をご採用ください。
  • ※ 注2 PL12の下穴径はプレス・ドリル共通となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インプルナット(中空ナット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インプルナット(中空ナット)
インプルナット ロング
メカナット3分(W3/8) 中空建材用
メカナット ウィット
ケージナット(C-593・鉄製)
フローティングナット(C-1176・ステンレス製)
メーカー若井産業若井産業若井産業若井産業タキゲン製造タキゲン製造
通常価格16,074-15,537 -2,412 -2,86538 -118 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質SUS304SUS304SWCH相当SS400冷間圧延鋼板ステンレス鋼板
表面処理なしなしクロメートメッキクロメートメッキ亜鉛メッキ研磨
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目ウィット並目メートル並目メートル並目
用途・機能かしめ標準かしめ標準一般一般
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)

ゲージナットカテゴリの売れ筋ランキング