17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

四角ナット JIS B-1163(切削)

通常単価(税別)
2222,160
税込単価
2442,376
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

四角形状のナット(スクエアナット)。相手側の角や隙間に合わせれば、ナットを押さえなくてもボルトを締める...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

RoHS?最小発注数量
4
10
1個
5
10
1個
6
10
1個
8
10
1個
10
10
1個
12
10
1個
16
10
1個
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
222
( 244 )
在庫品1日目当日出荷可能
223
( 245 )
在庫品1日目当日出荷可能
279
( 307 )
在庫品1日目当日出荷可能
413
( 454 )
在庫品1日目当日出荷可能
587
( 646 )
在庫品1日目当日出荷可能
598
( 658 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,107
( 1,218 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,160
( 2,376 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

四角形状のナット(スクエアナット)。
相手側の角や隙間に合わせれば、ナットを押さえなくてもボルトを締めることができます。
角部は面取りしています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

外形図

四角ナット JIS B-1163(切削)外形図

寸法

ねじの呼び
(d)
mse
基準寸法許容差(上)基準寸法許容差(上)
M43.20
-0.3
70
-0.2
9.9
M54811.3
M651014.1
M86.50
-0.36
130
-0.25
18.4
M1081724
M1210190
-0.35
26.9
M16130
-0.43
2433.9
M20163042.4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

四角ナット JIS B-1163(切削)のレビュー
4.1平均満足度:4.19件のレビュー
サンプルとして
3
満足度:3.0
思っていたのと違っていた。利用目的のサイズと違っていて利用できなかった。
0人が参考にしています。
サイズ変更治具に使用
5
満足度:5.0
溝にはめ込みクランプレバーを取り付けてサイズを自由に変更できるような治具に使用した。寸法もよく大変満足している。
0人が参考にしています。
設備部品固定組み付け
4
満足度:4.0
商品精度、強度、問題ありません。1個単位でバラチャ−ジ無で、注文できるので、非常に助かります。今後も発注致します。
0人が参考にしています。
タップ立てに使用
5
満足度:5.0
タップを立てる時、まっすぐに立てるガイドとして使っています。 熟練工でなくてもまっすぐ立てることができ、折損もなくなりま...もっと読む
0人が参考にしています。
治具
4
満足度:4.0
検査治具を作成する際に 使用しました 丸タイプよりききの 面積があるので
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
四角ナット JIS B-1163(切削)
菱形ナット Bタイプ
四角ナット
【クリーン洗浄品】四角ナット
【クリーン洗浄品】T溝ナット
Tスロットナット (BJ749)
メーカーSUNCOオカムラ(岡村製作所)ミスミミスミミスミイマオコーポレーション
通常価格222-296 -210 ---443 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目
材質SUS304相当スチールSS400SS400SS400スチール
表面処理なしユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキ四三酸化鉄被膜
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
用途・機能標準標準一般一般一般一般

四角ナットカテゴリの売れ筋ランキング