17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス フランジステイブルナット(小形)

通常単価(税別)
218264
税込単価
240290
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

安定したゆるみ止め機能で、締め付け軸力が低下しても早期には脱落しない構造となっています。取り付けも簡単...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

ステンレス フランジステイブルナット(小形):関連画像

外形図

呼び径
(d)
ピッチ
(p)
二面幅
(B)
対角
(C)
座面径
(φD)
全高
(H)
ネジ高
(L)
ツバ厚
(t)
MIN
基準値 許容差 参考 基準値 許容差 基準値 許容差
M8 1.25 12.0 0
-0.25
13.9 17.0 0
-0.4
8.5 ±0.4 7.5 1.5
M10 1.5 14.0 16.2 19.0 10.0 8.8 1.7

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

RoHS?最小発注数量
8
10
1個
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
218
( 240 )
在庫品1日目当日出荷可能
264
( 290 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

安定したゆるみ止め機能で、締め付け軸力が低下しても早期には脱落しない構造となっています。
取り付けも簡単で、取り付けミスを防ぎます。
もし仮止めのまま放置してしまっても、中間ロック機能によってすぐ落ちることはありません。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス フランジステイブルナット(小形)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
機械の組立
5
満足度:5.0
ステンレスの座付ロックナットがバラで購入できるのでとても助かってます。箱単位の数量を使うほどではないので、こういったバラ...もっと読む
0人が参考にしています。
部品の固定
5
満足度:5.0
ステンレスのフランジロックナットが箱単位ではなくバラで購入できるの大変助かります。必要数のみ注文できるので結果安く購入で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス フランジステイブルナット(小形)
フランジステイブルナット(小形)
ステンレス フランジステイブルナット
ステンレス フランジステイブルナット(細目)
フランジステイブルナット
ステンレス フランジステイブルナット(小型)(細目)
メーカー双和製作所双和製作所双和製作所双和製作所双和製作所双和製作所
通常価格218-194 -136 -346158302
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
材質SUS304相当ステンレスSUS304相当SUS304相当ステンレスSUS304相当
表面処理なしなしなしなしなしなし
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル細目メートル並目メートル並目
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
表面処理(詳細)なしなしなしなしなしなし

フランジ付ナットカテゴリの売れ筋ランキング