17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

六角ナット 4種【1~130個入り】

通常単価(税別)
31751,501特別価格
税込単価
34956,651特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

1種と同様に外側の上部に面取りがあり、下部に製造時にできる返り面の当たりをよくするための段付で座面があ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

販売単位

最小発注数量
8
バラ(1個から購入可能)
M8
1個
10
バラ(1個から購入可能)
M10
1個
12
バラ(1個から購入可能)
M12
1個
14
箱・パック
M14
1パック

130個入り

16
バラ(1個から購入可能)
M16
1個
18
箱・パック
M18
1パック

75個入り

20
箱・パック
M20
1パック

55個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
317
( 349 )
1日目
468
( 515 )
1日目
367
( 404 )
1日目
47,861
( 52,647 )
1日目
619309
( 340 )
在庫品1日目当日出荷可能
51,501
( 56,651 )
1日目
42,152
( 46,367 )
1日目

詳細情報

基本情報

1種と同様に外側の上部に面取りがあり、下部に製造時にできる返り面の当たりをよくするための段付で座面があり、1種同様上下の区別があります。
一般的にあまり市場では使用頻度は少ないナットです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

六角ナット 4種の外形図

単位:mm

ねじの
呼び
msedw1c
基準寸法許容差基準寸法許容差最小
M86.50
-0.36
130
-0.25
1511.70.4
M1081719.615.80.4
M1210190
-0.35
21.917.60.6
M14110
-0.43
2225.420.40.6
M16132427.722.30.6
M18152731.225.60.6
M20163034.628.50.6

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ナット 4種のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ナット 4種
六角ナット 3種 切削・左ねじ
六角ナット 1種 切削 左ねじ・細目
六角ナット 1種 切削・左ねじ・細目
六角ナット 1種 切削 極細目
ステンレス 六角ナット 3種 切削 細目 左ねじ
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格317-563 -3,093 -625 -1,715448 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
材質SUS303ステンレスステンレスステンレススチールステンレス
表面処理(詳細)なしなしなしなしなしなし
表面処理なしなしなしなしなしなし
ねじ山の種類メートル並目メートル並目(左)メートル細目(左)メートル細目(左)極細目メートル細目(左)
六角ナット規格4種3種1種1種1種3種
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング