17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

六角ナット DIN規格

通常単価(税別)
149232
税込単価
164255
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【材質】SUS303。【表面処理】なし。【ねじ山の種類】DIN規格。【用途・機能】標準。【販売単位】バ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

最小発注数量
1
M1
1個
1.2
M1.2
1個
1.4
M1.4
1個
1.6
M1.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149
( 164 )
在庫品1日目当日出荷可能
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
232
( 255 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【材質】SUS303。
【表面処理】なし。
【ねじ山の種類】DIN規格。
【用途・機能】標準。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【表面処理】(詳細)なし。
【六角ナット規格】1種。
【ねじの呼び(M)】1/1.2/1.4/1.6。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

六角ナット DIN規格の外形図
呼びピッチ二面幅
(S)
高さ
(m)
M1.00.252.50.8
M1.20.253.01.0
M1.40.33.01.2
M1.60.353.21.3

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ナット DIN規格のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
M1.6ねじの組付け
5
満足度:5.0
M2未満のビスで使用場所の雰囲気からSUSである必要があったのですが、それに適合するものがM1.6とこのDINナットしか...もっと読む
1人が参考にしています。
ナット
4
満足度:4.0
普段はほぼ使うことがないサイズのナットでしたが在庫品として用意されていたのでよかったです。
0人が参考にしています。
治具
5
満足度:5.0
生産治具の組み立てや修繕の使用しています。~M1.6で当日出荷は大変助かりました。
0人が参考にしています。
組立
5
満足度:5.0
小さいサイズもありバラ売りなので助かります。 当日出荷で納期も早いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ナット DIN規格
ポリカーボネート 六角ナット
六角ナット 1種 切削 左ねじ・細目
六角ナット 1種 切削 極細目
ステンレス 六角ナット 3種 切削 細目 左ねじ
10割 六角ナット 1種 UNC
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格149-511 -3,093 -1,715448 -459 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
材質SUS303ポリカーボネートステンレススチールステンレスS45C
表面処理(詳細)なしなしなしなしなしなし
表面処理なしなしなしなしなしなし
ねじ山の種類DIN規格メートル並目メートル細目(左)極細目メートル細目(左)ユニファイ並目UNC
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング