17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ D(mm)

    ~mm
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • グリップ太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アーチグリップ(皿ボルト固定タイプ) AGS-N

通常単価(税別)
5131,191
税込単価
5641,310
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・前面より皿ボルトにて固定をするナイロン製の取手です。・黒色艶消しになっていて落ち着いた質感で...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アーチグリップ(皿ボルト固定タイプ) AGS-N 外形図

製品仕様

外観図

アーチグリップ(皿ボルト固定タイプ) AGS-N 外観図

仕様

材質:艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り)

規格表

アーチグリップ(皿ボルト固定タイプ) AGS-N 規格表

注意・禁止事項

使用温度:max+80℃ min-20℃

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ D

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ H

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

最小発注数量
~100
93.5
35.1~40
36
20.1~25
21
1個
151~200
179
45.1~50
50
25.1~30
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
513
( 564 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,191
( 1,310 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・前面より皿ボルトにて固定をするナイロン製の取手です。
・黒色艶消しになっていて落ち着いた質感です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アーチグリップ(皿ボルト固定タイプ) AGS-Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アーチグリップ(皿ボルト固定タイプ) AGS-N
アーチグリップ(六角穴付ボルト固定タイプ) AGS
アーチ グリップ(AGS)(サラボルト仕様・メネジ)
アーチグリップ(艶消しタイプ) AGR-N
アーチ形グリップ プラスティック、前面から固定するタイプ
アーチグリップ AGR
メーカー小西製作所小西製作所イマオコーポレーション小西製作所ロームヘルドハルダー小西製作所
通常価格513-1,270 -446 -1,177 -1,268 -1,805 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜9日目2日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法外止め外止め-めねじ丸穴めねじ
グリップ材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト