17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 外径 M(mm)

    ~mm
  • ストローク l(mm)

    ~mm
  • 荷重 min(N)

    ~mm
  • 荷重 max(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ロングストロークプランジャー(重荷重用)LSP-H

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロングストロークプランジャー(重荷重用)LSP-H 外形図

製品仕様

  • ボディー
    材質:鋼材S45C
    表面処理:黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)
  • ピン
    材質:鋼材SK-4
    表面処理:黒色四三酸化鉄皮膜・硬度30~40HRC
  • バネ
    材質:バネ鋼SWPB

規格表

ロングストロークプランジャー(重荷重用)LSP-H 規格表

型番リスト

表示件数

外径 M

(mm)

ストローク l

(mm)

荷重 min

(N)

荷重 max

(N)

適用レンチ

RoHS?最小発注数量
12
10
6.9
39.2
PW-12
10
1個
16
10
26.5
78.4
PW-16
10
1個
16
10
19.6
98.0
PW-16
10
1個
16
15
14.7
78.4
PW-16
10
1個
16
20
16.7
78.4
PW-16
10
1個
16
30
19.6
78.4
PW-16
10
1個
24
15
39.2
196.0
PW-24
10
1個
30
20
49
294.0
PW-30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,924
( 2,116 )
2日目
2,354
( 2,589 )
2日目
2,135
( 2,349 )
2日目
2,354
( 2,589 )
2日目
3,052
( 3,357 )
2日目
4,480
( 4,928 )
2日目
4,258
( 4,684 )
2日目
5,428
( 5,971 )
2日目

詳細情報

基本情報

プレス金型用部品として、オイルブレーカー・ノックアウト・ポジショナー等にご使用できます。ネジ部には緩み止め加工(アロック)がしてあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングストロークプランジャー(重荷重用)LSP-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングストロークプランジャー(重荷重用)LSP-H
ショートストロークプランジャー(重荷重用)SP-H
ロングストロークプランジャー(軽荷重用)LSP-L
ロングストロークプランジャー(軽荷重用)HSP-L
ショート プランジャー(ZSP-SUS・SPL-SUS・SPLH-SUS)
小径スプリングプランジャー 止めねじタイプ
メーカー小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所イマオコーポレーションミスミ
通常価格1,924-973 -2,168 -5,707446 -1,170 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜2日目39日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
先端材質鋼材SK-4鋼材SK-4鋼材SK-4鋼材SK-4ステンレスSUS304
本体材質鋼材S45C鋼材S45C鋼材S45C鋼材SUM22LステンレスSUS303
取付方法ねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みプレスフィット
ゆるみ止めアロックアロックアロックアロックなしなし
ピンプランジャ種類球面 / 六角穴付 / ロングストローク球面 / 六角穴付 / ショートストローク球面 / 六角穴付 / ロングストローク球面 / 六角穴付 / ロングストローク球面フラット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストロークプランジャカテゴリの売れ筋ランキング