メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

スモールノブ SKF

型番:

SKF-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKF-8の仕様・寸法情報

本体 種類
角形
角型 種類
多角形
取付部の種類
めねじ
取付部 径(mm)
M8
取付部 長さ(mm)
6
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)
50.1~70
ノブ部 外径(mm)
54
本体 材質
[樹脂] 黒色ポリプロピレン樹脂
付加機能
なし
ノブ 高さ(mm)
13.5
側面部加工
なし
めねじ・丸穴加工
貫通
止めねじ加工
なし
本体 表面処理
なし
取付部 材質
鋼材SCM435
取付部 表面処理
三価クロメート

商品情報

外形図

スモールノブ SKF 外形図

製品仕様

材質・表面処理

  • ノブ:黒色ポリプロピレン樹脂
  • ネジ:鋼材SCM435・三価クロメート

使用温度

max 80℃、min -20℃

規格表

単位:mm
型番MDHh(g)
SKF-8M8×P1.255413.5620

型番リスト

表示件数
型番
SKF-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
293
( 322 )
2日目

詳細情報

基本情報

艶消し黒色ポリプロピレン樹脂製の雌ネジです。ネジ部は鋼材で表面処理は三価クロメート処理製。 御使用温度 max80℃ min-20℃。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモールノブ SKFの型番SKF-8のページです。 型番SKF-8に関する仕様情報を記載しております。
スモールノブ SKFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモールノブ SKF
スモールノブ SKL
丸型ノブ HANB
コントロールノブ M8801
プラ薄型ノブ KGUF-M10
つまみ KK-B型
メーカー小西製作所小西製作所レコフレーム(ユキ技研)小西製作所鍋屋バイテックスガツネ工業
通常価格2932194441,767 -375958 -
通常出荷日2日目2日目4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
本体 種類角形角形-ボリュームつまみ円形特殊形
角型 種類多角形多角形----
取付部の種類めねじおねじ(段付)-センター穴めねじめねじ
取付部 径(mm)M8M8M46.1M10M4
取付部 長さ(mm)620617912
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング