17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付部 径(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • ノブ 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

スモールノブ(ステンレス) SK-sus

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スモールノブ(ステンレス) SK-sus 外形図

製品仕様

材質/表面処理

  • ノブ:黒色ナイロン樹脂PA6
  • ネジ:鋼線SWCH・三価クロメート
  • ネジ:ステンレスSUS303
  • メネジ:黄銅C3604B

規格表

型 番MLDdHhh1(g)
SK-6-susM6×P1.02530171910915
SK-8-A-susM8×P1.2525
SK-8-B-sus402121111030
SK-10-susM10×P1.545

型番リスト

表示件数

取付部 径(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

ノブ 高さ

(mm)

最小発注数量
M6
20.1~30
30
19
1個
M8
20.1~30
30
19
1個
M8
30.1~40
40
21
1個
M10
30.1~40
40
21
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
313
( 344 )
2日目
333
( 366 )
2日目
284
( 312 )
2日目
441
( 485 )
2日目

詳細情報

基本情報

黒色ナイロン樹脂製の雄ネジです。ネジ部はステンレス製です。 御使用温度 max80°C  min-20°C

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモールノブ(ステンレス) SK-susのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモールノブ(ステンレス) SK-sus
スモールノブ SK-F
スモールノブ SKF
スモールノブ SKL
スモールノブ SK
タップドブラインドノブ(ステンレス) BTK-sus
メーカー小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所
通常価格284-253 -293219187 -1,397 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目在庫品1日目〜2日目
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類三角形三角形多角形多角形三角形五角形
取付部の種類おねじ(段付)めねじ(段付)めねじおねじ(段付)おねじ(段付)めねじ(段付)
取付部 長さ(mm)2511620--
本体 材質黒色ナイロン樹脂PA6黒色ナイロン樹脂PA6黒色ポリプロピレン樹脂黒色ポリプロピレン樹脂黒色ナイロン樹脂PA6黒色フェノール樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング