17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 取付部の種類

    • その他
  • 取付部 径(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • ノブ 高さ(mm)

    ~mm
  • めねじ・丸穴加工

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

エンプラノブ(ステンレス) PK-sus

通常単価(税別)
7102,601
税込単価
7812,861
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・ボスセンターにセンター穴・リーマー穴・タップ穴を加工していますので、いずれかより選定して下さ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エンプラノブ(ステンレス) PK-sus 外形図

製品仕様

外観図

エンプラノブ(ステンレス) PK-sus 外観図

材質・表面処理

  • ノブ:黒色ナイロン樹脂PA6
  • ネジ:鋼材SUM22・黒色三価クロメート
  • ネジ:ステンレスSUS303

使用温度

max 80℃、min -20℃

規格表

センター穴タイプ

単位:mm
型番Dd1dHhh1(g)
PK-40-C-sus4051425131133
PK-50-C-sus501732171560
PK-63-C-sus6321402120105
PK-80-C-sus8025502524210

リーマー穴タイプ

単位:mm
型番Dd2l1dHhh1(g)
PK-40-R-sus408161425131124
PK-50-R-sus5010191732171547
PK-63-R-sus6312232140212090
PK-80-R-sus80162825502524160

タップ穴タイプ

単位:mm
型番DMl2dHhh1(g)
PK-40-T-sus40M8×P1.25121425131126
PK-50-T-sus50M10×P1.5161732171550
PK-63-T-sus63M12×P1.752021402120100
PK-80-T-sus80M16×P2.02425502524175

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 径(mm)

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

ノブ 高さ

(mm)

めねじ・丸穴加工

最小発注数量
[その他] センター穴
5
-
30.1~40
40
25
止まり穴
1個
[その他] センター穴
8
16
30.1~40
40
25
リーマ仕上
1個
めねじ(段付)
M8
12
30.1~40
40
25
止まり穴
1個
[その他] センター穴
5
-
40.1~50
50
32
止まり穴
1個
[その他] センター穴
10
19
40.1~50
50
32
リーマ仕上
1個
めねじ(段付)
M10
16
40.1~50
50
32
止まり穴
1個
[その他] センター穴
5
-
50.1~70
63
40
止まり穴
1個
[その他] センター穴
12
23
50.1~70
63
40
リーマ仕上
1個
めねじ(段付)
M12
20
50.1~70
63
40
止まり穴
1個
[その他] センター穴
5
-
70.1~
80
50
止まり穴
1個
[その他] センター穴
16
28
70.1~
80
50
リーマ仕上
1個
めねじ(段付)
M16
24
70.1~
80
50
止まり穴
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
710
( 781 )
2日目
1,104
( 1,214 )
2日目
1,038
( 1,142 )
2日目
910
( 1,001 )
2日目
1,521
( 1,673 )
2日目
1,165
( 1,282 )
2日目
1,198
( 1,318 )
2日目
1,742
( 1,916 )
2日目
1,552
( 1,707 )
2日目
1,742
( 1,916 )
2日目
2,601
( 2,861 )
2日目
2,468
( 2,715 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボスセンターにセンター穴・リーマー穴・タップ穴を加工していますので、いずれかより選定して下さい。
・ネジがステンレスになっていて防錆効果が高い、ノブもご用意しています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンプラノブ(ステンレス) PK-susのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンプラノブ(ステンレス) PK-sus
エンプラノブ(ステンレス) PK-L-sus
エンプラノブ PK
エンプラノブ PK-L
タップドブラインドノブ(ステンレス) BTK-sus
スモールノブ(ステンレス) SK-sus
メーカー小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所
通常価格710-1,453 -374 -739 -1,397 -284 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目2日目2日目
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類多角形多角形多角形多角形五角形三角形
本体 材質黒色ナイロン樹脂PA6黒色ナイロン樹脂PA6黒色ナイロン樹脂PA6黒色ナイロン樹脂PA6黒色フェノール樹脂黒色ナイロン樹脂PA6
付加機能なしなしなしなしなしなし
側面部加工なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング