17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付部 径(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • ノブ 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

タップドブラインドノブ(ステンレス) BTK-sus

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

タップドブラインドノブ(ステンレス) BTK-sus 外形図

製品仕様

  • 使用温度:max110℃ min-20℃

材質

  • ノブ:黒色フェノール樹脂
  • ネジ:ステンレスSUS303

規格表

型 番DMldHhh1(g)
BTK-30-sus32M6×P1.0121923110.318
BTK-40-sus40M8×P1.251321271230
BTK-50-sus50M10×P1.51725331450
BTK-60-sus60M12×P1.752027371778

型番リスト

表示件数

取付部 径(mm)

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

ノブ 高さ

(mm)

最小発注数量
M6
12
30.1~40
32
23
1個
M8
13
30.1~40
40
27
1個
M12
20
50.1~70
60
37
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,597
( 1,757 )
2日目
1,877
( 2,065 )
2日目
3,135
( 3,449 )
2日目

詳細情報

基本情報

黒色フェノール樹脂製で雌ネジ・雄ネジ(ステンレス)仕様で表面は艶やかで美しいノブです。 御使用温度 max110°C  min-20°C

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タップドブラインドノブ(ステンレス) BTK-susのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タップドブラインドノブ(ステンレス) BTK-sus
タップドブラインドノブ(ステンレス) BTK-L-sus
タップドブラインドノブ BTK
タップドブラインドノブ BTK-L
スモールノブ(ステンレス) SK-sus
エンプラノブ(ステンレス) PK-L-sus
メーカー小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所
通常価格1,597-1,243 -582 -599 -284 -1,569 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類五角形五角形五角形五角形三角形多角形
取付部の種類めねじ(段付)おねじ(段付)めねじ(段付)おねじ(段付)おねじ(段付)おねじ(段付)
本体 材質黒色フェノール樹脂黒色フェノール樹脂黒色フェノール樹脂黒色フェノール樹脂黒色ナイロン樹脂PA6黒色ナイロン樹脂PA6
付加機能なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング