メカニカル部品技術窓口
「省スペース」「低価格」を実現した自動の水平面Zステージです。【特長】・省スペース:ステージ面が上下昇...
詳細を確認

| 型番 | KHE04006-C | KHE06008-C | |
|---|---|---|---|
| メカ仕様 | 移動量 | 6mm | 8mm |
| ステージ面サイズ | 40×40mm | 60×60mm | |
| 送りねじ(ボールねじ) | φ6リード1 | φ8リード1 | |
| ガイド | リニアボールガイド | ||
| 主材質-表面処理 | スチール-無電解ニッケルメッキ処理 | ||
| 自重 | 0.5kg | 0.92kg | |
| 精度仕様 | 分解能(パルス) | 2μm(Full)/1μm(Half) | |
| MAXスピード | 10mm/sec | ||
| 位置決め精度 | - | ||
| 繰返し位置決め精度 | ±5μm以内 | ||
| 耐荷重 | 3kgf【29N】 | 4kgf【39N】 | |
| ロストモーション | 5μm以内 | ||
| 平行度 | 80μm以内 | ||
| センサ | リミットセンサ | 有 | |
| 原点センサ | 有 | ||
| 付属ねじ(六角穴付ボルト) | M3-16 3本 | M4-14 4本 | |

| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
99,300円 ( 109,230円 ) | 56日目 |
89,859円 ( 98,845円 ) | 56日目 |
89,859円 ( 98,845円 ) | 56日目 |
92,541円 ( 101,795円 ) | 56日目 |
92,541円 ( 101,795円 ) | 56日目 |
105,059円 ( 115,565円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
112,212円 ( 123,433円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
114,894円 ( 126,383円 ) | 56日目 |
114,894円 ( 126,383円 ) | 56日目 |
「省スペース」「低価格」を実現した自動の水平面Zステージです。【特長】・省スペース:ステージ面が上下昇降駆動のため、縦方向に省スペース。
・低価格:独自の生産方式によりコストダウンを実現。
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整。
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中央精機
自動Xステージ ステージ面40×40mm
0通常価格(税別):50,000円

駿河精機
モータレス 回転ステージ ウォームタイプ(KRW)
0通常価格(税別):125,865円~

中央精機
X・Yステージ ボールねじ仕様(自動ステージ)
0通常価格(税別):268,250円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
カメラネジ
4.5通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~

ミスミ
ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±3.25mm)
5通常価格(税別):4,800円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
3通常価格(税別):13,090円~