17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

パネルハンドル PHPF

通常単価(税別)
5982,206
税込単価
6582,427
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・ステンレスSUS304をベンディングしたマシン取手です・バフ研磨仕上げをし、表面の艶を出して...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

材質: ステンレス銅SUS304
表面処理: バフ研磨
付属品: ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付

外形図

単位:mm

品番DHMlLS(g)品番
PHPF-14022M4×P0.7746614.0PZ-6
PHPF-2606618.5
PHPF-380308626.0
PHPF-410035M5×P0.810108855.5PZ-8
PHPF-512040M6×P1.013010104.0PZ-10
PHPF-615050M8×P1.2516212187.3PZ-12
PHPF-7188200222.0
PHPF-8238250265.5

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ D

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ H

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

取付ネジ径 M

最小発注数量
~100
40
~25
22
~9.9
6
4
1個
~100
60
~25
22
~9.9
6
4
1個
~100
80
25.1~35
30
~9.9
6
4
1個
~100
100
25.1~35
35
~9.9
8
5
1個
101~150
120
35.1~40
40
10~10.9
10
6
1個
101~150
150
45.1~50
50
11~15
12
8
1個
151~200
188
45.1~50
50
11~15
12
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
696
( 766 )
在庫品1日目当日出荷可能
598
( 658 )
在庫品1日目当日出荷可能
759
( 835 )
在庫品1日目当日出荷可能
980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,074
( 1,181 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,644
( 1,808 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,206
( 2,427 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスSUS304をベンディングしたマシン取手です
・バフ研磨仕上げをし、表面の艶を出しています
【用途】
・戸、引出しの取っ手として使用可能

商品担当おすすめ

  • 球面座金 RW 画像

    小西製作所

    球面座金 RW

    安定した締め付けが可能な座金です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルハンドル PHPFのレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
段取り治具の取っ手
1
満足度:1.0
まずもってCAD図が寸法と違う 図面で合わせると実物と違うので取り付けられません
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルハンドル PHPF
パネルハンドル PHP
コントロール パネル ハンドル(CPH)
ウッド ペルシャハンドル/トータルハンドル
ミラーハンドル(ステンレス製)
ハンドル(亜鉛ダイカスト)
メーカー小西製作所小西製作所イマオコーポレーション丸喜金属本社エスコニッサチェイン
通常価格598-619 -7,021 -1,122 -981 -720
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目1日目2日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形面付形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートアングルストレートストレートストレート
取付方法めねじおねじめねじ-丸穴丸穴
グリップ材質ステンレスステンレスアルミニウムその他ステンレス亜鉛ダイカスト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング