17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

パネルハンドル PHP

通常単価(税別)
6192,496
税込単価
6812,746
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

ステンレスSUS304をベンディングしたマシン取手です。バフ研磨仕上げをし、表面の艶を出しています。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

パネルハンドル PHP 外形図

製品仕様

外観図

パネルハンドル PHP 外観図

仕様

材質:ステンレス鋼SUS304
表面処理:バフ研磨

規格表

パネルハンドル PHP 規格表

注意・禁止事項

座金は、含まれておりません。必要な座金の品番は、取手とは別に選定して下さい。2個必要です。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ D

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ H

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

取付ネジ径 M

最小発注数量
~100
40
~25
22
~9.9
6
4
1個
~100
60
~25
22
~9.9
6
4
1個
~100
80
25.1~35
30
~9.9
6
4
1個
~100
100
25.1~35
35
~9.9
8
5
1個
101~150
120
35.1~40
40
10~10.9
10
6
1個
101~150
150
45.1~50
50
11~15
12
8
1個
151~200
188
45.1~50
50
11~15
12
8
1個
201~300
238
45.1~50
50
11~15
12
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
619
( 681 )
2日目
682
( 750 )
2日目
779
( 857 )
2日目
1,051
( 1,156 )
2日目
1,036
( 1,140 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,708
( 1,879 )
2日目
2,197
( 2,417 )
2日目
2,496
( 2,746 )
2日目

詳細情報

基本情報

ステンレスSUS304をベンディングしたマシン取手です。バフ研磨仕上げをし、表面の艶を出しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルハンドル PHPのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
パネル操作に
4
満足度:4.0
操作パネルを360度動かすので、操作しやすいようにこの商品を選定しました。昔から使用していて、新規で製作したため購入しま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルハンドル PHP
パネルハンドル PHPF
コントロール パネル ハンドル(CPH)
ウッド ペルシャハンドル/トータルハンドル
ミラーハンドル(ステンレス製)
ハンドル(亜鉛ダイカスト)
メーカー小西製作所小西製作所イマオコーポレーション丸喜金属本社エスコニッサチェイン
通常価格619-598 -7,021 -1,122 -981 -720
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目1日目2日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形面付形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートアングルストレートストレートストレート
取付方法おねじめねじめねじ-丸穴丸穴
グリップ材質ステンレスステンレスアルミニウムその他ステンレス亜鉛ダイカスト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング