17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ハンドル外径【範囲選択】

  • ハンドル 外径(mm)

    ~mm
  • ハンドル 厚さ(mm)

    ~mm
  • 取付部 外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

波型アルミハンドル車 WA

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

波型アルミハンドル車 WA 外形図

製品仕様

外観図

波型アルミハンドル車 WA 外観図

仕様

  • ハンドル車
    材質:アルミニウムAC2B
    表面処理:黒色焼付塗装
  • インサートボス
    材質:鋼材SUM22

規格表

波型アルミハンドル車 WA 規格表

型番リスト

表示件数

ハンドル外径【範囲選択】

ハンドル 外径

(mm)

ハンドル 厚さ

(mm)

取付部 外径

(φ)

最小発注数量
~80
80
32
27
1個
80.1~150
100
38
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,608
( 1,769 )
2日目
2,143
( 2,357 )
3日目

詳細情報

基本情報

アルミニウム製の小型のハンドル車です。リムの外周が波型になっている為、手にかかりやすくなっています。ハンドル外径Φ80・Φ100の2種類の中から選定して下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

波型アルミハンドル車 WAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
波型アルミハンドル車 WA
HMD アルミ2スポークハンドル
アルミコントロールハンドル_HCB
平型ハンドル 鋳鉄タイプ
アルミ2スポークハンドル_HSS
アルミニウム 安全 ハンドル車 (ASH)
メーカー小西製作所鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミ鍋屋バイテックイマオコーポレーション
通常価格1,608-8,897 -3,045 -1,330 -11,394 -4,997 -
通常出荷日2日目〜4日目〜4日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目〜
ハンドル 種類ソリッド形スポーク/朝顔形ディスク/ローレット形平型スポーク/朝顔形ソリッド形
ハンドル 材質アルミニウムAC2BAC4Bアルミニウム鋳鉄(HT150相当)AC4Bアルミ合金(ADC12)
取付部 穴加工なし丸穴(リーマ仕上)丸穴(通し穴)穴+キー溝丸穴(通し穴)軸穴(精度穴)
止めねじ加工なしなしなしなしなし-
グリップ/取付穴有無なし(握りネジなし)グリップありグリップなし/取付穴なしグリップ無グリップありグリップあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング